오디오 코덱

오디오 신호 변환 간소화

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 폭넓은 오디오 코덱 포트폴리오를 이용해 오디오 신호를 쉽고 빠르게 변환하세요. TI의 오디오 코덱은 배터리 작동 및 소비자용 오디오 애플리케이션을 비롯한 다양한 오디오 시스템에서 구현 프로세스를 간소화할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.

주요 오디오 코덱

설계 및 개발 자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군

PurePath™ 콘솔은 오디오 제품의 개발과 관련된 평가, 구성 및 디버그 프로세스를 간소화할 수 있도록 특별히 설계된, 고집적의 사용이 편리한 오디오 개발 제품군입니다. PurePath™ 콘솔 3 소프트웨어를 쉽게 사용하는 방법을 시청해 보세요.

PurePath 콘솔의 직관적인 그래픽 인터페이스는 고급 오디오 엔지니어링 전문 지식이 필요하지 않으므로 오디오 설계를 간단하게 만듭니다. 제품 개발 시간을 단축하는 간편한 그래픽 인터페이스에 구현된 PurePath 콘솔의 여러 고급 제어 기능을 통해 고도로 최적화된 오디오 성능, 최소 (...)
드라이버 또는 라이브러리
TLV320AIC32XX 코덱 제품군 Linux 드라이버 지원
이러한 Linux 드라이버는 TLV320AIC32xx 장치 제품군에서 TI의 저전력 오디오 코덱을 지원하며 .c 및 .h 파일을 모두 포함합니다. 아래의 "써드파티로 이동" 버튼을 사용하면 git.kernal.org 에서 해당 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.

Linux 메인 라인 상태

Linux 메인 라인에서 사용 가능: 예
git.ti.com에서 구입 가능: 해당 없음


수정 사항 및 코드 개선 사항

이 드라이버에 추가해야 할 수정 사항 및/또는 코드 개선 사항이 있는 경우 다음 중 한 가지 방법으로 진행합니다.

1. 다음 위치에 있는 (...)

계산기
오디오 코덱/ADC PLL Excel 계산기
TI 계산기를 이용해 내 입력값에 해당되는 TI 오디오 코덱 및 ADC에 대한 샘플링 속도를 확인하세요.
TAC5301-Q1
오디오 코덱

101dB ADC, 110dB DAC 및 프로그래머블 고전압 마이크 바이어스를 갖춘 차량용 모노 오디오 코덱

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.55

TAC5111-Q1
오디오 코덱

105dB 동적 범위 ADC, 114dB 동적 범위 DAC를 지원하는 차량용 저전력 모노 오디오 코덱

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.42

TAC5112-Q1
오디오 코덱

105dB 동적 범위 ADC, 114dB 동적 범위 DAC를 지원하는 차량용 저전력 스테레오 오디오 코덱

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.161

TAC5412-Q1
오디오 코덱

112dB ADC, 120dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 스테레오 오디오 코덱

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.797

TAC5312-Q1
오디오 코덱

104dB ADC 114dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 스테레오 오디오 코덱

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.73

기술 리소스

비디오
비디오
휴대용 오디오용 PurePath Studio(파트 1/3)
PurePath™ Studio를 이용해 TI의 miniDSP 오디오 코덱 포트폴리오에 맞는 맞춤 알고리즘을 생성하는 방법을 알아보세요.
Application note
Application note
Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A)
소형 저역 RC 필터가 어떻게 오디오 주파수에 영향을 주지 않으면서 델타-시그마 오디오 코덱의 대역 외 잡음을 획기적으로 감소시키는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)
목표 샘플 레이트보다 훨씬 더 빠른 속도로 작동하는 델타 시그마(ΔΣ) 아키텍처를 기반 오디오 변환기 마스터 클록의 드리프트를 방지하는 여러 가지 구성에 대해 알아보세요. 
document-pdfAcrobat PDF