카테고리별로 찾아보기
애플리케이션별로 찾아보기
차량용 오디오
TI의 다양한 오토모티브 AEC-Q100 인증 오디오 증폭기, 데이터 컨버터 및 프로세서로 차내 경험을 설계합니다.
스마트 홈 오디오
TI의 오디오 기술은 진화하는 스마트 홈의 요구 사항을 지원합니다. 더 빠른 설계 주기를 달성하고 개인용 전자 제품, 건물 자동화 및 어플라이언스 애플리케이션의 성능을 향상시킵니다.
오디오에 TI를 선택해야 하는 이유
레거시를 기반으로 구축
디지털 오디오 개척자인 TI Burr-Brown™ 포트폴리오는 음질 및 업계를 기반으로 만들어집니다.
혁신으로 구동
TI의 업계 전문가들이 개발한 공정 기술에 도입된 Burr-Brown™ 오디오 포트폴리오의 혁신적인 아키텍처로 오디오 설계를 간소화합니다.
입증된 성능
고성능 클래스 D 증폭기, 연산 증폭기, 데이터 컨버터를 비롯한 가장 방대한 하이파이 오디오 장치 포트폴리오인 Burr-Brown 오디오로 뛰어난 오디오 경험을 제공합니다.
주요 애플리케이션 알아보기
프리미엄 음질 애플리케이션을 위한 하이파이 오디오 구현
TI의 기술은 고품질 오디오 녹음 및 재생을 지원하여 차별화된 전문가용 오디오 제품을 만들 수 있습니다.
장점:
- TI의 기존 Burr-Brown™ 오디오 포트폴리오는 업계 전문가들이 개발한 최첨단 공정 기술에 도입된 혁신적인 아키텍처로 구성되어 있습니다.
- TI의 오디오 컨버터 및 증폭기는 하이파이 오디오를 위한 멀티 채널, 고해상도, 저왜곡 및 넓은 동적 범위 솔루션을 제공합니다.
- 고급 스피커 보호 기능을 지원하는 TI의 고효율 스피커 증폭기를 사용하면 사용자가 스피커를 손상시키지 않고 출력을 최대화할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-00385 – 휴대형 및 스마트폰 애플리케이션을 위한 하이파이 오디오 헤드폰 재생 레퍼런스 디자인
- TIDA-00874 – 디지털 입력 및 신호 처리 기능을 갖춘 하이파이 175W 클래스 D 오디오 증폭기 레퍼런스 디자인
- TIDEP-0088 – 음성 기반 애플리케이션을 위한 오디오 전처리 시스템 레퍼런스 디자인
- ADC6140EVM-PDK – TLV320ADC6140 쿼드 채널 768kHz Burr-Brown™ 오디오 ADC 평가 모듈
- TPA3255EVM – TPA3255 315W 스테레오/600W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 모듈
- PCM1822EVM – 117dB SNR을 지원하는 스테레오, 192kHz, 하드웨어 제어 오디오 ADC용 PCM1822 평가 모듈
- SmartPA Speaker Protection Algorithm – Application note
- Analog Microphone and ADC System in Far-field Application (Rev. B) – Application note
- PUREPATHCONSOLE – 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군
더 스마트한 빌딩 자동화 시스템 구축
TI의 아날로그 증폭기 및 컨버터 제품은 건물 자동화 애플리케이션의 에너지 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.
장점:
- TI의 통합 솔루션에는 간소화된 설계를 지원하는 멀티 채널 오디오 컨버터 및 증폭기가 포함되어 있습니다.
- TI의 고해상도, 저왜곡, 넓은 동적 범위 데이터 컨버터는 하이파이 오디오를 만드는 데 도움이 됩니다.
- 고급 스피커 보호 기능을 지원하는 TI의 고효율 스피커 증폭기를 사용하면 사용자가 스피커를 손상시키지 않고 출력을 최대화할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-010224 – 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
- TIDA-01589 – 잡음 감소 및 음향 반향 제거를 지원하는 하이파이, 근거리 양방향 오디오 레퍼런스 설계
- TPA2011D1 – 단락 자동 복구 보호를 지원하는 3.2W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
- TLV320AIC3104 – 저전력 스테레오 코덱(6 입력, 6 출력, HP 증폭기 및 고급 디지털 효과 포함)
- TAS2563 – 6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트
- ADC5140EVM-PDK – TLV320ADC5140 쿼드 채널 768kHz Burr-Brown™ 오디오 ADC 평가 모듈
- TAS2X63EVM – TAS2563 QFN 6W 스마트 증폭기(DSP 독립형 평가 모듈 통합)
- TLV320AIC3104EVM-K – TLV320AIC3104 평가 모듈 및 USB 마더보드
- How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home – Technical article
- Analog Microphone and ADC System in Far-field Application (Rev. B) – Application note
- TAS2XXX-DRIVERS – TAS25XX 및 TAS27XX 시리즈 클래스 D 증폭기를 위한 Android 및 기타 드라이버
- PUREPATHCONSOLE – 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군
라디오 및 기타 견고한 통신 응용 제품에서 코덱 및 증폭기 구현
TI의 고집적 저전력 코덱 및 효율적인 증폭기를 사용하여 스마트 항공 및 방위 전자 제품을 설계하세요.
장점:
- TI의 저잡음 및 저왜곡 오디오 코덱은 감도를 높입니다.
- TI의 통합 오디오 프로세싱 제품은 간소화된 설계를 지원하는 크기로 제공됩니다.
- TI의 낮은 전자기 간섭 솔루션은 간섭이 없는 통신을 생성합니다.
주요 리소스
- TIDEP0066 – C5535 eZdsp™의 음성 인식 레퍼런스 디자인
- TIDA-03026 – LED 및 오디오 피드백을 지원하는 상태 표시등 레퍼런스 디자인
- TLV320AIC3204 – PowerTune™ 기술을 지원하는 초저전력 스테레오 오디오 코덱
- TPA6211A1 – 3.1W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
- TPA3131D2 – 무필터 4W 스테레오, 8W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
- TLV320AIC3204EVM-K – TLV320AIC3204 평가 모듈(EVM) 및 USB 마더보드
- TPA6211A1EVM – TPA6211A1 EVM(평가 모듈)
- TPA3131D2EVM – 7W 클래스 D 스피커 증폭기용 TPA3131D2EVM
- Using the AGC,DRC and Beep generator Function in TLV320AIC3204/3254/3100/3110/31 – Application note
- Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) – Application note
- PUREPATHCONSOLE – 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군
대기 시간이 짧은 고성능 능동형 소음 제거 시스템을 구축하여 차세대 차량에서 원치 않는 소음을 줄입니다.
TI의 확장 가능한 오디오 컨버터 및 증폭기 포트폴리오는 고성능 및 통합을 제공하여 동급 최고의 능동 잡음 제거(ANC) 솔루션을 비용 효율적으로 설계할 수 있습니다.
아날로그-디지털 변환기의 이점:
- 저지연 신호 경로.
- 마이크 바이어스 전압 및 진단 기능 통합.
- 2, 4, 6채널 확장성을 갖춘 하드웨어 및 소프트웨어 호환 장치.
TI 클래스 D 오디오 증폭기의 장점:
- 저지연 신호 경로.
- 디지털 또는 아날로그 입력.
- 최대 192kHz의 샘플링 속도.
주요 리소스
- TAS6584-Q1 – 전류 감지 기능이 있는 오토모티브 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기
- PCM6260-Q1 – 프로그래머블 마이크 바이어스, 부스트 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 6채널 오디오 ADC
- PCM6260Q1EVM-PDK – 프로그래머블 마이크 바이어스가 통합된 PCM6260-Q1 6채널 오디오 ADC 평가 모듈
- TAS6584Q1EVM – TAS6584-Q1 평가 모듈, 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기용
- PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A) – Application note
- PUREPATHCONSOLE – 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군
텔레매틱스 제어 장치 및 응급 통화 설계의 통합을 높이고 솔루션 크기를 줄입니다.
TI의 확장 가능한 오디오 컨버터 및 증폭기 포트폴리오는 고성능 및 통합을 지원하여 동급 최고의 오토모티브 텔레매틱스 및 e-Call 솔루션을 비용 효율적으로 설계할 수 있습니다.
TI 코덱의 이점:
- 저지연 신호 경로.
- 마이크 바이어스 전압 및 진단 기능 통합.
- 넓은 최대 눈금 입력 전압 범위.
TI 클래스 D 오디오 증폭기의 장점:
- 아날로그 입력.
- 부하 진단.
- 핀 대 핀 호환 8 및 22W 옵션.
- 소형 열 패드 다운 패키지.
주요 리소스
- TIDA-00724 – 차량용 eCall(응급 통화) 오디오 서브시스템 레퍼런스 디자인
- TAS5441-Q1 – 부하 덤프 및 I2C 진단 기능이 포함된 22W 아날로그 입력 1채널 차량용 클래스 D 오디오 증폭기
- TAS5441Q1EVM – eCall, 텔레매틱스, 계기판 및 인포테인먼트용 오디오 증폭기 평가 모듈
- PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A) – Application note
- How to save space and BOM costs by sharing microphones across automotive subsystem – Technical article
- PUREPATHCONSOLE – 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군
TI의 차세대 차량의 고성능 및 통합 요구 사항을 충족하는 디지털 콕핏 처리 장치를 구축하십시오.
TI의 확장 가능한 오디오 컨버터 및 증폭기 포트폴리오는 고성능 및 통합을 제공하여 디지털 콕핏 처리 장치 솔루션을 비용 효율적으로 설계할 수 있습니다.
아날로그-디지털 변환기의 이점:
- 저지연 신호 경로.
- 마이크 바이어스 전압 및 진단 기능 통합.
- 2, 4, 6채널 확장성을 갖춘 하드웨어 및 소프트웨어 호환 장치.
TI 클래스 D 오디오 증폭기의 장점:
- 2.1MHz 옵션을 포함한 광범위한 포트폴리오.
- 시간이 중요한 오디오 신호를 위한 저지연 신호 경로.
- 최대 192kHz의 샘플링 속도.
주요 리소스
- TAS6424E-Q1 – 오토모티브 75W, 2MHz, 쿼드 채널, 4.5V~26.4V 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기
- TAS6584-Q1 – 전류 감지 기능이 있는 오토모티브 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기
- PCM6260-Q1 – 프로그래머블 마이크 바이어스, 부스트 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 6채널 오디오 ADC
- PCM6260Q1EVM-PDK – 프로그래머블 마이크 바이어스가 통합된 PCM6260-Q1 6채널 오디오 ADC 평가 모듈
- TAS6424EQ1EVM – 75W, 2MHz, 쿼드 채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TAS6424E-Q1 평가 모듈
- TAS6584Q1EVM – TAS6584-Q1 평가 모듈, 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기용
- Scalable Automotive Audio Solutions Using the PCM6xx0-Q1 Family of Products (Rev. A) – Application note
- 차량용 오디오 진단 및 보호 비디오 시리즈 – 비디오 시리즈
- PUREPATHCONSOLE – 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군