Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

Precision ADCs

사용이 쉬운 설계 리소스가 포함된 SAR 및 델타 시그마 ADC의 광범위한 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 아날로그-디지털 컨버터(ADC)는 최대 32비트 해상도를 제공하여 작은 풋프린트로 탁월한 정확도, 빠른 처 리량 및 낮은 전력 소비를 제공합니다. 다양한 SAR(연속 근사 레지스터) 및 델타 시그마 아키텍처로 제공되는 TI의 ADC는 가장 까다로운 애플리케이션에 필요한 유연성과 안정성을 갖추고 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 정밀 ADC

Precision ADCs 설계 및 개발

TI의 강력한 툴과 리소스로 설계 프로세스를 가속화하세요. TI는 개념에서 생산에 이르기까지 아날로그 신호 체인 성능을 쉽게 최적화할 수 있도록 지원합니다.

하드웨어

정밀 ADC 매개 변수 표를 검색하여 애플리케이션 요구 사항에 가장 잘 맞는 장치를 찾아보세요. arrow-right

소프트웨어

TI용 PSpice®설계 및 시뮬레이션 환경을 사용하여 아날로그 회로의 기능을 평가하세요. arrow-right

TI 개발자 영역

제품을 제어, 구성, 읽기 및 상호 작용하기 위한 펌웨어 예제의 저장소를 검색하세요. arrow-right

교육용 리소스

다음 교육 비디오에서 ADC의 기능과 성능을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요. arrow-right

설계 툴

아날로그 회로 계산기를 사용하여 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 반복 계산을 가속화하세요. arrow-right

E2E

설계 프로세스의 모든 단계에서 도움을 받으려면 TI E2E™ 설계 지원 포럼을 확인하세요. arrow-right

설계 및 개발 자료

계산 툴
아날로그 엔지니어의 계산기

아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.

이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.

설계 툴
정밀 ADC GitHub
TI 정밀 ADC와의 제어, 구성, 읽기 및 상호 작용을 위한 펌웨어 예제 모음입니다. 정밀 ADC를 구성하고 작동하는 마이크로컨트롤러 애플리케이션용 펌웨어 예가 있습니다.
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
정밀 ADC를 위한 온도 센서(RTD, 열전대, 서미스터) 펌웨어

이 온도 센서 선형화 펌웨어는 저항 온도 감지기(RTD), 열전대, 서미스터(NTC, PTC 등) 및 아날로그 온도 센서를 포함한 가장 일반적인 온도 센서를 측정하고 선형화하는 소프트웨어 루틴을 제공합니다.

이 소프트웨어에는 ADC와 마이크로프로세서(MCU) 간의 통신을 가능하게 하는 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 하드웨어 추상화 계층, 센서 데이터를 온도 값으로 변환하고 선형화하는 센서 API, 소스 코드를 사용하여 센서, 정밀 ADC 및 MCU를 사용하여 온도를 판독하는 방법을 보여주는 예제가 포함되어 있습니다.

Precision ADCs 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

ADS9229
Precision ADCs

완전 차동 ADC 입력 드라이버를 지원하는 2채널 동시 샘플링, 16비트 20MSPS SAR ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 40.00

ADS9810
Precision ADCs

프론트 엔드(AFE)가 통합된 8채널, 18비트, 1MSPS, ±16 ppm INL 동시 샘플링 ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 19.00

ADS8661W
Precision ADCs

12-bit, 1.25-MSPS, one-channel, wide bandwidth SAR ADC with programmable input ranges on +5V supply

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.03

ADS9228
Precision ADCs

완전 차동 ADC 입력 드라이버를 지원하는 2채널 동시 샘플링, 16비트 10-MSPS SAR ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 30.95

ADS127L14
Precision ADCs

4채널, 동시 샘플링, 512kSPS, 광대역 24비트 델타-시그마 ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 12.40

ADS7038H
Precision ADCs

8-channel, 1.5MSPS, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with SPI, GPIOs and CRC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.20

모든 설계 요구 사항을 충족하는 정밀 ADC

checkmark

탁월한 정밀도 실현

TI의 ADC로 더 높은 품질의 데이터를 처리하고 생성하여 더 넓은 온도 범위에 걸친 낮은 드리프트, 저잡음 및 고해상도를 통해 애플리케이션의 포괄적인 정확도를 보장합니다.

checkmark

시스템 대역폭 극대화

TI의 처리량이 높은 정밀 ADC를 통해 낮은 지연 시간으로 고해상도 데이터를 변환하여 더 빨라진 업데이트 속도와 정착 시간으로 더 많은 채널을 처리합니다.

checkmark

저전력의 정밀 ADC로 밀리와트당 더 높은 성능 제공

유연한 전원 차단 모드, 자율 경보 모니터링과 마이크로컨트롤러 활성화 및 저전력 작동을 제공하는 TI의 저전력 정밀 ADC로 배터리 수명을 극대화합니다.

checkmark

보드 크기 축소

세계에서 가장 작은 ADC로 고성능을 유지하면서 더 작은 크기 또는 더 높은 채널 밀도를 달성합니다. TI의 소형 패키지 옵션으로는 X2SON 및 WCSP가 있습니다.

주요 애플리케이션 알아보기

전기 계량기
전기 계량의 에너지 계산을 위한 고해상도, 동시 샘플링 ADC.
다중 매개 변수 환자 모니터링
의료용 애플리케이션의 유량, 온도 및 압력을 측정하는 저잡음, 고정밀 ADC.
필드 트랜스미터
일반적인 프로세스 변수에 대한 센서 애플리케이션에서 강력한 DC 성능을 제공하도록 설계된 정밀 ADC.

전기 계량의 에너지 계산을 위한 고해상도, 동시 샘플링 ADC.

TI의 고정밀 동시 샘플링 ADC는 저전력이며 매우 작은 패키지로 제공됩니다. 정밀 ADC를 사용하여 정확한 에너지 소비 계산을 유지하면서 MCU를 선택할 수 있는 유연성을 확보합니다.

  • 안정적인 계산: 높은 동적 범위(100dB)로 동급 최고의 정확도 제공
  • 효율적인 에너지 측정 가능: 낮은 전력 소모(3.3mW)
  • 보드 공간을 최대화: 소형(3mm x 3mm) QFN 패키지 사용 가능 

주요 리소스

완제품/서브시스템
제품
  • ADS131M04 – 4채널, 24비트, 64kSPS, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC
  • ADS131M08 – 24비트 32kSPS 8채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC
기술 리소스

의료용 애플리케이션의 유량, 온도 및 압력을 측정하는 저잡음, 고정밀 ADC.

아날로그 프론트 엔드 및 저잡음 PGA가 통합된 정밀 ADC를 사용하여 온도 및 압력 감지 애플리케이션에서 RTD, 열전대, 서미스터 및 브리지 센서를 측정하면서 신호 체인 복잡성과 크기를 줄입니다.

  • 통합 아날로그 프론트 엔드: 정밀도를 유지하면서 신호 체인과 크기의 복잡성 감소
  • 신뢰할 수 있는 환자 진단 정보 제공: 저잡음(게인 = 128에서 19nVRMS) 및 고정밀(24비트)

주요 리소스

제품
  • ADS124S08 – PGA 및 센서 측정용 전압 레퍼런스를 지원하는 24비트, 4kSPS, 12채널 델타-시그마 ADC
  • ADS1220 – PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC
기술 리소스

일반적인 프로세스 변수에 대한 센서 애플리케이션에서 강력한 DC 성능을 제공하도록 설계된 정밀 ADC.

필드 트랜스미터는 공장 자동화 및 증폭기 제어에 일반적으로 사용되는 온도, 압력, 무게 등을 포함한 프로세스 변수를 모니터링합니다. TI의 필드 트랜스미터 ADC는 실온 상태에서 강력한 DC 성능을 갖추고, 넓은 작동 온도 범위에서의 성능과 낮은 정동작 전류를 갖추고 있습니다.

  • 소비 전력 및 데이터 속도 수를 확장할 수 있는 유연성: ADC 전력 소비량은 센서의 데이터 속도 요구 사항에 따라 선형적으로 증가합니다.
  • 고성능 제공: 고해상도(24비트) 및 저전력(280μA) 및 초소형 패키지.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00168 – RTD 또는 집적 온도 센서 솔루션을 사용하여 냉접점 보상(CJC)을 제공하는 열전대 아날로그 프론트 엔드(AFE)
  • TIDA-00095 – 2와이어, 4 ~ 20mA 전류 루프 시스템용 RTD 온도 트랜스미터
  • TIDA-00189 – 절연 루프 전원 공급 열전대 트랜스미터 레퍼런스 디자인
제품
  • ADS124S08 – PGA 및 센서 측정용 전압 레퍼런스를 지원하는 24비트, 4kSPS, 12채널 델타-시그마 ADC
  • ADS1220 – PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC
  • ADS122C04 – PGA, VREF, 2x IDAC 및 I2C 인터페이스를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력, 소형 델타 시그마 ADC
하드웨어 개발
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발
  • ADC-TEMP-SENSOR-FW – 정밀 ADC를 위한 온도 센서(RTD, 열전대, 서미스터) 펌웨어

기술 리소스

Application note
Application note
A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)
온도를 측정하는 데 사용되는 센서인 저항 온도 감지기(RTD)에 대해 자세히 알아보세요. 이 센서는 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있는 가장 정확한 온도 센서 중 하나입니다.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Data Converters (Rev. B)
아날로그 엔지니어의 회로 안내서: 데이터 컨버터는 특정 시스템 요구에 맞게 신속하게 조정할 수 있는 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 및 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 하위 회로 아이디어를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)
이 애플리케이션 노트를 검토하여 브리지 회로의 개요, 다양한 힘을 측정하는 데 브리지를 사용하는 방법, ADC 측정 설정 방법 및 측정에서 오류가 발생할 수 있는 상황을 검토하세요.
document-pdfAcrobat PDF