바이오센싱 AFE

광혈류측정(PPG), 심전도(ECG), 뇌전도(EEG) 및 임피던스 심전도(ICG)용 통합 AFE IC

parametric-filter모든 제품 보기
바이오센싱 애플리케이션을 위한 TI의 아날로그 프론트 엔드(AFE)는 의료용 애플리케이션에 대한 정확한 표준을 충족하도록 설계되었으며, 웨어러블에 중요한 고성능, 저전력 및 소형 폼 팩터의 탁월한 조합을 제공합니다. 이러한 AFE는 심박수 모니터링 및 SpO2 등의 PPG 애플리케이션을 위한 독립형 신호 체인부터 PPG, ECG 및 생체 임피던스 신호의 동시 수집을 지원하는 신호 체인까지 다양합니다. 이러한 모든 AFE는 소형 폼 팩터 센서를 사용하는 웨어러블 장치의 신호 조절 문제를 해결하기 위해 설계되었고, 제품 설계자가 요구 사항에 가장 적합한 최적화된 센서 및 산업용 설계를 구현할 수 있도록 확장성 및 최대한의 유연성을 지원합니다. 또한 환자 모니터링 및 진단 ECG와 같은 의료용 ECG/호흡 애플리케이션을 위한 멀티 채널 AFE도 가지고 있습니다.

주요 바이오센싱 AFE

AFE159RP3
바이오센싱 AFE

호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 3채널 ECG AFE

대략적인 가격 (USD) 1ku | 10.25

TI의 바이오센싱 AFE를 선택하는 이유

checkmark

웨어러블 PPG

다중 센서 지원 및 적응형 PPG AFE로 설계를 간소화합니다. TI의 AFE는 저전력, 높은 SNR, 주변 및 동작의 제거 기능을 제공하여 특히 Sp02에 대한 정확한 모니터링을 지원합니다.

checkmark

웨어러블 ECG

높은 접점 임피던스의 건식 전극과 우수한 CMRR을 통해 ECG 신호 획득을 설계하여 전력선 간섭을 제거합니다. 동기화된 ECG 및 PPG 측정을 통해 PPT 기반 BP 측정을 수행할 수 있습니다.

checkmark

웨어러블 바이오-Z(EDA 및 체성분)

고정밀, 저전력 EDA 및 다중 주파수 BIA로 설계하십시오. 특징으로는 본체 및 접점 Z 추정, 하이-Z 및 불일치 접점 전극에 대한 정확한 Z 보정 체계가 있습니다.

checkmark

환자 모니터링

호흡, 내부 속도 감지 및 통합 PPG 감지 장치가 포함된 저잡음, 저전력 ECG AFE로 설계를 맞춤화할 수 있습니다. AFE는 유연한 리드 선택과 리드 오프 감지를 제공합니다.

기술 리소스

Application brief
Application brief
Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables
광학 심박수 모니터링(OHRM)은 광혈류측정법(PPG)의 원리를 사용해 심박수를 결정합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables
웨어러블 장치에서 커프리스 혈압 모니터링은 심장 활성으로 인해 동맥을 가로지르는 맥박파 속도를 나타내는 펄스 파형 속도(PWV)의 개념을 기반으로 합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Electrodermal Activity (EDA) for Wearable Devices
피부전도도(EDA)는 땀 분비에 반응하여 피부의 전기 전도도를 변화시키는 것을 말하며 스트레스, 감정 및 인지 상태와 같은 정신 상태와 관련이 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF