Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

소프트웨어 설계

모든 애플리케이션을 위한 고품질 오픈 소스 소프트웨어 설계 및 개발

video 비디오 보기
비디오 보기

더 스마트한 소프트웨어 전략을 함께 구축

30년 이상의 임베디드 개발 경험, 업계 표준에 대한 노력, 오픈 소스 커뮤니티에 활발한 참여를 통해 TI는 개발 프로세스를 간소화하고 장기적 안정성을 향상시키고 시장 출시 시간을 단축하는 소프트웨어, 툴 및 리소스를 제공합니다.

TI를 통한 소프트웨어 설계의 이점

checkmark

오픈 소스 및 업계 표준

TI는 업계 표준을 준수하고 업스트림 우선 철학을 사용함으로써 소프트웨어가 견고하고 호환되며 혁신적임을 보장합니다.

checkmark

최첨단 기술

에지 분석 및 산업용 통신부터 오토모티브 및 소프트웨어 정의 차량에 이르기까지, TI는 고객이 업계와 함께 혁신하고 발전할 수 있도록 지원하는 기술 중심 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

checkmark

사용하기 쉬운 툴

TI는 기술의 최신 발전을 활용하고, 개발을 간소화하고, 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 원활한 통합을 위해 설계된 툴을 개발합니다.

checkmark

파트너 네트워크에 대한 액세스

TI는 파트너 네트워크와 긴밀하게 협력하여 다양한 전문 리소스 및 서비스를 이용할 수 있도록 지원합니다.

운영 체제

오픈 소스, 드라이버 및 미들웨어 플랫폼과 예제를 통해 소프트웨어 설계 가속화

오픈 소스와 메인라인 소프트웨어의 사고방식을 바탕으로 개발자들은 혁신을 이끄는 소프트웨어 품질을 개선할 수 있도록 돕습니다. 

TI는 20년 넘게 오픈 소스 소프트웨어를 지원해 왔으며 현재는 Linux 커널, Yocto, U-Boot 및 Zephyr을 포함한 60개 이상의 오픈 소스 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있습니다.

Linux 배포판 선택 및 임베디드 개발 시작 

TI의 Linux 제품은 Yocto Project, Android™, BuildRoot 및 Debian을 통해 배포됩니다. TI는 메인라인 Linux 커널과 포괄적인 소프트웨어 개발 키트를 지원하여 포괄적인 솔루션을 위한 견고한 소프트웨어 기반을 제공합니다.

입증된 견고성, 초소형 풋프린트, 포괄적인 장치 지원을 갖춘, 신뢰할 수 있는 커널

TI의 다양한 임베디드 장치는 싱글 코어부터 멀티코어 SoC(칩)까지 마이크로컨트롤러 및 소형 마이크로프로세서를 위한 RTOS(실시간 운영 체제)인 FreeRTOS를 지원합니다.

FreeRTOS는 MIT 오픈 소스 라이선스 하에 무료로 배포되며, 커널 및 모든 산업 분야에서 사용할 수 있는 증가하는 라이브러리 세트를 포함하고 있습니다. FreeRTOS는 신뢰성과 사용 편의성에 중점을 두고 제작되었습니다.

정착되고 안정적인 오픈 소스 제품에 대한 액세스를 통해 소프트웨어 개발 노력을 줄이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 

또한 TI는 개발을 가속화하는 즉시 사용 가능한 RTOS 호환 드라이버를 지원합니다.

Zephyr®는 여러 하드웨어 아키텍처를 지원하는 리소스 제약이 있는 임베디드 마이크로컨트롤러를 위한 확장 가능한 오픈 소스 확장 가능한 견고한 RTOS(실시간 운영 체제)입니다. 커뮤니티에서 주도하는 이 RTOS는 기능 및 버그 픽스의 유지 관리에 도움이 되는 오픈 소스 OS, 드라이버 및 Bluetooth® 저에너지 스택으로 구성됩니다.

안전하고 연결된 애플리케이션을 위한 ThreadX® 실시간 임베디드 시스템

ThreadX® 는 일부 산업 및 안전 플랫폼에 사용하여 다음을 달성하는 데 도움을 주는 실시간 운영 체제(RTOS)입니다.

  • 실시간 성능: 시간이 중요한 애플리케이션을 위한 빠른 컨텍스트 전환과 저지연 인터럽트 처리
  • 소형 풋프린트의 안전한 OS: 안전 요구 사항이 있는 공간이 제약된 장치를 위한 컴팩트한 메모리 크기
  • 결정적 동작: 높은 신뢰성을 위한 예측 가능하고 일관된 실행 시간

TI는 업계 최고의 상용 운영 체제 회사들로 구성된 광범위한 네트워크와 협력하여 고객이 안전 및 보안을 포함한 업계 요구 사항을 충족하는 시스템에 적합한 개발 옵션을 갖출 수 있도록 보장합니다. 

Linux
FreeRTOS
Zephyr
ThreadX
파트너 OS
베어메탈(OS 없음)
Arm® 기반 프로세스
출시 예정
출시 예정
yes
Arm® Cortex®-R 마이크로컨트롤러
출시 예정
출시 예정
Arm® Cortex® M0+ 마이크로컨트롤러
C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러
MSP430™ 마이크로컨트롤러
무선 연결
mmWave 레이더 센서
DLP® 제품

장치, 도구 및 리소스

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)

Code Composer Studio는 TI 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 위한 IDE(통합 개발 환경)입니다. 이 제품은 임베디드 애플리케이션을 빌드, 디버그, 분석 및 최적화하는 데 사용되는 다양한 툴로 구성되어 있습니다. Code Composer Studio는 Windows®, Linux® 및 macOS® 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

Code Composer Studio는 사용자에게 각 애플리케이션 개발 단계를 안내하는 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다. 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 (...)

소프트웨어
TI 개발자 영역
주요 기술과 신흥 시장에 초점을 맞춘 TI 프로세서를 기반으로 시스템 수준 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 만들고 출시하여 청중에게 도달하고 TI의 장치를 보다 쉽게 사용하고 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
아카데미
실습 아카데미
아카데미는 TI의 전문가가 제작하고 최신 기술 콘텐츠와 실습 학습 모듈을 갖춘 제품에 맞게 맞춤화된 포괄적인 대화형 교육 환경을 제공하여 애플리케이션 개발의 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.