Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

아날로그 회로

아날로그 회로가 결합되어 완전한 설계의 서브 시스템을 생성합니다

TI의 포괄적인 하위 회로 아이디어 라이브러리로 시스템 설계를 간소화하고 속도를 높이는 방법을 알아보세요. TI의 아날로그 엔지니어의 회로 안내서는 60개 이상의 증폭기 및 40개 이상의 데이터 컨버터 서브 회로 설계를 모아놓은 사용이 편리한 2개의 e북입니다. 각 회로는 특정 완제품 요구 사항에 맞게 손쉽게 조정할 수 있으며 단계별 지침, 기본 수식, 회로도 및 SPICE 시뮬레이션이 포함되어 있습니다.

증폭기 회로

아래 각 회로는 예제별 정의로 제공되며 설계 목표를 충족하기 위해 회로를 조정할 수 있는 공식이 포함된 단계별 지침이 포함되어 있습니다. 이러한 회로를 사용하려면 증폭기 개념에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 증폭기 설계가 처음이라면 TI 정밀 랩(TIPL) 교육 시리즈를 완료하는 것이 좋습니다.

모두 확장

기본 회로

전류 감지

신호 소스

전류 소스

필터

비선형 회로(정류기/클램프/피크 감지기)

신호 조절

콤퍼레이터

센서 획득

오디오

MSP430™ 마이크로컨트롤러를 사용하는 통합 증폭기 회로

모두 보기amplifiers

당사의 선별된 툴을 사용하여 설계에 적합한 장치를 필터링하고 비교해 선택해 보세요.

데이터 컨버터 회로

아래의 각 데이터 컨버터 회로에는 고유한 설계 요구 사항을 충족하도록 회로를 조정할 수 있는 공식과 함께 단계별 지침이 포함되어 있습니다. 각 회로에 대해 하나 이상의 권장 데이터 컨버터를 제공했지만, 설계에 더 적합한 것을 찾았다면 다른 장치와 손쉽게 교환할 수 있습니다. TI 회로를 사용하려면 데이터 컨버터 개념을 기본적으로 이해해야 하므로, 데이터 컨버터 설계가 처음인 경우 TI 정밀 랩(TIPL) 교육 시리즈를 검토하는 것이 좋습니다.

 

ADC(아날로그-디지털 컨버터) 회로

모두 확장

저전력, 작은 크기 및 비용에 최적화된 회로

레벨 변환 입력 드라이브 회로

로우 레벨 센서 입력 회로

입력 보호, 필터링 및 절연 회로

자주 사용되는 보조 회로

DAC(디지털-디지털 컨버터) 회로

모두 보기data converters

당사의 선별된 툴을 사용하여 설계에 적합한 장치를 필터링하고 비교해 선택해 보세요.

Analog circuits

아날로그 엔지니어의 회로 안내서: 증폭기

아날로그 엔지니어의 회로 안내서: 증폭기는 특정 시스템 요구 사항에 맞게 신속하게 조정할 수 있는 증폭기 하위 회로 아이디어를 제공합니다. 각 회로는 "예시별 정의"로 제공됩니다.

eBook 보기
아날로그 엔지니어의 회로 안내서: 데이터 컨버터

아날로그 엔지니어의 회로 안내서: 데이터 컨버터는 특정 시스템 요구에 맞게 신속하게 조정할 수 있는 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 및 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 하위 회로 아이디어를 제공합니다.

eBook 보기