TOP
Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

PCB 열 계산기

PCB 열 계산기

PCB 열 계산기를 사용하면 노출 패드 패키지를 사용하는 구성 요소의 접합부 온도를 측정할 수 있습니다. 이 툴은 PCB의 구리 확산 영역을 기반으로 예상되는 접합부 온도에 대한 빠른 추정치를 생성합니다.

0.3 °C/W
Thermal resistance from the junction of the device to the exposed pad on the bottom of the device.
 W  °C
Ambient = air temperature away from system/device (not heated by the system)
Board = temperature of the board 1mm away from the device
 
 

Temperature vs. PCB copper coverage area

Enhanced Thermal = single thermal spreading plane of 1 oz Cu
Minimum Thermal = single thermal spreading plane of 1/2 oz Cu

Click on the legend to toggle series in the chart.

 

주요 설계 리소스

아날로그 장치에 열 계산 툴 사용

이 문서에서는 아날로그 디바이스의 부품 작동 온도 열 추정치를 위한 툴 및 계산의 일반적인 지침을 제공합니다.

PowerPAD™ 열 기능 개선 패키지

이 문서는 PowerPAD™ 패키지를 PCB 설계에 통합하는 세부 사항에 대해 설명합니다.

반도체 및 IC 패키지 열 측정값

이 문서에서는 기존의 새로운 열 메트릭에 대해 설명하고 시스템 수준 접합부 온도 예측과 관련한 관점에서 애플리케이션을 설명합니다.

필터 설계 툴

필터 설계 툴을 사용하면 몇 분 이내에 완벽한 여러 단계의 능동 필터 솔루션을 설계, 최적화 및 시뮬레이션할 수 있습니다.