Arm 기반 프로세서 설계 및 개발
Arm® 기반 프로세서용 TI의 임베디드 하드웨어 및 소프트웨어 개발 리소스로 설계 프로세스를 간소화하고 출시 시간을 단축하세요.
하드웨어 개발
스타터 키트 EVM은 Arm 기반 SoC(시스템 온 칩)를 사용하여 구축된 독립형 테스트 및 개발 플랫폼을 제공합니다. 빠른 설정 프로세스와 다양한 기본 데모 및 튜토리얼을 통해 일반 컴퓨팅부터 다중 디스플레이 및 비전 분석에 이르는 다양한 애플리케이션의 프로토타이핑 및 탐색을 바로 시작할 수 있습니다.
TI의 파트너가 제공하는 SoM(System on Modules)으로 시장 출시 시간을 단축하세요. 생산 환경에서 바로 사용할 수 있는 이러한 PCB는 완전한 프로세서 기능과 빠른 개발 시간을 지원하는 완전한 임베디드 컴퓨터 시스템을 제공합니다. SoM은 읽기 전용 메모리, 랜덤 액세스 메모리, 전원 관리 IC, 크리스탈 오실레이터 및 패시브와 같은 모든 시스템 구성 요소를 제공합니다.
개발을 간소화하여 안정적인 임베디드 시스템에 실제 기능과 연결을 제공하는 오픈 소스 하드웨어 설계 커뮤니티를 알아보세요. TI의 Arm 기반 프로세서 포트폴리오를 기반으로 구축된 커뮤니티 보드는 WiFi, 기가비트 이더넷, 서브-GHz 무선, 싱글 페어 이더넷(PoE) 등 완벽한 연결 옵션을 제공하며, 1,000여 개의 기성 애드온 및 맞춤형 Linux 이미지와 호환됩니다. 다음 제조사 프로젝트를 위한 시작점을 찾고 있거나 다음 설계 전문 설계를 찾고 있다면 TI 프로세서 기반 커뮤니티 보드를 통해 설계를 시작할 수 있습니다.
TI Arm 기반 프로세서 개발 플랫폼은 애플리케이션별 개발을 위한 빠른 프로토타이핑을 지원합니다. TI의 개발 플랫폼은 TI 프로세서와 파트너 네트워크 전문가 간의 협업의 결과로, 애플리케이션 관련 하드웨어, 소프트웨어 및 문서를 결합하여 다음 설계를 간단하고 빠르게 시작할 수 있도록 지원합니다.
TI Arm 기반 프로세서 레퍼런스 설계에는 개발을 시작하는 데 도움이 되는 시스템 수준 설계를 위한 보드 및 시스템 수준 지침이 포함되어 있습니다. 완전한 설계 가이드, 회로도, BOM 및 벤치마크 데이터를 통해 TI의 레퍼런스 설계는 다음 프로젝트에 유용한 정보를 제공합니다.
하드웨어 개발 툴
스타터 키트 및 EVM
Sitara™ 프로세서용 AM62x 스타터 키트
AM62x SK(스타터 키트) EVM(평가 모듈)은 AM62x SoC(시스템 온 칩)을 중심으로 구축된 독립형 테스트 및 개발 플랫폼입니다. AM62x 프로세서는 쿼드 코어 64비트 Arm®-Cortex®-A53 마이크로프로세서, 싱글 코어 Arm Cortex-R5F MCU(마이크로컨트롤러) 및 Arm Cortex-M4F MCU로 구성되어 있습니다.
SK-AM62는 분리형 전원 솔루션을 활용하는 범용 애플리케이션용 AM62x 스타터 키트 버전입니다.
사용자는 SK-AM62의 HDMI(고화질 멀티미디어 인터페이스)[DPI(dots (...)
저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트
SK-AM62A-LP 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 6 fps에서 최대 5MP를 지원하는 ISP(이미지 신호 프로세서), 2 TOPS(초당 테라연산) AI 가속기, 쿼드 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 마이크로프로세서, 싱글 코어 Arm Cortex-R5F 및 H.264/H.265 비디오 인코드/디코드를 포함하는 TI AM62A AI 비전 프로세서를 기반으로 구축되었습니다. SK-AM62A-LP는 저전력 스마트 카메라, 대시캠, 머신 비전 카메라 및 차량용 전방 카메라 애플리케이션 개발 용도로 이상적인 (...)
TDA4VM 엣지 AI 비전 시스템용 프로세서 스타터 키트
TDA4VM 프로세서 스타터 키트로 스마트 카메라, 로봇 및 지능형 기계에 생명을 불어넣으세요. 빠른 설정 프로세스와 다양한 기본 데모 및 튜토리얼을 통해 1시간 이내에 비전 기반 애플리케이션 프로토타입 제작을 시작할 수 있습니다. 이 키트를 사용하면 수작업 없이 8조 TOPS(초당 작업)의 딥 러닝 성능과 하드웨어 가속 엣지 AI 처리가 가능합니다. Linux 및 업계 표준 API(TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker, ROS, OpenGL ES)만 사용하여 임베디드 (...)
시스템 온 모듈
AM625 Arm® 기반 Sitara™ 프로세서를 지원하는 PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 개발 키트
PHYTEC는 고객이 복잡한 제품을 빠르고 쉽게 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 SoM(System on Modules), 임베디드 미들웨어 및 설계 서비스의 업계 최고의 공급자이며 통합자입니다. 이 제품은 심도 있는 전문 지식, 고품질 제품, 공급망 전문 지식 및 민첩한 협업 사례를 활용하여 설계부터 생산까지 고객을 안내합니다. 사내 어셈블리와 외부 생산 파트너를 모두 보유한 PHYTEC는 낮은 볼륨에서 높은 볼륨까지 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
PHYTEC는 30년 이상 다양한 산업 분야의 고객에게 SoM과 관련 하드웨어, (...)
TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor
The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)
GPU를 지원하는 AM625 Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서용 Variscite VAR-SOM-AM62 시스템 온 모듈
VAR-SOM-AM62는 고성능 CPU, 낮은 전력 소비량 및 그래픽 기능이 결합된 SOM(System On Module)/COM(Computer On Module)입니다. SOM은 산업용 임베디드 제품 및 전력에 민감한 에지 디바이스를 위한 솔루션으로, 400MHz Cortex-M4F 및 333MHz PRU 실시간 코프로세서를 지원하는 1.4GHz Quad Cortex™-A53 TI AM625x에서 구동됩니다.
이 고도로 통합된 플랫폼의 연결 옵션에는 인증된 단일 또는 듀얼 대역 WiFi, BT/BLE5.2, 3x CAN 버스, (...)
iWave AM62A OSM-LF system on module for AM62A3 and AM62A7 processors
iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM with AM62A3 and AM62A7 Sitara Processor
TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU
The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)
GPU를 지원하는 AM625 Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서용 Variscite VAR-SOM-AM62 시스템 온 모듈
VAR-SOM-AM62는 고성능 CPU, 낮은 전력 소비량 및 그래픽 기능이 결합된 SOM(System On Module)/COM(Computer On Module)입니다. SOM은 산업용 임베디드 제품 및 전력에 민감한 에지 디바이스를 위한 솔루션으로, 400MHz Cortex-M4F 및 333MHz PRU 실시간 코프로세서를 지원하는 1.4GHz Quad Cortex™-A53 TI AM625x에서 구동됩니다.
이 고도로 통합된 플랫폼의 연결 옵션에는 인증된 단일 또는 듀얼 대역 WiFi, BT/BLE5.2, 3x CAN 버스, (...)
커뮤니티 보드
AM62x 기반 BeagleBoard.org 재단의 BeaglePlay® 싱글 보드 컴퓨터
BeaglePlay는 안정적인 임베디드 시스템에 센서, 작동기, 표시기, 휴먼 인터페이스 및 연결성을 추가하는 프로세스를 간소화할 수 있도록 설계된 오픈 소스 단일 보드 컴퓨터입니다. 강력한 64비트, 쿼드 코어 프로세서와 WiFi, 기가비트 이더넷, Sub-GHz 무선, 데이터 라인 전원 공급 싱글 페어 이더넷을 포함한 혁신적인 연결 옵션을 갖추고 있습니다. BeaglePlay는 1,000개의 기성품 애드온 및 맞춤형 Debian Linux 이미지와 호환되므로 쉽게 확장하고 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 카메라와 터치 스크린 (...)
Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex® -72 프로세서 기반의 BeagleBone® AI-64 임베디드 컴퓨팅 보드
BeagleBoard.org 재단의 BeagleBone® AI-64는 BeagleBone 플랫폼 및 온보드 주변 기기를 사용해 학습과 애플리케이션 구축을 시작할 수 있는 편리하고 확장성이 뛰어난 인공 지능(AI) 및 기계 학습 솔루션을 개발하기 위한 완전한 시스템입니다.
로컬에서 호스팅되고 즉시 사용 가능한 오픈 소스 중심의 툴 체인과 개발 환경, 웹 브라우저, 전원 및 네트워크 연결은 모두 성능 최적화된 임베디드 애플리케이션의 구축을 시작하는 데 필요합니다.
수백 개의 오픈 소스 하드웨어 예제와 다양한 임베디드 확장 옵션이 (...)
BeagleBone ® Black은 AM335x를 기반으로 하는 BeagleBoard.org 기반을 둔 단일 보드 컴퓨터입니다
임베디드 인공 지능을 위한 BeagleBone® AI AM5729 개발 보드
Built on the proven BeagleBoard.org® open source Linux approach, BeagleBone® AI fills the gap between small SBCs and more powerful industrial computers. Based on the Texas Instruments, Sitara™ AM5729 processor, developers have access to a highly integrated and (...)
개발 플랫폼
HMI 지원 AM625 기반의 스마트 커넥티드 EV 충전소 개발 플랫폼
AM625에 기반을 둔 전기 자동차 서비스 장비(EVSE) 개발 플랫폼은 엔지니어가 HMI(Human Machine Interface)를 사용하여 스마트 커넥티드 EV 충전소 설계를 시작할 수 있는 하드웨어, 소프트웨어 및 설명서 모음입니다. 아날로그 프론트 엔드 하드웨어는 그리드에서 전기차를 연결하고 안전하게 충전하도록 설계되었습니다. 통신 하드웨어는 아날로그 프론트 엔드와 인터페이스하도록 설계된 확장 보드를 갖춘 AM625 MPU 디바이스용 평가 모듈 또는 타사 개발 키트입니다 소프트웨어에는 충전 세션을 시작하는 데 필요한 (...)
레퍼런스 설계
AC 레벨 2 충전기 플랫폼 레퍼런스 설계
산업용 통신과 모터 제어용 단일 칩 드라이브
This reference design implements hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The platform also allows you to implement real-time EtherCAT communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables designs with a low (...)
Jacinto™ ADAS 프로세서의 다중 센서 플랫폼 레퍼런스 설계
The multi-sensor platform reference design for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) from D3 Engineering provides qualified developers with a fully functioning evaluation platform for testing and development of ADAS applications, for use primarily in the automotive industry. D3 also (...)
소프트웨어 개발
TI는 Linux 메인라인 커널을 지원하여 Linux 커뮤니티에서 개발한 장기 안정성(LTS) 커널에 기반을 둔 견고한 소프트웨어 기반을 제공합니다. 통신 기능을 사용하면 장치 차별화에 집중하고 하드웨어의 모든 소유 권한을 얻을 수 있습니다.
TI의 이종 멀티 코어 프로세서 SoC에는 Cortex A 및 Cortex R 코어 옵션이 포함되어 있으며, 선택한 장치에서 FreeRTOS를 지원합니다. 정착되고 안정적인 오픈 소스 제품에 대한 액세스를 통해 소프트웨어 개발 노력을 줄이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 또한 TI는 개발을 가속화하는 즉시 사용 가능한 RTOS 호환 드라이버를 지원합니다.
AM62x 프로세서 제품군은 임베디드 프로세서를 위한 Android™ 소프트웨어 개발 키트를 지원하므로 간편한 설정과 벤치마크 및 데모에 즉시 액세스할 수 있도록 해줍니다.
오픈 소스 및 비OS 옵션을 통해 많은 유연성을 가질 수 있지만, 때로는 애플리케이션에 매우 특별한 지원이 필요한 경우가 있습니다. 특정 애플리케이션에서 작업하든, 아니면 다른 수준의 성능이 필요하든, TI 파트너는 QNX, Green Hills, Wind River 및 AutoSAR 전문가를 포함한 운영 체제 전문 지식을 제공합니다.
소프트웨어 개발 툴
Linux
AM62 프로세서용 소프트웨어 개발 키트
AM62 프로세서 Linux® 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 임베디드 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼으로 벤치마크 및 데모에 대한 쉬운 설정과 빠른 즉시 액세스를 제공합니다.
이 SDK의 모든 릴리스는 제공되는 TI의 광범위한 포트폴리오에서 일관되므로 개발자는 제품 간에 소프트웨어를 원활하게 재사용하고 개발할 수 있습니다.
Software Development Kit for AM62A Sitara processors
The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)
AM64x Sitara™ 프로세서용 소프트웨어 개발 키트
프로세서 및 MCU+ SDK(소프트웨어 개발 키트)는 간편한 설정과 벤치마크 및 데모에 즉시 액세스할 수 있는 TI 내장 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼입니다. 이러한 SDK의 모든 릴리스는 제공되는 TI의 광범위한 포트폴리오에서 일관되므로 개발자는 장치 간에 소프트웨어를 원활하게 재사용하고 개발할 수 있습니다. 소프트웨어 빌드 시트는 프로젝트 계획을 위해 현재 및 향후 SDK의 소프트웨어 가용성에 하드웨어 기능을 매핑하는 데 도움이 됩니다.
DRA829 및 TDA4VM Jacinto™ 프로세서용 소프트웨어 개발 키트
Processor SDK RTOS(PSDK RTOS)를 Processor SDK Linux(PSDK Linux) 또는 Processor SDK QNX(PSDK)와 함께 사용하여 TI의 Jacinto™ 플랫폼 내에서 TDA4VM 및 DRA829 SoC를 위한 멀티 프로세서 소프트웨어 개발 플랫폼을 구성할 수 있습니다. SDK는 사용자가 지원되는 J7 SoC에서 애플리케이션을 개발하고 배포하는 데 도움이 되는 포괄적인 소프트웨어 도구 및 구성 요소 모음을 제공합니다. PSDK RTOS와 PSDK Linux 또는 PSDK (...)
FreeRTOS
AM62 프로세서용 소프트웨어 개발 키트
AM62 프로세서 Linux® 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 임베디드 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼으로 벤치마크 및 데모에 대한 쉬운 설정과 빠른 즉시 액세스를 제공합니다.
이 SDK의 모든 릴리스는 제공되는 TI의 광범위한 포트폴리오에서 일관되므로 개발자는 제품 간에 소프트웨어를 원활하게 재사용하고 개발할 수 있습니다.
Software Development Kit for AM62A Sitara processors
The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)
AM64x Sitara™ 프로세서용 소프트웨어 개발 키트
프로세서 및 MCU+ SDK(소프트웨어 개발 키트)는 간편한 설정과 벤치마크 및 데모에 즉시 액세스할 수 있는 TI 내장 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼입니다. 이러한 SDK의 모든 릴리스는 제공되는 TI의 광범위한 포트폴리오에서 일관되므로 개발자는 장치 간에 소프트웨어를 원활하게 재사용하고 개발할 수 있습니다. 소프트웨어 빌드 시트는 프로젝트 계획을 위해 현재 및 향후 SDK의 소프트웨어 가용성에 하드웨어 기능을 매핑하는 데 도움이 됩니다.
Android
AM62 프로세서용 소프트웨어 개발 키트
AM62 프로세서 Linux® 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 임베디드 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼으로 벤치마크 및 데모에 대한 쉬운 설정과 빠른 즉시 액세스를 제공합니다.
이 SDK의 모든 릴리스는 제공되는 TI의 광범위한 포트폴리오에서 일관되므로 개발자는 제품 간에 소프트웨어를 원활하게 재사용하고 개발할 수 있습니다.
임베디드 파트너 O/S
Green Hills INTEGRITY RTOS
QNX Neutrino RTOS
AM64x Sitara™ 프로세서용 소프트웨어 개발 키트
프로세서 및 MCU+ SDK(소프트웨어 개발 키트)는 간편한 설정과 벤치마크 및 데모에 즉시 액세스할 수 있는 TI 내장 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼입니다. 이러한 SDK의 모든 릴리스는 제공되는 TI의 광범위한 포트폴리오에서 일관되므로 개발자는 장치 간에 소프트웨어를 원활하게 재사용하고 개발할 수 있습니다. 소프트웨어 빌드 시트는 프로젝트 계획을 위해 현재 및 향후 SDK의 소프트웨어 가용성에 하드웨어 기능을 매핑하는 데 도움이 됩니다.
Wind River 프로세서 VxWorks 및 Linux 운영 체제
Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)
자동차 산업용 Vector AUTOSAR, HSM 및 네트워킹 소프트웨어 구성품
Vector is the leading manufacturer of software tools and embedded components for the development of electronic systems and networking from CAN to Automotive Ethernet. Vector has been a partner of automotive manufacturers, suppliers and related industries since 1988, providing software components, (...)
WITTENSTEIN 고집적 시스템 MCU SafeRTOS 및 OpenRTOS
TI 개발자 영역
교육, 데모 및 문서에 빠르게 액세스하여 애플리케이션 개발의 생산성을 높일 수 있습니다.
TI의 Arm 기반 프로세서 및 SoC(애플리케이션별 SoC) 기반 개발을 위한 소프트웨어 라이브러리, 예제, 교육 및 설명서 모음을 살펴보세요. Resource Explorer에는 TI Code Composer Studio™ 소프트웨어 데스크톱 및 클라우드 버전 또는 독립형 패키지를 기반으로 하는 장치 및 보드를 위한 포괄적인 장치 문서 및 임베디드 소프트웨어 라이브러리가 포함되어 있습니다.
사용자 지정 개발을 간소화하고 가속화할 수 있도록 설계된 TI 아카데미는 TI와 파트너 전문가의 실습 지침을 제공하여 TI 플랫폼에서 빠르고 간단한 설계, 평가 및 개발을 가능하게 합니다.
TI와 TI의 방대한 파트너 네트워크의 성장하고 있는 개발 아이디어 및 데모 라이브러리를 통해 Arm 기반 프로세서의 가능성을 살펴보십시오. 코드 예제, 설명서, 사용자 가이드, 유용한 리소스와 전문 파트너의 전문 지식을 활용하여 다음 개발 개념을 시작하세요.
TI 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 위한 Code Composer Studio™ IDE(통합 개발 환경)는 임베디드 애플리케이션을 개발 및 디버깅하는 데 사용되는 툴 모음으로 구성됩니다.
하드웨어 및 소프트웨어 구성 간소화
SysConfig는 핀, 주변 기기, 라디오, 소프트웨어 스택, RTOS 클록 트리 및 기타 구성 요소 구성에 사용되는 직관적 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. SysConfig는 충돌을 자동적으로 감지, 노출 및 해결함으로써 소프트웨어 개발을 가속화합니다.
Code Composer Studio 소프트웨어의 일부로, 독립형 애플리케이션이나 클라우드 기반 애플리케이션으로 제공됩니다.
소프트웨어 개발 툴
Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)
Code Composer Studio는 TI 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 위한 IDE(통합 개발 환경)입니다. 임베디드 애플리케이션을 개발 및 디버깅하는 데 사용되는 툴 모음으로 구성됩니다. Code Composer Studio는 Windows®, ® 및 ® 데스크톱용으로 다운로드할 수 있습니다. 또한 TI 개발자 영역을 방문해 클라우드에서도 사용할 수 있습니다.
Code Composer Studio는 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 환경, 디버거, 프로파일러 및 기타 여러 기능을 포함하고 (...)
시스템 구성 툴
SysConfig는 소프트웨어 개발을 가속화하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 구성 문제를 간소화할 수 있도록 설계된 구성 도구입니다.
SysConfig는 Code Composer Studio™ 일체형 개발 환경의 일부로, 또는 독립형 애플리케이션으로 제공됩니다. 또한 SysConfig는 TI 개발자 영역을 방문하여 클라우드 내에서 실행할 수 있습니다.
SysConfig는 핀, 주변 기기, 라디오, 소프트웨어 스택, RTOS 클록 트리 및 기타 구성 요소 구성에 사용되는 직관적 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. (...)
UniFlash 플래시 프로그래밍 도구
UniFlash는 TI 마이크로컨트롤러와 무선 연결성 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서용 온보드 플래시 프로그래밍을 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽과 명령줄 인터페이스를 모두 제공합니다.
UniFlash는 TI 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux® 및 macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.
지원 장치: CC13xx, CC23xx, CC25xx, CC26xx, CC32xx, C2000™ 마이크로컨트롤러, MSP430™ (...)
XDS110 JTAG 디버그 프로브
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI 임베디드 프로세서를 위한 새로운 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS110은 XDS100 제품군을 대체하면서 하나의 포드로 더 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을지원합니다. 또한 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI (...)
XDS200 USB 디버그 프로브
XDS200은 TI 임베디드 디바이스 디버깅에 사용되는 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS200은 저렴한 XDS110 및 고성능 XDS560v2에 비해 저렴한 비용으로 우수한 성능을 균형 있게 제공합니다. 단일 포드에서 광범위한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을 지원합니다. 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 (...)
XDS560v2 시스템 추적 USB 디버그 프로브
XDS560v2는 디버그 프로브의 XDS560™ 제품군 중 최고의 성능을 가진 제품으로, 기존의 JTAG 표준(IEEE1149.1)과 cJTAG(IEEE1149.7)를 모두 지원합니다. SWD(직렬 와이어 디버그)는 지원하지 않습니다.
모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 ARM 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
XDS560v2는 MIPI HSPT 60핀 커넥터(TI 14핀, (...)
XDS560v2 시스템 추적 USB 및 이더넷 디버그 프로브
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors that (...)
C7000 코드 생성 툴 - 컴파일러
TI C7000 C/C++ 컴파일러 도구는 TI C7000 디지털 신호 프로세서 코어용 애플리케이션 개발을 지원합니다.
Code Composer Studio는 TI 임베디드 디바이스를 위한 IDE(통합 개발 환경)입니다. TI 임베디드 디바이스에서 개발하는 방법을 찾고 있다면 Code Composer Studio를 다운로드하는 것이 좋습니다. C7000 컴파일러는 일반적으로 SDK(소프트웨어 개발 키트)와 함께 패키징되며, Code Composer Studio의 업데이트로도 제공됩니다. 이미 Code Composer Studio의 (...)
C6000 코드 생성 툴 - 컴파일러
Code Composer Studio는 TI 임베디드 디바이스를 위한 IDE(통합 개발 환경)입니다. TI 임베디드 디바이스에서 개발하는 방법을 찾고 있다면 TI 컴파일러를 포함하고 있는 Code Composer Studio를 다운로드하는 것이 좋습니다. 이미 Code Composer Studio의 사용자인 (...)