C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 설계 및 개발
TI의 설계 및 개발 에코시스템은 설계 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다.
하드웨어
TI의 C2000 실시간 MCU 포트폴리오에는 선별된 스타터 키트 및 모든 기능을 갖춘 평가 모듈(EVM)이 포함되어 있습니다. 평가하고자 하는 디바이스를 식별했으면 제품 페이지에서 평가를 위해 사용할 수 있는 권장 하드웨어를 확인해 보세요. 각 하드웨어 플랫폼은 고객의 특정 설계 요구 사항에 맞게 맞춤화된 기능 세트를 통해 완전한 평가 및 개발 기능을 제공합니다. 이 과정을 시작하기 위해, TI의 가장 인기 있는 하드웨어 리소스를 선택해 보세요.
하드웨어 개발 툴
LaunchPad 개발 키트
C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F2800137 LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-F2800137은 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 F280013x 장치용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위해 추가 핀을 제공하고 2개의 BoosterPack™ 플러그인 모듈 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.
F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
LAUNCHXL-F280025C is a low-cost development board for TI C2000™ real-time microcontrollers series of F28002x devices. Ideal for initial evaluation and prototyping, it provides a standardized and easy to use platform to develop your next application. This extended version LaunchPad™ (...)
C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F280039C LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-F280039C는 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 TMS320F28003x 장치용 저비용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위해 추가 핀을 제공하고 2개의 BoosterPack™ 플러그인 모듈 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.
F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
LAUNCHXL-F28379D is a low-cost evaluation and development tool for the TMS320F2837xD, TMS320F2837xS, and TMS320F2807x products in the TI MCU LaunchPad™ development kit ecosystem which is compatible with various plug-on BoosterPacks (suggested under the recommended BoosterPack™ Plug-in (...)
C2000 ™ 실시간 MCU F2800157 LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-F2800157은 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 F280015x 장치용 저비용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위한 추가 핀을 제공하고 두 BoosterPack™ 플러그인 모듈의 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.
C2000™ 실시간 MCU F28P55X LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-F28P55X는 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 F28P55x 장치용 저비용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위해 추가 핀을 제공하고 2개의 BoosterPack™ 플러그인 모듈 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.
C2000™ 실시간 MCU F28P65x LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-F28P65X는 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 F28P65x 장치용 저비용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위한 추가 핀을 제공하고 두 BoosterPack™ 플러그인 모듈의 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.
LaunchPad용 BoosterPack 애드온
디지털 전원 벅 컨버터 부스터팩
The Digital Power Basic Training Kit provides an introductory platform for learning the basics of digital power control with C2000™ microcontrollers. When paired with a compatible LaunchPad, this BoosterPack demonstrates a full buck converter control system. The buck converter power stage (...)
션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈
The BOOSTXL-3PHGANINV evaluation module features a 48-V/10-A three-phase GaN inverter with precision in-line shunt-based phase current sensing for accurate control of precision drives such as servo drives.
MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:
C2000 DesignDRIVE 위치 관리자 BoosterPack™ 플러그인 모듈
벅, 션트 증폭기(SPI 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
The BOOSTXL-DRV8323RS is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8323RH gate driver and CSD88599Q5DC NexFETTM power blocks. The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for (...)
벅, 션트 증폭기(SPI 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RH 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
고속 직렬 인터페이스(FSI) 어댑터 보드 평가 모듈
Faster, cheaper, more robust: achieve 200 Mbps throughput across isolation with new serial communication technology – Fast Serial Interface (FSI)
FSI is a low signal count serial communications peripheral, available on C2000 Real-Time Control Microcontrollers (MCU), which offers low-cost reliable (...)
3상 BLDC 게이트 드라이버용 DRV8329A 평가 모듈
DRV8329AEVM은 BLDC 모터용 DRV8329A 게이트 드라이버를 기반으로 하는 30A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다. DRV8329는 외부 다이오드 없이 부트스트랩 작동을 위한 3개의 다이오드를 통합합니다. 이 디바이스에는 저압측 전류 측정을 위한 전류 션트 증폭기, 80mA LDO, 데드 타임 제어 핀, VDS 과전류 레벨 핀 및 게이트 드라이버 차단기 핀이 포함되어 있습니다. EVM에는 이러한 설정을 평가할 수 있는 스위치, 전위차계 및 저항기가 포함되어 있으며 DRV8329 디바이스의 A 버전(6x (...)
DRV8316R 3상 PWM 모터 드라이버 평가 모듈
DRV8316REVM은 12V/24V DC 레일 또는 배터리 전원 애플리케이션용 8A 피크 전류 드라이브를 지원하는 3상 BLDC(브러시리스 DC) 모터를 구동하기 위한 3개의 하프 H 브리지 통합 MOSFET 드라이버를 제공합니다.
이 장치는 BLDC 모터의 3상 전류를 감지하는 통합 전류 감지와 3개의 전류 감지 증폭기(CSA)를 통합하여 최적의 FOC 및 전류 제어 시스템 구현을 달성합니다.
런치패드 연결을 사용하면 DRV8316에 대한 개인용 펌웨어 개발 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 여기에는 (...)
DRV8353RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
The DRV8353RS-EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8353RS gate driver and CSD19532Q5B NexFET™ MOSFETs.
The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for sensorless BLDC (...)
벅 및 SPI 인터페이스를 지원하는 DRV8320RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
controlCARD 개발 키트
TMS320F2800137 평가 모듈 controlCARD
TMDSCNCD2800157 controlCARD 평가 모듈
TMDSCNCD2800157은 F280015x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속) 에지 커넥터가 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. TMDSCNCD2800157 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.
TMS320F280025C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280025C is a low-cost evaluation and development board for TI C2000™ MCU series of F28002x devices. It comes with a HSEC180 (180-pin High Speed Edge Connector) and, as a controlCARD, is ideal for initial evaluation and prototyping. For evaluation of TMDSCNCD280025C, a 180-pin docking (...)
TMS320F280039C 평가 모듈 C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280039C는 F28003x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속) 에지 커넥터가 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. TMDSCNCD280039C 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.
F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280049C is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the C2000™ F28004x series of microcontroller products. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard form (...)
F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™
TMDSCNCD28379D is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the F2837xD, F2837xS, and F2807x series in the TI MCU. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard (...)
F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD28388D is a low-cost evaluation and development board for C2000™ MCU series of F2838xS and F2838xD devices. It comes with a HSEC180 (180-pin High speed edge connector) controlCARD, and is ideal for initial evaluation and prototyping. For evaluation of TMDSCNCD28388D, a 180-pin docking (...)
HSEC180 controlCARD 베이스보드 도킹 스테이션
TMDSHSECDOCK is a baseboard that provides header pin access to key signals on compatible HSEC180-based controlCARDs. A breadboard area is available for rapid prototyping. Board power can be provided by the provided USB cable or a 5V barrel supply.
180~100핀 DIMM 어댑터
TMDSCNCD28P55X controlCARD 평가 모듈
TMDSCNCD28P55X은 F28P55x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속 엣지 커넥터)이 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합합니다. TMDSCNCD28P55X, 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.
TMS320F28P65X controlCARD 평가 모듈
TMDSCNCD28P65X는 F28P65x 장치의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속 에지 커넥터)이 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. TMDSCNCD28P65X, 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.
시스템 수준 평가 모듈
InstaSPIN-FOC 및 InstaSPIN-MOTION 지원 Piccolo MCU를 지원하는 고전압 모터 제어 키트
TMDSHVMTRINSPIN은 DIMM100 controlCARD 기반 마더보드 평가 모듈입니다. InstaSPIN™ 기술이 적용된 고전압 모터 제어 키트는 텍사스 인스트루먼트의 C2000™ InstaSPIN 32비트 마이크로컨트롤러 제품군에 포함된 혁신적인 InstaSPIN-FOC 및 InstaSPIN-MOTION 모터 제어 기술을 활용하여 고전압 모터의 디지털 제어를 배우고 실험할 수 있는 훌륭한 레퍼런스 플랫폼을 제공합니다. InstaSPIN 기술을 통해 모터 시스템 개발자는 3상 모터를 신속하게 식별, (...)
산업용 모터 제어용 C2000 DesignDRIVE 개발 키트
The DesignDRIVE Development Kit (IDDK) hardware offers an integrated servo drive design with full power stage to drive a high voltage three-phase motor and eases the evaluation of a range of position feedback, current sensing and control topologies.
The sensing peripherals on the C2000™ MCU, (...)고속 직렬 인터페이스(FSI) 어댑터 보드 평가 모듈
Faster, cheaper, more robust: achieve 200 Mbps throughput across isolation with new serial communication technology – Fast Serial Interface (FSI)
FSI is a low signal count serial communications peripheral, available on C2000 Real-Time Control Microcontrollers (MCU), which offers low-cost reliable (...)
C2000™ MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 설계
전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 개발 키트
AC-DC, PFC 및 양방향 레퍼런스 설계
밸리 스위칭 부스트 PFC(역률 보정) 레퍼런스 설계
1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인
Vienna rectifier power topology is used in high power three phase power factor (AC-DC) applications such as off board EV chargers and telecom rectifiers. Control design of the rectifier can be complex. This design illustrates a method to control the power stage using C2000™ microcontrollers (...)
가변 주파수, ZVS, 5kW, GaN 기반, 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 C2000 F28003x 및 F28004x 마이크로컨트롤러를 사용하여 연속 전도 모드 토템 폴 PFC(역률 보정 컨버터)를 제어하는 방법을 보여줍니다. 또한 PFC는 그리드 연결(전류 제어) 모드에서 인버터로 작동합니다. 이 컨버터는 16ARMS의 최대 입력 전류와 3.6kW의 피크 전력을 지원하도록 설계되었습니다. 일체형 드라이버와 보호 기능을 갖춘 LMG3522 상단면 냉각 GaN 장치는 효율성을 높여주고 전원 공급 장치의 크기와 복잡성은 감소시켜 줍니다. F28004x 또는 F28002x 기반 C2000 (...)
C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
This reference design is a 3.-kW bidirectional interleaved continuous conduction mode (CCM) totem-pole (TTPL) bridgeless power factor correction (PFC) power stage using a C2000™ real-time controller and LMG3410R070 gallium nitride (GaN) with integrated driver and protection. (...)
11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
C2000™ MCU를 사용하는 CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계
TIDM-02013은 양방향 온보드 충전기 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 인터리브드 CCM(Continuous Conduction Mode) 토템 폴(TTPL) 브리지리스 PFC(Power Factor Correction) 전력계, 그리고 단일 C2000™ 실시간 제어 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 제어되는 CLLLC DCDC 전력계로 구성되며 TI 질화 갈륨(GaN) 전원 모듈을 활용합니다.
이 전력 토폴로지는 양방향 전력 흐름(PFC 및 그리드 장착 인버터)을 사용할 수 있으며, GaN 장치를 사용하여 전원 공급 장치의 (...)
GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
이 레퍼런스 디자인은 3레벨, 3상, 질화 갈륨(GaN) 기반 ANPC 인버터 전력계 구현을 위한 설계 템플릿을 제공합니다. 빠른 스위칭 전원 디바이스를 사용하면 100kHz~높은 주파수로 스위칭할 수 있어 필터의 자기 크기를 줄이고 전력 단계의 전력 밀도를 높일 수 있습니다. 멀티 레벨 토폴로지를 사용하면 최대 1000V의 높은 DC 버스 전압에서 600V 정격 전원 디바이스를 사용할 수 있습니다. 낮은 스위칭 전압 스트레스로 스위칭 손실을 98.5%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.
가전제품용 4kW GaN 토템폴 PFC 레퍼런스 설계
3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
DC-AC 및 모터 제어 레퍼런스 설계
전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 C2000™ F2837xD 및 F28004x 마이크로컨트롤러를 사용하여 단상 인버터(DC-AC) 제어를 구현합니다. 설계는 인버터를 위한 두 가지 작동 모드를 지원합니다. 첫 번째는 출력 LC 필터를 사용하는 전압 소스 모드입니다. 이 제어 모드는 일반적으로 무정전 전원 공급 장치(UPS)에 사용됩니다. 두 번째는 출력 LCL 필터를 사용한 그리드 연결 모드로, 일반적으로 태양광 인버터에 사용됩니다. 이 설계에 대한 펌웨어는 솔루션 어댑터를 사용하여 조정할 수 있고 보상 디자이너 및 SFRA를 사용하여 제어 (...)
HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
TIDM-02010 레퍼런스 설계는 HVAC 애플리케이션의 가변 주파수 에어컨 실외기 컨트롤러를 위한 1.5kW 듀얼 모터 드라이브 및 PFC 제어 레퍼런스 설계로, 컴프레서 및 팬 모터 드라이브용 무센서 3상 PMSM 벡터 제어 및 단일 C2000™ 마이크로컨트롤러를 통해 새로운 효율성 표준을 충족하는 디지털 인터리브 부스트 PFC를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 거쳐 즉시 사용 가능하여 개발 시간과 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 레퍼런스 설계에는 (...)
고속 직렬 인터페이스(FSI)를 통한 분산 다중 축 서보 드라이브 레퍼런스 설계
ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 단일 TMS320F28388D 실시간 C2000™ MCU를 통해 HEV/EV 트랙션 인버터 및 양방향 DC-DC 컨버터를 제어하는 방법을 보여줍니다. 트랙션 컨트롤은 소프트웨어 기반의 리졸버-디지털 컨버터(RDC)를 사용하여 모터를 최대 20,000RPM의 고속으로 구동합니다. DC-DC 컨버터는 위상 전환 풀 브리지(PSFB) 토폴로지 및 동기 정류(SR) 스키마와 함께 PCMC(피크 전류 모드 제어) 기술을 사용합니다. 트랙션 인버터 스테이지는 UCC5870-Q1 스마트 게이트 드라이버로 구동되는 (...)
MathWorks®를 사용한 고전압 HEV/EV HVAC eCompressor 모터 제어 레퍼런스 설계
TIDM-02012는 중간 성능 C2000™ TMS320F28003x 실시간 MCU로 제어되는 HEV/EV 콤프레서(eCompressor) 애플리케이션을 위해 구축된 고전압, 5kW 레퍼런스 설계입니다. 400V 및 800V DC 버스 모두로 평가하도록 설계되었으며, 더 높은 배터리 전압의 시장 트렌드를 지원합니다. controlCARD 기반 설계는 사용자가 여러 MCU 및 게이트 드라이버 옵션을 평가할 수 있으며, 증가하는 사이버 보안, 기능 안전 및 기타 자동차 시장 요구 사항을 충족하는 미래의 로드맵 장치를 포함한 (...)
고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
TIDM-02014는 Texas Instruments와 Wolfspeed가 개발한 800V, 300kW SiC 기반 트랙션 인버터 시스템 레퍼런스 설계로, OEM 및 설계 엔지니어가 고성능, 고효율 트랙션 인버터 시스템을 만들고 출시 시기를 앞당길 수 있는 기반을 제공합니다. 이 솔루션은 TI 및 Wolfspeed의 트랙션 인버터 시스템 기술이 Wolfspeed SiC 전력 모듈을 구동하는 고성능 절연 게이트 드라이버 및 실시간 가변 게이트 구동 강도를 통해 사용 가능한 전압의 오버슈트를 줄임으로써 시스템 효율성을 개선하는 방법을 (...)
DC-DC 레퍼런스 설계
C2000™ 실시간 MCU를 사용하는 피크 전류 모드 제어 위상 전환 풀 브리지 레퍼런스 설계
C2000™ MCU를 사용하는 2상 인터리브 LLC 공진 컨버터 레퍼런스 디자인
MPPT(Maximum Power Point Tracking)가 지원되는 C2000™ MCU 태양광 DC/DC 컨버터
이 설계는 디지털 방식으로 제어되는 태양광 DC/DC 컨버터로, 중앙 또는 스트링 태양광 인버터에서 사용할 수 있도록 최대 전력 지점 추적(MPPT)을 지원합니다. 이 설계는 그리드가 연결된 단상 DC/AC 인버터인 TIDM-SOLAR-ONEPHINV를 위한 프론트 엔드 MPPT DC/DC 컨버터 역할을 합니다. 이러한 기술을 접목함으로써 중앙 또는 스트링 인버터 애플리케이션을 위한 C2000 기반의 태양광 인버터 레퍼런스 설계를 구현할 수 있습니다. 이 태양광 MPPT DC/DC 컨버터는 MPPT를 위한 2상 인터리브 부스트 (...)
HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계
C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에서는 C2000™ F28004x 마이크로컨트롤러를 탑재한 하프브릿지 LLC 스테이지에서의 일종의 전류 모드 제어 방식인 하이브리드 히스테리시스 제어(HHHC) 방식을 보여줍니다. 이 하드웨어는 1kW, 80-Plus 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC 레퍼런스 디자인인 TIDA-010062를 기반으로 합니다. 하이브리드 이력 제어를 위해 별도의 센서 카드가 추가되어 공진 커패시터의 전압을 다시 생성합니다. 이 HHC LLC 스테이지는 단일 루프 전압 모드 제어 방식(VMC)에 (...)
전력 밀도가 270W/in33kW를 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 반영한 3kW 위상 전환 풀 브리지
디지털 제어가 가능한 비절연 DC/DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인
The purpose of this design is to demonstrate digital power control using a C2000™ microcontroller and evaluate the powerSUITE Digital Power software tools. The design consists of two separate boards:
- Digital Power buck converter Boosterpack (BOOSTXL-BUCKCONV)
- C2000 F280049C Launchpad ( (...)
기타 레퍼런스 설계
C2000™ 실시간 MCU를 사용한 라이브 펌웨어 업데이트 레퍼런스 디자인
This reference design illustrates live firmware update (LFU) without device reset on a C2000™ real-time MCU, on both the C28x CPU and the control law accelerator (CLA). The software available with this design helps accelerate your time to market. LFU without device reset is an important (...)
광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 광발전 시스템의 DC 아크 감지를 위한 4채널 아날로그 프런트 엔드를 구현합니다. 아크는 태양 전지판과 인버터 사이의 DC 전류에 존재하는 AC 잡음을 분석하여 감지합니다. 신호는 아날로그 필터 단계에 의해 조절되는 전류 변압기로 수집되고, C2000 실시간 MCU(마이크로컨트롤러)로 주파수 분석이 완료되기 전에 16비트 ADC ADC8363이 샘플링합니다. 이 설계는 여러 C2000 controlCARD와 호환되기 때문에 MCU를 시스템에 맞춰 조정할 수 있습니다. C2000™ MCU의 내부 (...)
SunSpec 급속 셧다운 전송 및 수신 레퍼런스 설계
C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
C2000™ Position Manager technology offers an integrated solution to interface to digital absolute encoders as well as resolvers and SINCOS transducers eliminating the need for commonly used additional circuits in industrial inverter and servo drives. The PositionManager BoosterPack plug-in (...)
C2000 MCU용 BiSS-C 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
C2000 MCU용 EnDat 2.2 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
디버그 프로브
XDS110 JTAG 디버그 프로브
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI 임베디드 프로세서를 위한 새로운 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS110은 XDS100 제품군을 대체하면서 하나의 포드로 더 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을지원합니다. 또한 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI (...)
XDS200 USB 디버그 프로브
XDS200은 TI 임베디드 디바이스 디버깅에 사용되는 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS200은 저렴한 XDS110 및 고성능 XDS560v2에 비해 저렴한 비용으로 우수한 성능을 균형 있게 제공합니다. 단일 포드에서 광범위한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을 지원합니다. 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 (...)
XDS560v2 시스템 추적 USB 디버그 프로브
XDS560v2는 디버그 프로브의 XDS560™ 제품군 중 최고의 성능을 가진 제품으로, 기존의 JTAG 표준(IEEE1149.1)과 cJTAG(IEEE1149.7)를 모두 지원합니다. SWD(직렬 와이어 디버그)는 지원하지 않습니다.
모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 ARM 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
XDS560v2는 MIPI HSPT 60핀 커넥터(TI 14핀, (...)
액세서리
고전압 영구 자석 동기 모터
The High Voltage Permanent Magnet Synchronous Motor is available for use with High Voltage Motor Control Kits.
Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools
24V BLDC 모터
The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF. Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.
Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools
Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC
#elif (USER_MOTOR == (...)
저전압 서보 모터 - 저전압 서보(인코더) 모터 및 와이어링 하니스
LVSERVOMTR은 정현파 역기전력이 있는 저전압 3-ph 동기식 영구 자석 서보 모터입니다. 위상을 분리하기 위한 MOLEX 배선 커넥터 및 표준 커넥터와 함께 사용하기 위한 인코더 신호가 포함되어 있습니다. 주로 InstaSPIN-FOC, InstaSPIN-MOTION 및 DesignDRIVE 평가에 사용됩니다.
이는 2MTR-DYNO에 포함된 것과 동일한 모터입니다.
2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC 평가 모듈
Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOC, InstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE (...)
소프트웨어
TI의 검증된 소프트웨어 및 툴을 사용하여 개발 작업을 간소화하고 출시 시간을 단축하세요. 생산 단계로 이동하는 데 필요한 모든 것을 손쉽게 이용할 수 있습니다. 개발 프로세스를 탐색하고 임베디드 시스템 설계를 가속화하도록 도와드리겠습니다.
C2000 실시간 마이크로컨트롤러 소프트웨어 에코시스템 살펴보기
Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)
Code Composer Studio는 TI 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 위한 IDE(통합 개발 환경)입니다. 이 제품은 임베디드 애플리케이션을 빌드, 디버그, 분석 및 최적화하는 데 사용되는 다양한 툴로 구성되어 있습니다. Code Composer Studio는 Windows®, Linux® 및 macOS® 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.
Code Composer Studio는 사용자에게 각 애플리케이션 개발 단계를 안내하는 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다. 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 (...)
시스템 구성 툴
SysConfig는 소프트웨어 개발을 가속화하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 구성 문제를 간소화할 수 있도록 설계된 구성 도구입니다.
SysConfig는 Code Composer Studio™ 일체형 개발 환경의 일부로, 또는 독립 실행형 애플리케이션으로 제공됩니다. 또한 SysConfig는 TI 개발자 영역을 방문하여 클라우드 내에서 실행할 수 있습니다.
SysConfig는 핀, 주변 기기, 라디오, 소프트웨어 스택, RTOS 클록 트리 및 기타 구성 요소 구성에 사용되는 직관적 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. (...)
TI 코드 생성 툴 - C/C++ 컴파일러 및 어셈블리 언어 툴
TI 코드 생성 툴에는 많은 명령 집합 아키텍처에 대한 C/C++ 컴파일러 및 어셈블리 언어 툴이 포함되어 있습니다. 이러한 툴은 Windows, Linux 및 macOS에서 실행되며, 무료로 다운로드할 수 있습니다.
CCS(Code Composer Studio) 통합 개발 환경을 이미 사용 중인 경우 컴파일러를 업데이트하는 가장 좋은 방법은 Apps Center를 방문하는 것입니다. 도움말 메뉴에서 새로운 주 릴리스를 얻을 수도 있습니다(자세한 내용은 CCS에서 컴파일러 업데이트 얻기 참조).
다운로드
TI 프로세서를 지원하는 (...)
UniFlash 플래시 프로그래밍 도구
UniFlash는 TI 마이크로컨트롤러와 무선 연결성 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서용 온보드 플래시 프로그래밍을 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽과 명령줄 인터페이스를 모두 제공합니다.
UniFlash는 TI 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux® 및 macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.
지원 장치: CC13xx, CC23xx, CC25xx, CC26xx, CC32xx, C2000™ 마이크로컨트롤러, MSP430™ (...)
C2000™ C28x 최적화 가이드
TI 개발자 영역
TI의 소프트웨어, 개발 툴 및 실습 교육을 통해 개발을 간소화하고 출시 시간을 단축하세요.
임베디드 개발에 필요한 리소스에 액세스
특정 디바이스에 맞춤화된 예제, 교육, 소프트웨어 개발 키트 및 문서에 빠르게 액세스할 수 있습니다. TI 아카데미는 최신 기술 콘텐츠와 실습 학습 모듈을 제공하여 애플리케이션 개발의 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.
Resource Explorer는 Code Composer Studio 소프트웨어에 포함되어 있으며 TI 개발자 영역의 클라우드에서도 사용할 수 있습니다.
데스크톱 또는 클라우드에서 코드를 개발, 디버그 및 분석하세요.
TI 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 위한 Code Composer Studio™ IDE(통합 개발 환경)는 임베디드 애플리케이션을 개발 및 디버깅하는 데 사용되는 툴 모음으로 구성됩니다. Code Composer Studio 소프트웨어를 Windows, Linux 또는 macOS 데스크톱에서 다운로드하거나 TI 개발자 영역에서 클라우드에서 액세스할 수 있습니다.
Code Composer Studio 소프트웨어:
- 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 환경, 디버거, 프로파일러 및 기타 여러 기능을 포함하고 있습니다.
- 애플리케이션 개발 흐름의 각 단계를 위한 단일 사용자 인터페이스를 제공합니다.
- 라이센스 비용이 없습니다.
C2000 아카데미는 개발자가 C2000 실시간 마이크로컨트롤러에 대해 알아볼 수 있는 뛰어난 리소스입니다. 아카데미에서는 모든 C2000 장치에 대한 폭넓은 주제에 관해 쉽게 사용할 수 있는 교육 모듈을 제공하고 있습니다. 또한 C2000 아카데미는 전체 솔루션을 포함한 실습 랩 연습을 제공합니다.
하드웨어 및 소프트웨어 구성 간소화
SysConfig는 핀, 주변 기기, 라디오, 소프트웨어 스택, RTOS 클록 트리 및 기타 구성 요소 구성에 사용되는 직관적 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. SysConfig는 충돌을 자동적으로 감지, 노출 및 해결함으로써 소프트웨어 개발을 가속화합니다.
Code Composer Studio 소프트웨어의 일부로, 독립형 애플리케이션이나 클라우드 기반 애플리케이션으로 제공됩니다.
프로그래밍 도구
C2000 갱 프로그래머
From Elprotronics, Inc. - The C2000 Gang Programmer is a C2000 device programmer that can program up to eight identical C2000 devices at the same time. The C2000 Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the (...)
UniFlash 플래시 프로그래밍 도구
UniFlash는 TI 마이크로컨트롤러와 무선 연결성 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서용 온보드 플래시 프로그래밍을 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽과 명령줄 인터페이스를 모두 제공합니다.
UniFlash는 TI 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux® 및 macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.
지원 장치: CC13xx, CC23xx, CC25xx, CC26xx, CC32xx, C2000™ 마이크로컨트롤러, MSP430™ (...)