세미나
PSDS


2024 전원 공급 장치 설계 세미나(PSDS)가 곧 다가옵니다. 오프라인으로 진행되는 이번 세미나는 한국에서 3월에 만나보실 수 있습니다.
등록이 곧 시작되오니, 본 페이지의 공지 또는 TI가 전해드리는 소식을 놓치지 마세요.

1977년에 도입된 이후로 전원 공급 장치 설계 세미나(PSDS) 시리즈는 새로운 고급 전원 공급 장치 개념, 기본 설계 원칙 및 "실제" 애플리케이션 예를 결합한 풍부하고 기술적이며 실용적인 교육을 제공해 왔습니다. 전원 관리에 대해 새로운 지식을 얻든, 숙련자들에겐 복습하는 기회가 되든, PSDS 2024의 주제들은 전원 공급을 설계하는 모든 수준의 엔지니어들에게 보탬이 될 것입니다.

아래의 링크를 통해 2022 PSDS 세션은 물론, 이전에 다루었던 주제들을 확인해 보세요.

자세히 알아보기

한국

모든 웨비나 세션은 영어로 진행되며, 한글 자막을 지원합니다. 다른 지역의 날짜와 시간을 보려면 여기를 클릭하세요.

아래 세션에 지금 바로 등록하세요.

날짜
시간
주제 및 설명
2022년 2월 17일 목요일 오전 10:00~11:30(GMT+8)

전원 공급 장치 레이아웃과 관련된 흔한 실수와 이를 방지하는 방법

물리적 레이아웃은 반도체 소자 및 패시브만큼 전원 공급 장치가 원활하게 작동하는 데 매우 중요합니다.
잘못 설계된 회로 레이아웃은 훌륭한 설계를 망치는 원인이 될 수 있습니다. 다행히 회로 레이아웃을 설계하며 겪는 대부분의 시행착오들은 이미 선례로 남아있으며, 여러분은 이를 바탕으로 학습하시면 됩니다. 이
프레젠테이션에서는 DC/DC 및 AC/DC 전원 공급 장치의 레이아웃을 설계하는 데 발생하는 일반적인 실수들을 중점적으로 다룹니다. 각 이슈에 대해 발생 가능한 증상과 근본 원인을 검토하고, 같은 실수를 방지하기 위해 레이아웃을 최적화하는 방법도 함께 소개할 것입니다. 또, 각 실수에 대해 전원 공급 레이아웃을 최적화하기 위한 몇 가지 관련 팁과 요령을 논의할 것입니다.

2022년 2월 24일 목요일 오전 10:00~11:30(GMT+8)

LDO 없이 공급을 위한 낮은 소음 및 낮은 리플 기술

잡음에 민감한 시스템들은 흔히 LDO(저손실 레귤레이터)를 사용하여 민감한 아날로그 회로에 저잡음 및 낮은 리플 전력을 제공합니다. 하지만, 점차 증가하는 전류 요구 사항과 크기, 전력 손실, 열 상승 및 비용을 고려할 때, 설계에 LDO를 포함시키기 더욱 어려워지고 있습니다. 이 주제에서는 기존 스위칭 전원 공급 장치로 리플을 감소시키고 저주파 잡음을 줄이는 기법을 설명합니다.

2022년 3월 3일 목요일
오전 10:00~11:30(GMT+8)

EMI를 줄여주는 전력 컨버터 고급 기능 소 개

EMI (전자기 간섭)은 새로운 EMI 표준과 보다 높은 주파수 스위칭 레귤레이터를 찾는 추세로 인해 현재 차량용 및 산업용 파워 일렉트로닉스에서 가장 뜨거운 주제 중 하나입니다. 일반적으로 저주파 EMI는 필터링하는 데 비용이 많이 드는 반면, 고주파 EMI는 찾기가 어렵고 까다롭습니다. 최신 EMI 기능의 목표는 이러한 문제를 해결하여 EMI 표준을 통과하는 데 필요한 비용과 노력을 크게 줄이는 것입니다. 이 프레젠테이션에서는 최신 산업용 벅 컨버터들이 제공하는 새로운 기능을 활용해 여러 주파수 대역에 걸쳐 EMI를 전달하는 방법을 살펴봅니다. 

2022년 3월 10일 목요일
오전 10:00~11:30(GMT+8)

절연 게이트 드라이버 바이어스 공급을 설계할 때 고려할 사항들

전기차(EV) 및 하이브리드차(HEV)는 오토모티브 산업의 미래입니다. 이러한 추세에 기반해 차량용 인버터 및 온보드 충전기가 광대역 밴드갭(SiC, GaN), 절연 게이트 드라이버 및 절연 게이트 드라이버 바이어스 전원의 수요를 견인하고 있습니다. 게이트 드라이버 바이어스 전원은 전체 설계의 일부이지만 게이트 드라이버, 전반적인 시스템 효율 및 EMI(전자기 간섭)의 안정성에 영향을 줍니다. 이 프레젠테이션에서는 LLC 컨버터와 플라이백 컨버터를 예시로 안정성, 성능, 저EMI 및 BOM 감소를 고려해야 하는 게이트 드라이버 바이어스 전원 아키텍처의 요구사항과 솔루션을 살펴봅니다.

2022년 3월 17일 목요일
오전 10:00~11:30(GMT+8)

GaN 기반 고전압, 고전력 설계 최적화

GaN은 설계자가 전원 공급 장치의 스위칭 주파수를 자릿수에 따라 높일 수 있게 지원합니다. 이렇게 높은 작동 주파수는 동일한 설계의 크기를 2배 이상 줄일 수 있습니다. 이는 높은 안정성과 함께 GaN을 고전압, 고전력 설계에 매력적인 옵션으로 만들어 줍니다. 본 프레젠테이션에서는 GaN을 효과적으로 활용하여 토폴로지 선택, 최고의 작동 주파수, 레이아웃, 열 관리, 제어 등의 주제를 살펴보고 설계를 최대한 활용하는 방법을 설명합니다.

2022년 3월 24일 목요일
오전 10:00~11:30(GMT+8)

슈퍼 커패시터 및 배터리 백업 전원 공급 장치 설계

저전력, 백업 전원 공급 장치는 스토리지 시스템, 환자 모니터, 스마트 계측기 또는 자동차 응급 통화 시스템과 같은 완제품에 사용되며, 예상치 못한 전원 장애 시 데이터 손실이나 문제가 발생할 수 있습니다. 이 세미나에서는 슈퍼 커패시터와 배터리를 기반으로 하는 저전력 백업 전원 공급 장치를 소개하고, 장점과 단점을 설명합니다. 또, 충전 솔루션과 설계 과제를 살펴보고, 실용적인 설계에 기반을 둔 예제를 함께 제공합니다.