Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

근자외선 제품 (400~420 nm)

근 자외선(near-UV) 파장을 이용한 3D 프린팅 및 디지털 노출 최적화를 통해 높은 신뢰도, 높은 정확도, 높은 광학 전력, 고속 성능 구현

parametric-filter모든 제품 보기
특별히 설계된 근적외선 디바이스를 갖춘 DLP 3D 프린팅 및 다이렉트 이미징 제품은 정밀한 픽셀 제어, 유연한 데이터 로딩 및 빠른 속도를 제공하므로 고속, 고정밀 디지털 노출 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 제품은 수지 기반 SLA 3D 프린팅부터 PCB, 고급 패키징, FPD 및 반도체 웨이퍼용 LDI(레이저 직접 이미징)과 같은 디지털 노출 애플리케이션에 이르기까지 400~420nm 사이의 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 설계를 바로 시작할 수 있는 타사 지원도 제공됩니다.

설계 및 개발 자료

광학 모듈
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

평가 보드
DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)

평가 보드
DLP® 0.90인치, WQXGA, Type A DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 7.56-µm 피치의 2560 x 1600 마이크로미러가 포함된 0.9인치 2xLVDS DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)인 DLP9000가 포함되어 있습니다. DLPLCRC900DEVM과 결합하면 사용자는 최대 9,523Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.

DLPLCR90EVM은 DLP 기술을 다양한 조명 스티어링 애플리케이션에 통합하기 위한 매우 유연한 개발 키트를 필요로 하는 설계자에게 적합한 평가 선택입니다. 이 EVM은 DLP 고속 가시 제품군의 (...)