Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

가시광선 제품 (420 ~ 700 nm)

가시광 파장을 이용한 3D 프린팅 및 디지털 노출 최적화를 통해 높은 신뢰도, 높은 정확도, 높은 광학 전력, 고속 성능 구현

parametric-filter모든 제품 보기
특별히 설계된 가시 디바이스를 갖춘 DLP 3D 프린팅 및 다이렉트 이미징 제품은 정밀한 픽셀 제어, 유연한 데이터 로딩 및 빠른 속도를 제공하므로 고속, 고정밀 디지털 노출 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 제품은 420~700nm 범위의 수지 3D 인쇄 응용 제품을 지원합니다. 설계를 바로 시작할 수 있는 타사 지원도 제공됩니다.

설계 및 개발 자료

광학 모듈
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

평가 보드
DLP® LightCrafter™ 싱글 DLPC900 평가 모듈

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 DLPC900 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러 1개가 포함되어 있어 DLPLCR65EVM 및 기타 호환 DMD EVM의 구성 가능한 제어가 가능합니다. 카메라, 센서 또는 기타 주변 장치와 편리하게 동기화할 수 있는 입력 /출력 트리거를 제공합니다. 추가된 유연성으로 산업용, 의료용, 계측, 보안, 통신 및 계측 애플리케이션을 위한 다양한 아키텍처가 가능합니다.

DLPLCRC900EVM은 DLP 기술을 다양한 조명 스티어링 애플리케이션에 통합하기 위한 매우 유연한 개발 키트를 필요로 (...)

평가 보드
DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈(EVM)

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 7.56µm 피치의 1920 x 1080 마이크로미러가 포함된 0.65인치 2xLVDS DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)인 DLP6500FYE가 포함되어 있습니다. DLPLCRC900EVM과 함께 결합하면 사용자는 최대 9,523Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.

DLPLCR65EVM은 DLP 기술을 다양한 조명 스티어링 애플리케이션에 통합하기 위한 매우 유연한 개발 키트를 필요로 하는 설계자에게 적합한 평가 선택입니다. 이 EVM은 DLP 고속 가시 (...)