설계 및 개발 자료
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
산업용 3D 프린팅 및 디지털 노광을 위한 고속 DLP 서브시스템 레퍼런스 디자인
The High Speed DLP® Sub-system Reference Design provides system-level DLP development board designs for industrial Digital Lithography and 3D Printing applications that require high resolution, superior speed and production reliability. The system design offers maximum throughput by integrating (...)
DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈(EVM)
이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 7.56µm 피치의 1920 x 1080 마이크로미러가 포함된 0.65인치 2xLVDS DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)인 DLP6500FYE가 포함되어 있습니다. DLPLCRC900EVM과 함께 결합하면 사용자는 최대 9,523Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.
DLPLCR65EVM은 DLP 기술을 다양한 조명 스티어링 애플리케이션에 통합하기 위한 매우 유연한 개발 키트를 필요로 하는 설계자에게 적합한 평가 선택입니다. 이 EVM은 DLP 고속 가시 (...)