Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

3D 스캔 및 머신 비전 제품

완전 프로그래밍 가능하고 구조화된 고속 조명 및 패턴 프로젝션 응용 제품에 최적화

parametric-filter모든 제품 보기
TI DLP® 기술은 3D 스캐닝 및 3D 머신 비전을 위한 광범위한 고속 칩 포트폴리오를 제공합니다. 프로그래머블 패턴, 확장 가능한 플랫폼 및 고속 픽셀 데이터 속도로 혁신적인 구조광 설계와 기타 패턴 생성 솔루션을 지원합니다. 타사 광학 모듈, 알고리즘 소프트웨어 및 설계 지원으로 설계를 바로 시작하십시오.

카테고리별로 찾아보기

최대 1비트 패턴 속도별로 선택합니다

주요 애플리케이션 알아보기

데스크톱 3D 스캐너
DLP 3D 스캔 기술로 빠르고 정확하며 작은 폼 팩터 구강 내 스캐너를 설계하십시오.
AOI 및 SPI
솔더 페이스트 검사 및 자동화된 광학 검사 시스템에서 탁월한 3D 결과를 얻을 수 있습니다.
머신 비전 및 로봇
정확한 실시간 결과를 제공하는 머신 비전 및 로봇 3D 스캐닝 시스템을 설계합니다.

DLP 3D 스캔 기술로 빠르고 정확하며 작은 폼 팩터 구강 내 스캐너를 설계하십시오.

프로그래머블 구조적 조명 패턴을 사용하여 실시간으로 비접촉, 고정밀 치과 3D 스캔을 생성합니다. 소형 폼 팩터 스캐너로 구조광 패턴을 구두로 투영하거나 소형 데스크톱 스캐너로 금형 및 인상을 스캔합니다.

점 클라우드는 치과 3D 인쇄, 금형 및 기타 고급 분석에 직접 사용할 수 있습니다. 다양한 CAD 모델링 형식으로 데이터를 내보내는 것도 가능합니다. 

DLP 3D 인쇄 기술의 장점:

  • 고해상도
  • 빠른 스캔 속도와 프로그래밍 가능 속도
  • 안정적인 MEMS 기술

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-080001 – 휴대용 3D 스캐너용 소형 폼 팩터 구조광 패턴 생성기 레퍼런스 설계
  • TIDA-00254 – DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성
제품
  • DLP2010LC – 0.2인치, WVGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
  • DLP3010LC – 0.3인치 720p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
  • DLP4500 – 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발

솔더 페이스트 검사 및 자동화된 광학 검사 시스템에서 탁월한 3D 결과를 얻을 수 있습니다.

프로그래밍 가능한 구조광 패턴을 사용하여 빠르고 매우 정확한 AOI 및 SPI 결과를 생성합니다. 고해상도 구조광 패턴을 높은 속도로 투사하고 카메라 또는 센서로 빛의 왜곡을 캡처합니다.

점 클라우드는 품질 검사, 계측 및 기타 고급 분석에 바로 사용할 수 있습니다. 다양한 CAD 모델링 형식으로 데이터를 내보내는 것도 가능합니다.

DLP 3D 인쇄 기술의 장점:

  • 고해상도
  • 구조광 패턴의 완전한 프로그래밍 기능
  • 빠른 스캔 속도
  • 안정적인 MEMS 기술

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00254 – DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성
제품
  • DLP4710LC – 0.47인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
  • DLP6500FYE – 0.65인치 1080p s600 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
  • DLP670S – 0.67인치 2716x1600 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발
  • DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 조명 제어 평가 모듈
  • DLPLCR67EVM – DLP® 0.67인치, 2716x1600 어레이, S610 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈

정확한 실시간 결과를 제공하는 머신 비전 및 로봇 3D 스캐닝 시스템을 설계합니다.

프로그래밍 가능한 구조화된 조명 패턴을 사용하여 실시간으로 머신 비전을 구현합니다. 유연한 구조광 패턴을 높은 속도로 프로젝트나 센서로 빛의 왜곡을 캡처하여 로봇 시스템을 위한 3D 데이터를 생성합니다.

점 클라우드는 정밀한 로봇 및 산업 시스템에서 안내, 방향, 의사 결정 및 분석에 직접 사용할 수 있습니다.

DLP 3D 인쇄 기술의 장점:

  • 구조광 패턴의 완전한 프로그래밍 기능
  • 빠른 스캔 속도
  • 고해상도
  • 안정적인 MEMS 기술

주요 리소스

제품
  • DLP670S – 0.67인치 2716x1600 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
  • DLP4710LC – 0.47인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발
  • DLP3010EVM-LC – DLP 3010 조명 제어 평가 모듈
  • DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 조명 제어 평가 모듈
  • DLPLCR50XEVM – DLP® 0.50인치, 2,048x1,200 어레이, S410 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈(EVM)

TI DLP 3D 스캔 및 머신 비전 제품을 선택하는 이유

checkmark

유연하고 프로그래밍 가능

패턴 및 데이터 속도의 완전한 프로그래밍 기능을 활용하여 환경, 조명 및 스캔 개체를 기반으로 시스템을 최적화합니다.

checkmark

고속 정확도 및 정밀도

최대 32kHz의 속도와 최대 4M 픽셀 해상도의 패턴을 생성합니다. 최대 16비트의 비트 깊이로 정확도와 정밀도를 향상시킵니다.

checkmark

확장된 파장 지원

이러한 부품은 355~2500nm의 지정된 파장과 광범위한 광원에서 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.

3D 스캔 및 머신 비전 제품 설계 및 개발

애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.

하드웨어

기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다. arrow-right

소프트웨어

DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다. arrow-right

광학 모듈

DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오 arrow-right

교육용 리소스

엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오 arrow-right

파트너

다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다. arrow-right

설계 및 개발 자료

광학 모듈
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

레퍼런스 디자인
DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성

The 3D Machine Vision reference design employs Texas Instruments DLP® Advanced Light Control Software Development Kit (SDK) for LightCrafter™ series controllers, which allows developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) (...)

레퍼런스 디자인
휴대용 3D 스캐너용 소형 폼 팩터 구조광 패턴 생성기 레퍼런스 설계
This 3D scanning reference design enables faster development of portable 3D scanner and machine vision applications using structured light triangulation technique where DLP® technology is used to project highly flexible patterns on an object. This design uses the DLP® Pico™ (...)

3D 스캔 및 머신 비전 제품 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
DLP Labs: 조명 제어
이 교육은 DLP® 기술의 기본 사항 및 기계적 고려 사항으로 시작됩니다. 여기에서 설계 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 특별히 작성된 응용 프로그램별 주제를 다룹니다.
White paper
White paper
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
DLP 3D 스캔 및 머신 비전 기술, 애플리케이션에 대해 알아보고 부품을 비교하여 구조형 조명 애플리케이션에 적합한 제품을 찾습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
DMD창과 전자기 스펙트럼의 여러 영역에 걸친 투과 효율에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF