내부 디스플레이 DMD
Transform the in-car experience with vibrant, high-resolution DLP® technology-based projection displays
주요 애플리케이션 알아보기
운전자의 시야에서 직접 실제 물체에 라벨을 붙여서 운전자의 상황 인식을 높입니다.
헤드업 디스플레이는 운전자의 시야에 직접 핵심 운전 정보를 투사하여 운전자의 반응 시간 및 상황 인식 능력을 개선합니다. 속도, 속도 제한, 탐색 신호 및 차선 이탈 및 충돌 경고와 같은 고급 안전 기능과 같은 차량 정보를 표시할 수 있습니다. AR HUD는 더 긴 프로젝션 거리를 지원하므로 실제 물체의 레이블을 부착하여 더 빠른 반응 시간과 더 간편한 탐색을 지원합니다.
- 탁월한 이미지 품질
- 밝고 전력 효율적인 디스플레이
- 탁월한 태양광 부하 성능
- 편광 선글라스 지원
- 홀로그램 필름 및 도파관 지원
주요 리소스
- DLP5530S-Q1 – DLP® 오토모티브 기능 안전 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 평가 모듈
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 프로젝터 평가 모듈
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD 루멘 예산 예측 계산기
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – AR HUD 볼륨 예측 계산기
프로젝트 정보를 앞 유리창으로 클러스터링하여 운전자가 도로에서 눈을 뗄 필요가 없습니다.
홀로그래피와 윈드스크린 필름 통합 기술의 최근 발전을 활용하여 자동차 제조업체들은 이제 차량의 대시보드에 위치한 작은 DLP 프로젝터를 통해 클러스터 정보를 윈드스크린에 직접 투사할 수 있는 옵션을 갖게 되었습니다. 대형 디스플레이의 경우, 홀로그램 윈드스크린 클러스터는 전통적인 헤드업 디스플레이의 1/10 미만의 공간을 차지합니다.
- 작은 포장 부피(<1L 프로젝터)
- 레이저 색 영역 성능을 갖춘 LED 조명
- 프로젝터 배치 유연성
- 이중 이미지를 제거하기 위해 윈드스크린 웨지가 필요하지 않음
- 밝은(>15k cd/m2), 풀 컬러 디스플레이
주요 리소스
- DLP5530S-Q1 – DLP® 오토모티브 기능 안전 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLP5530PROJTGQ1EVM – 녹색 LED가 있는 DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
관심 지점, 상거래 및 기타 승객 관련 정보를 창에 직접 표시합니다.
DLP 프로젝터 기술을 사용하면 모든 내부 유리 표면을 디스플레이로 바꿀 수 있습니다. 애플리케이션의 예로는 뒷좌석 인포테인먼트 디스플레이, 파노라믹 루프 디스플레이, 조수석 및 운전자 인포테인먼트 디스플레이가 있습니다.
내부 창 디스플레이의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 다양한 윈도우 필름 기술 사용 가능
- 홀로그래픽 디스플레이는 차량 내부에서만 볼 수 있음
- 터치 센서와 결합하여 완전한 대화형 디스플레이 제작 가능
- 사용하지 않을 때는 창이 표준 창처럼 보이고 작동
주요 리소스
- DLP5530S-Q1 – DLP® 오토모티브 기능 안전 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLP5530PROJQ1EVM – DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
- DLP5530PROJTGQ1EVM – 녹색 LED가 있는 DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
- Turn Any Automotive Window Into a Bright, Colorful Display – White paper
- In-plane Holographic Transparent Windscreen Displays – White paper
모빌리티 서비스는 위치 기반 광고 캠페인을 실행하여 월별 수익을 높일 수 있습니다.
지리적 타겟팅 광고 캠페인은 모바일 서비스 공급업체가 기존 비즈니스 모델에 추가 수익을 창출할 수 있는 흥미로운 새로운 기회입니다. 위치 기반 광고를 통해 마케터는 특정 지역에 있거나 소매점에서 멀리 떨어져 있는 고객을 대상으로 할 수 있습니다. 메시징은 위치, 시간, 운전 경로 및 날씨에 따라 조정할 수 있습니다.
- 다양한 윈도우 필름 기술 사용 가능
- 루프 탑 광고에 비해 가스 주행 거리가 증가하고 도로 소음 감소
- 사용하지 않을 때는 창이 표준 창처럼 보이고 작동
주요 리소스
- DLP5532-Q1 – 내부 및 투명 윈도우 디스플레이를 위한 오토모티브 0.55인치 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스
- DLP5530PROJQ1EVM – DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
차량의 모든 윈도우를 차량-차량 또는 차량-보행자 디스플레이로 전환합니다.
차량 OEM은 DLP 프로젝터와 윈드스크린 필름을 사용하여 모든 창을 V2V(Vehicle-to-Vehicle) 또는 V2C(Vehicle-to-보행자 통신)에 사용할 수 있는 외부 전면 디스플레이로 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 뒷유리를 사용하여 다가오는 사고로 인해 속도를 줄이도록 교통 체증을 경고할 수 있습니다.
윈드스크린 통신의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 다양한 윈도우 필름 기술 사용 가능
- 자율 차량 통신 지원
- 높은 루멘 DLP 프로젝터 옵션 사용 가능
- 사용하지 않을 때는 창이 표준 창처럼 보이고 작동
주요 리소스
- DLP5532-Q1 – 내부 및 투명 윈도우 디스플레이를 위한 오토모티브 0.55인치 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스
- DLP5530PROJQ1EVM – DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
- Turn Any Automotive Window Into a Bright, Colorful Display – White paper
- Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays – Technical article
Why choose TI DLP® Automotive interior display products
Scalable solutions
Display screen size and resolution scale with DMD size. DLP technology works with LED, laser or 405nm illumination supporting today’s and tomorrow’s display applications.
Bright, colorful, power-efficient displays
DLP technology creates bright, vivid, power-efficient displays with exceptional color reproduction, supporting 125% color gamut with LED illumination and 172% with laser illumination.
Automotive qualified
DLP technology is automotive qualified and supports -40 to 105°C operation with no variation in performance over temperature. High frame rate support eliminates color break up.
설계 및 개발 자료
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)