카테고리별로 찾아보기
주요 애플리케이션 알아보기
DLP 기술을 사용하면 차량 내 어디에나 동적 콘텐츠를 표시 가능
이제 차량은 이전에는 불가능했던 방식으로 도로 사용자와 통신할 수 있습니다. DLP® 기술로 설계된 소형 외부 조명은 차량 정보와 의도, 보행자 알림 및 차량 주변 360°의 스타일링 기능을 풀 컬러 비디오 및 이미지로 표시할 수 있습니다.
DLP 기술을 사용한 DGP의 장점:
- 스타일링 및 통신을 포함한 단일 소형 저비용 모듈의 여러 기능을 사용 가능
- 프로그래밍 가능한 콘텐츠는 시간이 지남에 따라 적응하여 새로운 사용 사례를 사용 가능
- 효율적인 광학 설계는 전력을 절약하여 몰입형 경험을 위한 더 큰 프로젝션 영역을 사용 가능
주요 리소스
- DLP2021-Q1 – 오토모티브 0.2인치 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLP3021-Q1 – DLP® 오토모티브 0.3인치 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLPC120-Q1 – DLP3030-Q1 칩셋용 오토모티브 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스 컨트롤러
- DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 동적 접지 프로젝터용 평가 모듈
- Dynamic Ground Projection Application Requirements – Application note
- Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting – White paper
최대 1.3백만 픽셀을 지원하는 DLP 기술은 헤드라이트로 도로에서 조명을 극대화하고 선명한 심볼을 표시할 수 있습니다.
자동차 헤드라이트는 이제 자동차 앞에 패턴을 투사하여 다른 운전자의 눈부심을 최소화하는 동시에 조명 출력을 극대화할 수 있습니다. DLP® 기술을 사용하면 백만 개 이상의 주소 지정 가능 픽셀을 지원하는 헤드라이트로 도로에서 조명을 극대화하고, 생생한 심볼을 구현하여 운전자와 통신할 수 있습니다.
DLP 기술을 사용한 고해상도 하이라이트의 장점은 다음과 같습니다.
- 운전자 통신을 위한 어댑티브 주행 빔 및 심볼 프로젝션 지원
- 정교한 환영 시나리오, 차량의 브랜딩 및 개인화 가능
- 눈부심을 줄이는 동시에 도로에 투사되는 빛을 최대화
주요 리소스
- DLP5533A-Q1 – DLP® 오토모티브 0.55인치 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLPC230-Q1 – DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 오토모티브 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러
- TPS99001-Q1 – 차량용 외부 조명을 위한 DLP® 시스템 관리 및 조명 컨트롤러
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈
- DLP5531Q1EVM – DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈
- Improving Visibility with DLP® Headlights – White paper
DLP 기술은 차량의 특정 장착 위치에 구속되지 않고 심볼 프로젝터를 차량에 장착하는 데 사용할 수 있습니다.
DLP® 기술은 전용 전면 심볼 프로젝션 모듈을 지원하여 차량이 적응형 주행 빔 패턴을 생성하기 위한 ADAS 인프라 없이도 선명한 심볼, 차선 표시 및 환영 패턴을 표시할 수 있도록 합니다.
DLP 기술을 사용한 심볼 프로젝션의 장점은 다음과 같습니다.
- 운전자 통신을 위해 도로에 선명한 심볼 프로젝션
- 정교한 환영 시나리오, 차량의 브랜딩 및 개인화 가능
- 최신 스타일링 트렌드를 지원하는 통합 유연성
주요 리소스
- DLP5533A-Q1 – DLP® 오토모티브 0.55인치 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLPC230-Q1 – DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 오토모티브 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러
- TPS99001-Q1 – 차량용 외부 조명을 위한 DLP® 시스템 관리 및 조명 컨트롤러
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈
- DLP5531Q1EVM – DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈
- What headlight resolution is high enough for symbol projection? – Technical article
- How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps – Technical article
외부 조명에 TI DLP® 오토모티브 제품을 선택해야 하는 이유
모든 애플리케이션을 위한 프로젝션 솔루션
해상도, 밝기, 효율성 및 대비 성능의 리더로서 오토모티브 디자이너가 차량 디스플레이에 정보를 전달할 수 있도록 함으로써 자동차 디스플레이의 꿈을 현실로 만들고 있습니다.
프로젝션 기술 단순화
TI DLP® 기술의 광범위한 에코시스템, 직관적인 소프트웨어 툴 및 EVM은 설계를 가속화하고 출시 시간을 앞당기는 데 도움이 됩니다.
자동차 산업의 신뢰할 수 있는 기술
DLP 제품은 2017년부터 오토모티브 업계에서 배송되어 왔으며 오토모티브 시장의 가장 엄격한 작동 및 안정성 요구 사항을 충족할 수 있도록 완전한 검증을 받았습니다.
설계 및 개발 자료
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
동적 접지 프로젝션 밝기 예측 계산기
This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)
DLP2021-Q1 동적 접지 프로젝터용 평가 모듈
DLP® 제품 DLP2021LEQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP2021-Q1 칩셋의 빠른 평가를 지원하는 완전한 전자 및 광학 시스템입니다. DLP2021-Q1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 FPGA(현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이) 기반 DMD 컨트롤러와 인터페이스하여 GPU(그래픽 처리 유닛) 무료 시스템 아키텍처를 구현합니다.
이 EVM은 RGB LED(발광 다이오드)와 단일 백색 LED 등 두 가지 조명원 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. DLP2021LEQ1EVM은 완전한 컬러 콘텐츠를 투사하는 RGB (...)
기술 리소스
DLP Labs 비디오 시리즈: 헤드라이트
DLP Labs 비디오 시리즈: 동적 접지 프로젝션
Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting
신제품
DLP553x-Q1 및 DLP462x-Q1 칩셋용 오토모티브 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러
대략적인 가격 (USD) 1ku | 16.685