Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

분광학 및 광 네트워킹 제품

속도, 프로그래밍 가능성 및 정확도 근적외선(NIR) 감지 및 OpNet 감쇠 및 스위칭에 최적화

parametric-filter모든 제품 보기
TI DLP® 기술은 높은 신호 대 잡음 비율, 프로그래밍 가능한 파장 선택 및 타사 설계 지원을 위한 광범위한 에코시스템을 통해 근적외선(NIR) 분광학을 구현합니다. 또한 DLP 제품은 재구성 가능한 광학 애드온 멀티플렉서(ROADMM)를 포함해 스위칭, 감쇠기, 모니터링 및 조절과 같은 정확하고 신뢰도 높은 고속 광학 네트워킹 애플리케이션을 지원합니다.

카테고리별로 찾아보기

애플리케이션별 선택

주요 애플리케이션 알아보기

NIR 분광계
DLP 기술을 사용하여 빠르고 정확한 소형 스펙트럼 스캐너 및 분광계를 설계하십시오.
스펙트럼 스캐너
DLP 기술은 물질의 모니터링 및 테스트를 위한 고속 핸드헬드 스펙트럼 스캐너를 지원합니다.
광 네트워크
DLP 기술을 사용한 정밀한 고속 광학 스위칭을 통해 고급 광 네트워킹 솔루션을 설계하십시오.

DLP 기술을 사용하여 빠르고 정확한 소형 스펙트럼 스캐너 및 분광계를 설계하십시오.

모든 분자는 빛의 다른 파장에 대해 고유하게 반응합니다. 분광학은 이러한 고유 반응을 사용하여 물질을 식별하고 특성을 분석합니다. 

물질이 스캔되면 회절 격자 또는 프리즘을 사용하여 광의 스펙트럼이 DMD로 분산됩니다. 그런 다음 특정 파장을 단일 요소 검출기로 보낼 수 있습니다. 이를 통해 더 낮은 비용으로 더 높은 성능과 더 작은 폼 팩터로 화학 분석이 가능합니다.

  • 저비용, 강력한 신호 단일 지점 InGaAs 검출기 사용
  • 확장된 파장 지원(최대 2,500nm)
  • 유연한 스캔을 위한 완벽한 프로그래밍 기능

주요 리소스

완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
  • TIDA-00554 – Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계
  • TIDA-00155 – 액체 및 고체의 광학 분석을 위한 DLP 근적외선 분광계 레퍼런스 디자인
제품
  • DLP2010NIR – 0.2인치, WVGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
  • DLP4500NIR – 0.45인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발

DLP 기술은 물질의 모니터링 및 테스트를 위한 고속 핸드헬드 스펙트럼 스캐너를 지원합니다.

모든 분자는 빛의 다른 파장에 대해 고유하게 반응합니다. 분광학은 이러한 고유 반응을 사용하여 물질을 식별하고 특성을 분석합니다. 

프로그래머블 DLP 칩은 단일 요소 감지기를 사용하여 특정 파장을 빠르게 스캔 및 모니터링할 수 있습니다. 스캐너는 오염, 숙성, 변형 등의 변화를 지능적으로 모니터링할 수 있습니다. 따라서 더 낮은 비용으로 더 높은 성능과 더 작은 폼 팩터를 통해 물질 분석이 가능합니다.

  • 저비용, 강력한 신호 단일 지점 InGaAs 검출기 사용
  • 확장된 파장 지원(최대 2,500nm)
  • 유연한 스캔을 위한 완벽한 프로그래밍 기능

주요 리소스

완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
  • TIDA-00554 – Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계
제품
  • DLP2010NIR – 0.2인치, WVGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발

DLP 기술을 사용한 정밀한 고속 광학 스위칭을 통해 고급 광 네트워킹 솔루션을 설계하십시오.

DLP 제품은 또한 파장 스위칭, 모니터링, 조절 및 재구성 가능한 광학 애드온 멀티플렉서(ROADMM)와 같은 광 네트워킹 애플리케이션을 지원합니다.

  • 355~2,500nm의 확장된 파장 지원
  • 높은 절연 수준
  • 온도 및 수명에 걸쳐 신뢰할 수 있는 성능
  • 파장 선택, 신호 감쇠 등을 위해 완벽하게 프로그래밍 가능
  • 빠른 스위칭 속도(>4.8kHz)

주요 리소스

제품
  • DLP2010NIR – 0.2인치, WVGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
  • DLP650LNIR – 0.65인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

TI 분광학 및 광학 네트워크 제품을 선택하는 이유

checkmark

프로그래머블 MEMS 어레이

수십만 개의 제어 가능한 픽셀이 온도 및 수명에 걸쳐 안정적이어서 컴팩트하고 견고한 설계가 가능합니다.

checkmark

고속 스위칭

빠른 스위칭 속도를 사용하여 파장을 선택하고, 신호를 감쇠시키고, 프로그래밍 가능한 필터 및 멀티플렉싱을 통해 고속으로 스캔을 수행합니다.

checkmark

확장된 파장 지원

이러한 부품은 700~2500nm의 지정된 파장과 광범위한 광원에서 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.

DLP 기술 기반 분광학의 기초

DLP 기술 기반 분광학의 기초

광 스펙트럼의 개요, 광도체, NIR 측정, DLP 기술의 장점 및 화학 측정을 포함하여 NIR 분광학 애플리케이션을 위한 TI DLP 기술 기본 사항.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 14:28
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 14:28
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
이 보고서는 파장 스펙트럼의 여러 영역에 걸쳐 DMD 윈도우의 투과율 정보를 제공합니다. DMD 시스템의 전반적인 광학 효율성을 파악하려면 투과율을 이해하는 것이 중요합니다.
PDF
Application note
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
NIR 분광계의 주요 광학 매개 변수와 시스템 크기 및 성능에 대한 상호 의존적 영향을 알아보십시오. DLP NIRscan Nano EVM을 위한 설계 선택에도 대해 알아보십시오.
PDF

분광학 및 광 네트워킹 제품 설계 및 개발

애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.

하드웨어

기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다. arrow-right

소프트웨어

DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다. arrow-right

광학 모듈

DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오 arrow-right

교육용 리소스

엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오 arrow-right

파트너

다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다. arrow-right

설계 및 개발 자료

광학 모듈
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

평가 보드
DLP® NIRscan™ Nano 평가 모듈

DLP NIRscan Nano는 휴대용 근적외선 분광학 솔루션을 위한 초소형 배터리 구동 평가 모델(EVM)입니다. DLP2010NIR DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 탑재한 NIRscan Nano는 Bluetooth 저에너지를 지원하여 핸드헬드 분광계를 위한 모바일 랩 측정을 가능하게 합니다. EVM은 값비싼 InGaAs 선형 어레이 기반 감지기 설계를 대체하는 회절 격자 및 단일 요소 감지기인 DLP2010NIR DMD를 통합합니다. TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 프로세서를 사용하면 셀룰러 네트워크를 통해 (...)

평가 보드
DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈(EVM)

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 7.56µm 피치의 1920 x 1080 마이크로미러가 포함된 0.65인치 2xLVDS DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)인 DLP6500FYE가 포함되어 있습니다. DLPLCRC900EVM과 함께 결합하면 사용자는 최대 9,523Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.

DLPLCR65EVM은 DLP 기술을 다양한 조명 스티어링 애플리케이션에 통합하기 위한 매우 유연한 개발 키트를 필요로 하는 설계자에게 적합한 평가 선택입니다. 이 EVM은 DLP 고속 가시 (...)

분광학 및 광 네트워킹 제품 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
DLP Labs: 조명 제어
이 교육은 DLP® 기술의 기본 사항 및 기계적 고려 사항으로 시작됩니다. 여기에서 설계 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 특별히 작성된 응용 프로그램별 주제를 다룹니다.
Application note
Application note
Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain
이 애플리케이션 보고서는 DLP 기술 기반 분광계 신호 체인의 구성 요소 및 이러한 상호 작용이 시스템의 전체 성능에 미치는 영향에 대한 설계 고려 사항을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
이 애플리케이션 보고서는 주요 광학 매개 변수를 파악하고, 분광계 설계에 대한 시스템 크기와 성능에 상호 의존적인 영향을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF