DLP 3D 스캔 기술로 빠르고 정확하며 작은 폼 팩터 구강 내 스캐너를 설계하십시오.

프로그래머블 구조적 조명 패턴을 사용하여 실시간으로 비접촉, 고정밀 치과 3D 스캔을 생성합니다. 소형 폼 팩터 스캐너로 구조광 패턴을 구두로 투영하거나 소형 데스크톱 스캐너로 금형 및 인상을 스캔합니다.

점 클라우드는 치과 3D 인쇄, 금형 및 기타 고급 분석에 직접 사용할 수 있습니다. 다양한 CAD 모델링 형식으로 데이터를 내보내는 것도 가능합니다. 

DLP 3D 인쇄 기술의 장점:

  • 고해상도
  • 빠른 스캔 속도와 프로그래밍 가능 속도
  • 안정적인 MEMS 기술

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-080001 – 휴대용 3D 스캐너용 소형 폼 팩터 구조광 패턴 생성기 레퍼런스 설계
  • TIDA-00254 – DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성
제품
  • DLP2010LC – 0.2인치, WVGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
  • DLP3010LC – 0.3인치 720p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
  • DLP4500 – 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발