ESD 보호 다이오드

검증된 반도체 리더로부터 ESD 보호

parametric-filter모든 제품 보기
ESD 다이오드는 포트 및 버튼과 같은 일반적인 접점에서 저장된 정전기가 발생할 수 밖에 없는 상황에서 전자 제품을 보호하는 간단하고 저렴한 방법입니다. 최대 ±30kV의 보호를 제공하는 다양한 신호 전압을 위한 다이오드를 찾으려면 매개 변수 검색 표 또는 아래 링크를 찾아보십시오.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

관련 카테고리
USB Type-C 기술

USB Type-C, 예제 아키텍처와 TI가 전체 시스템 수준 설계에 제공하는 솔루션에 대해 알아보세요.

ESD772
ESD 보호 다이오드

이중, 2.5pF, 24V 양방향 ESD 보호 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.076

MMBZ27VAL
ESD 보호 다이오드

SOT-23 패키지로 제공되는 30kV ESD 보호를 지원하는 27V 공통 양극 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.045

MMBZ15VAL
ESD 보호 다이오드

SOT-23 패키지로 제공되는 30kV ESD 보호를 지원하는 공통 양극 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.045

MMBZ27VAL-Q1
ESD 보호 다이오드

SOT-23 패키지로 제공되는 30kV ESD 보호를 지원하는 차량용 27V 공통 양극 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.065

MMBZ15VAL-Q1
ESD 보호 다이오드

SOT-23 패키지로 제공되는 30kV ESD 보호를 지원하는 차량용 공통 양극 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.065

ESD562-Q1
ESD 보호 다이오드

차량용, 2채널 양방향 12V ESD 보호 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.08

모든 설계에 적합한 ESD 보호

checkmark

익숙한 패키지의 옵션

TI ESD 다이오드는 기존 설계에 바로 적용할 수 있습니다. DFN1006 및 DFN0603 같은 공통 리드 없는 패키지의 옵션과 SOD-323 및 SOT23-3과 같은 증가하는 리드 패키지 포트폴리오의 옵션을 살펴보십시오.

checkmark

모든 인터페이스를 위한 다이오드

HDMI 및 USB의 고속 세계부터 업계에서 신뢰하는 CAN, LIN 및 RS-485를 비롯하여 새롭게 등장하는 ISO15118에 이르기까지 TI의 포트폴리오는 점점 늘어나는 사용 사례에 맞게 빠르게 확장되고 있습니다.

checkmark

속도에 집중

TI의 다이오드 프로세스는 속도를 염두에 두고 제작되었으며, 모든 전압에서 업계 최고의 커패시턴스를 찾을 수 있습니다.

ESD 보호 다이오드의 새로운 릴리스

CAN 및 LIN 보호

자동차의 최종 조립에서는 케이블이 공장 전체에 과도한 전하를 축적하므로 ESD가 발생할 가능성이 높습니다. 유지보수 중에 케이블을 조작할 때마다 ESD가 발생할 수도 있습니다. 당사가 선택한 24V 솔루션을 통해 최대 30kV 충격으로부터 시스템을 보호하십시오.

CAN/LIN을 위한 주요 제품
ESD2CAN24-Q1 활성 차량 내 네트워크용 오토모티브, 듀얼, 3pF ±24V, ±30kV ESD 보호 다이오드
ESD2CANFD24-Q1 활성 차량 내 네트워크를 위한 차량용, 듀얼 2.5pF ±24V 25kV ESD 보호 다이오드
ESD1LIN24-Q1 활성 SOD-323 패키지의 LIN 인터페이스를 위한 차량용, 2.3pF, ±24V, ±30kV ESD 보호 다이오드

'만능' 다이오드

많은 시스템에는 셀 수 없이 많은 24V 라인이 있습니다. 다양한 정격과 패키지를 갖춘 다이오드를 선택하여 모두를 보호하십시오.

범용 24V 보호을 위한 주요 제품
ESD752 활성 8/20µS 서지를 지원하는 이중, 3pF, ±24V, ±30kV ESD 보호 다이오드
ESD751 활성 USB 전원 공급을 위한 1.6-pF ±24-V ±22-kV ESD 보호 다이오드
ESD762 활성 8/20µS 서지를 지원하는 이중 1.7pF ±24V ±20kV ESD 보호 다이오드

강력한 보호 기능, 작은 패키지

당사의 가장 작은 전자 장치 중 일부는 ESD 손상 위험이 가장 큽니다. 매일 두드리고 충전하는 스마트워치와 휴대폰, 노트북 키보드의 개별 키, 공간 부족으로 인해 ESD 보호 기능이 손상되어서는 안 되는 것을 생각해보십시오. 따라서 DFN0603에서 30kV, 저 커패시턴스 다이오드를 출시했습니다.

DFN0603에서 30kV 보호을 위한 주요 제품
ESD441 활성 0201 패키지의 1pF, 5.5V, 30KV ESD 보호 디바이스
ESD451 활성 0201 패키지의 0.5pF, 5.5V, 30KV 양방향 ESD 보호 장치
ESD341 활성 0201 패키지 내에서 5.4A 서지 정격을 지원하는 0.66pF ±3.6V ±30kV ESD 보호 다이오드

기술 리소스

Application note
Application note
Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events
CAN ESD 보호에 대해 완전히 이해하십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
ESD Protection for LIN Data Lines
LIN ESD 다이오드 선택에 관련된 모든 고려 사항을 확인하십시오.
document-pdfAcrobat PDF
기술 기고문
기술 기고문
인터페이스별 ESD/TV 권장 사항
모든 공통 인터페이스에 대한 주요 권장 사항을 보여 주는 간단한 표입니다.