카테고리별로 찾아보기
싱글 페어 이더넷(SPE) PHY
TI의 IEEE 802.3cg(10BASE-T1L), IEEE 802.3bw(100BASE-T1) 및 IEEE 802.3bp(1000BASE-T1) SPE PHY 포트폴리오를 통해 차량용 및 산업용 설계를 간소화하고 케이블 비용/무게를 절감하십시오.
기가비트 이더넷 PHY
2개 또는 4개의 연선 와이어를 사용하는 표준 이더넷 PHY를 사용하여 결정적이고 낮은 지연 시간 네트워크를 설계하세요. 높은 내성, 낮은 방출 PHY는 다양한 온도 및 패키지 옵션을 제공합니다.
신제품
TI PHY는 모든 애플리케이션을 위해 설계
견고한 설계
TI의 견고한 PHY를 사용하여 안정적인 시스템을 구축하고, 배포 후 유지 관리 비용을 절감할 수 있으며, 확신을 갖고 까다로운 규정 준수 테스트를 통과
정밀한 타이밍 특성
TI의 업계 최고 낮은 지연 시간과 결정적 PHY를 사용하여 시간에 민감한 네트워킹 애플리케이션을 위한 간소화된 솔루션 배포
고급 시스템 진단
고급 케이블 진단으로 지원되는 예측 유지 보수로 시스템 가동 시간 극대화
이더넷 PHY 기술 소개
이더넷은 확립된 사용하기 쉽고 안정적인 통신 프로토콜입니다. 산업용 이더넷은 Industry 4.0의 효과적인 구현을 가능하게 하며, 공장에서 엔터프라이즈까지, 그 이상으로 확장할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 안정성: 업계 규정 준수를 통해 최대 시스템 성능 테스트를 거친 TI의 PHY는 최대 125C의 주변 온도와 16kV의 ESD를 지원하도록 설계되었습니다.
실시간 통신: 모든 주요 이더넷 필드 버스에 사용되는 시장을 선도하는 TI의 저지연, 높은 결정성 PHY를 통해 TSN(시간에 민감한 네트워킹) 통신을 시스템에 도입하십시오.
설계 프로세스 간소화: 규정 준수 테스트를 통과한 업계에서 입증된 레퍼런스 설계를 사용하여 설계 및 검증 시간을 단축합니다.
자동화가 증가함에 따라 이더넷이 에지로 전환되고 있습니다. 산업용 SPE는 연결된 에지 노드 및 분산 처리를 가능하게 합니다. 산업 설계에서 싱글 페어 이더넷을 사용하여 TCP/IP를 통해 필요한 곳으로 데이터를 이동할 수 있습니다.
더 빠르고, 더 멀리: 최대 2km의 케이블 길이로 더 나은 시스템 구현과 TI PHY를 사용하여 더 빠른 데이터 전송 프로토콜을 지원합니다.
구현 비용 최소화: TI의 저잡음 수신기 아키텍처를 통해 더 많은 기존 케이블링 인프라를 재사용하여 업그레이드 시간과 비용을 줄입니다.
시스템 가동 시간 극대화: TI의 독점적인 런타임 케이블 진단 툴킷을 사용하여 원격 및 예측 유지 관리를 지원합니다. 케이블 성능 저하에 미리 대비하고 시스템 가동 중지 시간을 줄입니다.
싱글 페어 이더넷(SPE)을 위한 주요 제품
SPE는 차량 자동화, ADAS 기능 및 V2X 연결을 지원하기 위한 끊임없이 증가하는 대역폭 요구 사항(10Mbps~10Gbps)을 충족하는 통합 통신 프로토콜이 되고 있습니다.
업계에서 입증된 견고성: 업계 EMC/EMI, 상호 운용성 및 IEEE 규정 준수 테스트를 통과한 TI의 시장을 선도하는 AEC-Q100 인증 장치로 설계를 강화하십시오.
설계 유연성: TI의 풋프린트 호환 포트폴리오를 사용하여 다양한 속도/기능 요구 사항을 해결할 수 있는 비용 최적화된 단일 플랫폼을 설계합니다. 지금 필요한 것을 지불하고 미래의 차세대 설계를 대비하십시오.
향상된 진단: TI의 SPE PHY의 최첨단 케이블 진단 툴킷으로 디버그를 신속하게 수행하고 안정적인 원격 및 예측 유지 관리를 보장합니다.
차량용 싱글 페어 이더넷(SPE)을 위한 주요 제품
기술 리소스
DP83TD510E 케이블 진단 툴킷
Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
설계 및 개발 자료
USB-MDIO 직렬 관리 툴
USB-2-MDIO 소프트웨어 툴을 사용하면 텍사스 인스트루먼트의 이더넷 PHY가 MDIO 상태 및 장치 제어 레지스터에 액세스할 수 있습니다. USB-2-MDIO 툴에는 경량 GUI로 인터페이싱하는 TI의 MSP430 ™ MCU용 LaunchPad™ 개발 키트가 포함되어 있습니다. LaunchPad 개발 키트는 버스에 연결된 PHY의 레지스터를 조작할 수 있는 MDIO 버스 컨트롤러를 구현합니다.
이더넷 PHY Linux 드라이버 및 툴
텍사스 인스트루먼트의 이더넷 물리적 계층(PHY) 트랜시버용 Linux 드라이버는 직렬 관리 인터페이스(MDC/MDIO)를 통한 통신을 지원하여 PHY 레지스터를 구성하고 읽습니다.
USB-2-MDIO 소프트웨어를 사용하면 디버그 및 프로토타이핑 중에 레지스터에 직접 액세스할 수 있습니다. 이 툴은 모든 TI 이더넷 PHY를 지원합니다.
드라이버 지원 활성화
"make menuconfig"로 커널 구성(또는 "make xconfig" 또는 "make nConfig" 사용)
Menuconfig 위치
// 부품 번호 기호와 (...)
게이트웨이 오토모티브 레퍼런스 설계
Automotive trends are rapidly evolving, and as a result, new domain- and zonal-based gateway architectures are being used to efficiently handle the ever-increasing amount of data coming into and moving throughout the vehicle, and getting sent to the cloud. A properly functioning domain (or zonal) (...)