Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

의료, 감시 등을 위한 산업용 등급 고속 비디오 시리얼라이저/디시리얼라이저로 구성된 FPD-Link의 보완적 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
V3Link™ SerDes IC는 보드부터 보드까지 케이블의 비압축 원시 비디오, 데이터 및 전력을 전송하는 데 사용되는 고속 시리얼라이저 및 디시리얼라이저입니다. V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저는 업계 표준 센서 및 디스플레이 인터페이스와 호환되며 다양한 케이블 및 커넥터 유형에 사용할 수 있습니다. V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저를 사용하여 칩 및 케이블 연결을 최소화하고, 여러 카메라를 동기화하며, 시스템에서 AI 및 고성능 처리를 지원합니다. 더 많은 옵션을 보려면 오토모티브 사양에 맞는 TI의 FPD-Link ™ 시리얼라이저/디시리얼라이저를 고려하십시오.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

V3Link 카메라 시리얼라이저/디시리얼라이저

V3Link 카메라는 업계 표준 MIPI CSI-2 및 병렬 인터페이스에 걸쳐 프로세서를 이미저, lidar, 레이더 등에 연결합니다.

V3Link 디스플레이 시리얼라이저/디시리얼라이저

V3Link 디스플레이 장치는 혼합 및 일치 HDMI, MIPI CSI-2 및 DSI, OpenLDI, RGB, DVI, eDP/DP 등에서 프로세서를 터치스크린 디스플레이에 연결합니다.

V3Link 카메라 키트

극한 용도 V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저 장치 기반의 극한 용도 카메라 모듈 신속한 프로토타이핑 키트  

주요 V3Link 포트폴리오

V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저를 선택하는 이유

checkmark

케이블 연결 최소화

V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저는 고속 비디오, 전력, 양방향 클록, 제어, GPIO 및 단일 와이어를 통해 I2C, I2S 등이 초소형 마이크로동축 케이블을 지원합니다.

checkmark

추가 구성 요소 제거

데이터가 원시 및 비압축 형식이므로 압축 프로세서 또는 아티팩트가 필요하지 않습니다! 또한 클로킹 모듈, 인터페이스 컨버터 등이 더 이상 필요하지 않을 수도 있습니다.

checkmark

탁월한 신호 무결성

최대 15m까지 본질적으로 양호한 신호 무결성을 제공하며 혹독한 조건에서도 데이터를 온전한 상태로 유지할 수 있는 많은 추가 기능을 제공합니다.

주요 애플리케이션 알아보기

내시경
V3Link의 검증된 첨단 SerDes 데이터 전송 IC는 비용, 비디오 품질 또는 전력 소비에 영향을 주지 않고 케이블 및 폼 팩터를 줄여줍니다.
가전 제품
좁은 공간과 유연한 힌지를 통한 케이블 라우팅은 V3Link가 쉽게 해결하는 주요 장애물임이 입증되었으며 더 적은 수의 작은 칩과 케이블로 BOM을 낮출 수 있습니다.
로봇 감지 모듈
TI의 고속 V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저 IC는 여러 센서를 집계하고 동기화하여 확장 가능하고 미래 지향적인 토폴로지로 더 빠른 프로세싱 및 의사 결정을 지원합니다.
소매 자동화
TI의 고속 V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저 IC는 여러 카메라 피드를 집계하고 동기화하는 동시에 실시간으로 AI 결정을 가능하게 하며, 이는 이동하는 사람 및 품목을 식별하고 추적하는 데 중요합니다

V3Link의 검증된 첨단 SerDes 데이터 전송 IC는 비용, 비디오 품질 또는 전력 소비에 영향을 주지 않고 케이블 및 폼 팩터를 줄여줍니다.

내시경 및 수술용 로봇과 같은 의료용 이미징 장비에서는 더 작고, 더 빠르고, 더 신뢰할 수 있는 제품이 중요합니다. 

기본 시스템 요구 사항:

  • 케이블 길이 전체에 걸쳐 안정적인 중단 없는 비디오
  • 이미저 및 GPIO 설정의 라이브 실시간 제어
  • 가장 적고, 가장 작은 칩 및 케이블
  • 간편한 연결로 일회용 내시경 제조를 간소화하고 저전력으로 열 관리 개선
  • 카메라 및 연결된 모든 주변 장치에 임베디드 클록 동기화
  • 초소형 카메라 모듈에 사용되는 업계 표준 인터페이스와 호환
  • 케이블 마모와 파열로 인한 문제에 대한 내성

주요 리소스

제품
  • TSER953 – 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저
  • TDES954 – 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저 듀얼 허브

좁은 공간과 유연한 힌지를 통한 케이블 라우팅은 V3Link가 쉽게 해결하는 주요 장애물임이 입증되었으며 더 적은 수의 작은 칩과 케이블로 BOM을 낮출 수 있습니다.

카메라는 스마트 홈 기술을 가능하게 하는 환경을 조성하고 있지만 시스템 설계자가 극복해야 할 많은 과제를 안고 있습니다. 좁은 공간과 유연한 힌지를 통한 케이블 라우팅은 V3Link가 쉽게 해결하는 주요 장애물임이 입증되었으며 더 적은 수의 작은 칩과 케이블로 BOM을 낮출 수 있습니다.

기본 시스템 요구 사항:

  • 가장 적은 수, 가장 작고 최저 비용의 칩 및 케이블
  • 간편한 제조 + 확장성을 위한 간단한 연결
  • 저전력 작동
  • 멀티 카메라 집계
  • 산업 표준 인터페이스에 대한 호환성
  • 케이블 노후화로 인한 문제에 대한 저항

주요 리소스

제품
  • TSER953 – 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저
  • TDES954 – 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저 듀얼 허브

TI의 고속 V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저 IC는 여러 센서를 집계하고 동기화하여 확장 가능하고 미래 지향적인 토폴로지로 더 빠른 프로세싱 및 의사 결정을 지원합니다.

자율 주행 산업 및 모바일 로봇은 AI와 센서 융합을 활용하여 사고 방지를 위한 실시간 머신 비전 "안전 케이지"를 만들고 있습니다.

기본 시스템 요구 사항:

  • 케이블 길이 전체에 걸쳐 안정적인 중단 없는 비디오
  • 정확한 타이밍을 위한 낮고 결정적 지연 시간
  • 이미저 및 GPIO 설정의 라이브 실시간 제어
  • 업계 표준 프로세서 인터페이스에 대한 집계된 비디오 스트림
  • 센서 및 연결된 모든 주변 장치에 임베디드 클록 동기화
  • 케이블 마모와 파열로 인한 문제에 대한 내성
  • 가장 적고, 가장 작은 칩 및 케이블

주요 리소스

제품
  • TSER953 – 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저
  • TDES960 – 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저 쿼드 허브

TI의 고속 V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저 IC는 여러 카메라 피드를 집계하고 동기화하는 동시에 실시간으로 AI 결정을 가능하게 하며, 이는 이동하는 사람 및 품목을 식별하고 추적하는 데 중요합니다

자산 추적은 창고의 자동 분류 라인에서 계산대가 없는 계산대의 재고 관리 및 지불에 이르기까지 구매 사슬에서 소매 성공의 열쇠입니다.

기본 시스템 요구 사항:

  • 케이블 길이 전체에 걸쳐 안정적인 중단 없는 비디오
  • 정확한 타이밍을 위한 낮고 결정적 지연 시간
  • 중복 프로세서에 대한 비디오 전달 기능
  • 이미저, GPIO 설정의 라이브 실시간 제어
  • 업계 표준 프로세서 인터페이스에 대한 집계된 비디오 스트림
  • 센서 및 연결된 모든 주변 장치에 임베디드 클록 동기화
  • 최소 크기의 칩 및 케이블

주요 리소스

제품
  • TSER953 – 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저
  • TDES960 – 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저 쿼드 허브

기술 리소스

비디오
비디오
V3Link™ 산업용 시리얼라이저/디시리얼라이저 IC
TI의 새로운 V3Link™ 산업용 시리얼라이저/디시리얼라이저 IC에 대해 자세히 알아보십시오. 이 웨비나에서는 V3Link™ 소개, 고속 비디오 링크 및 새로운 V3Link™ 칩셋 및 기능 관련 과제를 해결합니다.
비디오
비디오
V3Link™ 시리얼라이저/디시리얼라이저란 무엇입니까?
V3Link™는 단일 와이어를 사용하여 몇 미터 이상에서 비디오 데이터, 제어 신호 및 전력의 비압축 전송을 지원하는 고속 양방향 비디오 시리얼라이저/디시리얼라이저 기술입니다. 일반 애플리케이션에 대해 자세히 알아보십시오.
Technical article
Technical article
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
V3Link™ 장치는 다양한 링크 기술을 제공하며 고해상도 비디오 데이터의 실시간 캡처, 전송 및 분석이 필요한 대부분의 애플리케이션에 적합합니다. 
document-pdfAcrobat PDF