TI의 I2C 범용 I/O(GPIO) 확장기 포트폴리오는 확장된 마이크로컨트롤러 I/O 기능을 제공하고 I2C 기반 키패드 스캐너 및 LED 드라이버 설계를 지원하는 사용 가능한 시스템 I/O의 수를 늘릴 수 있도록 도와줍니다.
신제품
I2C 범용 I/O(GPIO)
중지, 리셋, 스티키 레지스터 및 애자일 I/O가 포함된 16비트 변환 I²C 버스/SMBus I/O 확장기
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.756
TI의 I2C GPIO 장치를 선택해야 하는 이유
경쟁력 있는 기능
채널 수(4~24), 패키지 크기, 전압 공급 전압 범위(1.08V~6V)와 같이 설계 요구 사항을 개선하거나 충족하는 여러 기능을 찾아보세요.
안전한 작동 및 보호
설계에 I/O를 통합하고 ESD 보호, 넓은 온도 범위(-40°C~125°C) 및 안전 필터(마스크 인터럽트)로 작동하는 것을 확인하세요.
전력 및 비용 최적화
TI의 GPIO 포트폴리오를 선택하고 전력이 중요한 시스템의 전류 소비를 줄이고 동시에 보드 공간을 절약하는 솔루션(X2QFN 패키지)을 찾아보세요.
기술 리소스
Application note
I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)
라이브 백플레인에 대한 I2C 핫 삽입/핫 스왑, 사용자가 직면할 수 있는 잠재적 문제점, 그리고 핫 삽입 시 안전 계층을 추가할 수 있는 장치들에 대해 알아보세요.
Application note
I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
I2C 설계에서는 통신을 위해 풀업 저항을 공급 장치에 연결해야 합니다. 이 문서를 읽고 원하는 설계에서 사용할 수 있는 단순한 풀업 저항 계산에 대해 알아보세요.
Application note
Features of TCAL Agile I/O Expanders
TCAL Agile I/O Expander의 다양한 기능과 이전 TCA 버전에 비해 TCAL 버전을 사용할 때의 이점에 대해 알아보십시오.
설계 및 개발 자료
설계 툴
I2C 디자이너 툴
I2C 설계자 툴을 사용하여 I2C 기반 설계의 주소 지정, 전압 레벨 및 주파수의 충돌을 신속하게 해결합니다. 마스터 및 슬레이브 입력을 입력하여 I2C 트리를 자동으로 생성하거나 사용자 지정 솔루션을 쉽게 구축합니다. 이 툴을 사용하면 설계자가 누락 승인을 디버깅하고, 풀업 저항을 선택하고, I2C 버스의 최대 커패시턴스 부하를 충족하는 방법에 대한 지침을 통해 시간을 절약하고 I2C 표준을 준수할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)