Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

I2C & I3C ICs

I2C 신호 최적화, 시스템 안정성 향상, 시스템 기능 확장

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 견고한 I2C/I3C 버퍼 트랜슬레이터, I/O 확장기 및 스위치 포트폴리오를 통해 설계 비용을 줄이고 I2C/I3C 버스를 간소화하세요. 이러한 디바이스는 광범위한 전압 범위와 소형 업계 표준 패키지로 제공되므로 다양한 애플리케이션에서 손쉽게 구현할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

관련 카테고리
I2C 아이솔레이터

견고한 통신을 위한 양방향 I2C 아이솔레이터

TCAL6416R
I2C 범용 I/O(GPIO)

중지, 리셋, 스티키 레지스터 및 애자일 I/O가 포함된 16비트 변환 I²C 버스/SMBus I/O 확장기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.756

I2C IC를 선택해야 하는 이유

checkmark

설계 향상

TI의 제품은 I2C 요구 사항을 충족하면서 설계 요구 사항에 맞는 다중 채널 수, 소형 패키지, 전압 공급 전압 범위와 같은 다양한 기능을 제공합니다.

checkmark

장치 간 보안 통신 달성

레벨 전환, 핫 삽입, 100kHz~12,500kHz 범위의 주파수, 안전 필터와 같은 기능으로 TI 장치는 안전한 통신을 제공할 수 있습니다.

checkmark

설계 비용 절감

TI의 l2C 및 I3C 디바이스 포트폴리오는 외부 부품 수와 전력 소비를 줄이면서 보드 공간을 절약하고 설계 비용을 절감하는 안정적인 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI 정밀 랩 교육 비디오
I2C 시리즈를 시작하여 I2C 표준, 데이터 프로토콜의 기본 사항, 사용되는 물리적 신호, 그리고 트랜슬레이터 및 버퍼 디바이스가 애플리케이션 레벨 문제를 해결하는 데 어떻게 사용되는지에 대해 알아보세요.
비디오
비디오
I3C 기술 교육
I2C는 수년 동안 임베디드 장치를 위한 기본 인터페이스 선택이었습니다. 차세대 직렬 통신에 대해 알아보기: I3C, I2C와 I3C의 주요 차이점 및 I3C의 주요 장점.
Application note
Application note
Understanding the I2C Bus
I2C 버스는 여러 주변 기기 간 통신에 사용되는 매우 인기있는 강력한 버스입니다. I2C 버스가 실제로 어떻게 작동하는지 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

설계 및 개발 자료

설계 툴
I2C 디자이너 툴
I2C 설계자 툴을 사용하여 I2C 기반 설계의 주소 지정, 전압 레벨 및 주파수의 충돌을 신속하게 해결합니다. 마스터 및 슬레이브 입력을 입력하여 I2C 트리를 자동으로 생성하거나 사용자 지정 솔루션을 쉽게 구축합니다. 이 툴을 사용하면 설계자가 누락 승인을 디버깅하고, 풀업 저항을 선택하고, I2C 버스의 최대 커패시턴스 부하를 충족하는 방법에 대한 지침을 통해 시간을 절약하고 I2C 표준을 준수할 수 있습니다. 
평가 보드
IO-확장기-EVM: I2C 및 SMBus IO 확장기 평가 모듈

IO 확장기 평가 모듈(EVM)을 사용하면 TI의 SMBus 및 I2C IO 확장기 라인 디바이스 포트폴리오를 평가할 수 있습니다. TCA6424ATCA9539는 보드에 설치됩니다. 24핀 TSSOP 풋프린트는TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534ATCA9535, TCA9538, TCA9554, TCA9554ATCA9555를 지원합니다.

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)

I2C & I3C ICs 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.