Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

LIN 트랜시버

AEC-Q100 인증, LIN 2.2a, ISO 17987-4 및 SAE J2602 준수 LIN 트랜시버로 작고 견고한 설계를 개발하세요.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 LIN 트랜시버는 웨이크/인히비트 및 최대 24V 시스템 및 K 라인 애플리케이션을 지원하는 등의 차별화된 기능을 갖춘 단일 채널 및 멀티 채널 옵션을 제공합니다. 업계 표준 SOIC 및 VSON과 함께 제공되는 업계에서 가장 작은 패키지 중 하나인 SOT을 사용하여 보드 공간을 줄여보세요. TI 제품을 사용하여 저속 단거리 오토모티브 애플리케이션에서 단선 통신을 위한 버스 고장 방지 및 방출을 개선하세요.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

싱글 채널

억제 및 활성화, 고장 방지, 지배적 상태 시간 초과 및 K 라인 지원과 같은 향상된 기능을 갖춘 단일 채널 LIN 트랜시버

멀티 채널

차량용 애플리케이션을 위한 업계 표준과 혁신적인 패키지로 보드 공간을 줄이는 듀얼 및 쿼드 LIN 트랜시버

24V 지원

저속 단거리 오토모티브 애플리케이션을 위한 24V 시스템과 호환되는 높은 내성, 낮은 방출, AEC-Q100, LIN 트랜시버

관련 카테고리
CAN 트랜시버

CAN FD(유연한 데이터 속도) 및 CAN SIC(신호 개선 가능)을 지원하는 고내성 및 저방출 CAN 트랜시버

SBC(시스템 기반 칩)

TI의 SBC는 단일 장치에 트랜시버와 전원 요소를 통합합니다. 버스 보호 및 진단을 위한 통합 HSS, 워치독, 채널 확장으로 시스템 제어 기능을 향상시킵니다.

주요 LIN 트랜시버

LIN 트랜시버를 선택해야 하는 이유

checkmark

소형

업계 표준 SOIC 및 VSON 패키지까지 업계에서 가장 작은 패키지인 SOT로 보드 공간을 줄이세요. 

checkmark

탁월한 버스 고장 방지

12V, 24V 이상의 시스템에서 실행되는 시스템을 지원하며 45V 및 60V 버스 고장 방지 모두를 위한 핀 대 핀 솔루션으로 설계 유연성을 높이세요. 

checkmark

저배출

OEM(Original Equipment Manufacturer) 요구 사항을 뛰어넘는 탁월한 EMC 성능으로 견고함을 고려한 설계 

기술 리소스

비디오
비디오
LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 개요 및 교육
LIN 물리적 계층 및 프레임 구조와 LIN 트랜시버를 선택할 때 고려해야 할 주요 기능에 대해 알아보세요.
Application note
Application note
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
LIN 네트워크는 자동차에서 멀티포인트, 저비용, 손쉽게 구현할 수 있는 통신 버스입니다. 대부분의 애플리케이션에서 CAN의 하위 버스로 작동합니다. 이 애플리케이션 노트는 LIN 기술의 핵심 부분을 소개합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
CAN and LIN transceiver low-power modes
자동차가 점점 더 지능화되면서 구현되고 있는 전기 회로 수의 증가에 따라 배터리에서 공급되는 전력의 양이 증가합니다. 이 보고서는 TI의 저전력 모드가 CAN 및 LIN 애플리케이션에서 작동하는 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

영역 및 차체 도메인 컨트롤러
12V, 24V 이상의 시스템으로 배출을 최소화하고 버스 고장 방지를 최대화합니다.
오토모티브 조명
전자기 방출이 낮은 초소형 조명 시스템을 설계하세요
차량용 액세스 및 보안 시스템
업계 최고의 소형 패키지 내에 웨이크 기능을 갖춘 전력 효율적인 차량 액세스 시스템을 만들 수 있습니다.

12V, 24V 이상의 시스템으로 배출을 최소화하고 버스 고장 방지를 최대화합니다.

12V 및 24V 시스템 모두에 대한 핀 대 핀 지원을 통해 다양한 영역 및 차체 도메인 컨트롤러를 설계하세요. 또한 TI의 LIN 트랜시버는 탁월한 EMC 성능을 갖추고 있어 시스템을 견고하고 안정적으로 만들 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01022 – 게이트웨이 오토모티브 레퍼런스 설계
제품
  • TLIN1021A-Q1 – 인히비트 및 웨이크를 지원하는 오토모티브 고장 방지 LIN 트랜시버
  • TLIN1022A-Q1 – 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 고장 방지 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버
  • TLIN2024A-Q1 – 지배적 상태를 지원하는 오토모티브, 쿼드 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버

전자기 방출이 낮은 초소형 조명 시스템을 설계하세요

차량용 조명이 계속 진화함에 따라 안정적인 통신을 보장하는 동시에 더 작은 크기에 대한 필요성이 매우 중요했습니다. 

TI의 LIN 트랜시버는 강력한 성능과 탁월한 EMC를 제공하며, 소형 애플리케이션에 맞게 설계된 업계 표준과 더 작은 패키지로 제공됩니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020029 – 차량용 후방등을 위한 디지털 인터페이스 LED 제어 모듈 레퍼런스 설계
  • TIDA-050040 – 할로겐 교체를 위한 오토모티브 LED 헤드라이트 드라이버 모듈 레퍼런스 설계
제품
  • TLIN1029A-Q1 – 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 TLIN1029A-Q1 로컬 상호 연결 네트워크(LIN) 트랜시버
  • TLIN1021A-Q1 – 인히비트 및 웨이크를 지원하는 오토모티브 고장 방지 LIN 트랜시버
  • TLIN1039-Q1 – 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버

업계 최고의 소형 패키지 내에 웨이크 기능을 갖춘 전력 효율적인 차량 액세스 시스템을 만들 수 있습니다.

웨이크/인히비트 지원 장치를 사용하여 차량 액세스 설계의 전력 소비를 최소화하세요. TI의 단일 채널 트랜시버는 공간이 제약된 애플리케이션을 위한 소형 옵션을 제공합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01632 – 차량용 Bluetooth® 저에너지 자동차 액세스 위성 노드 레퍼런스 설계
제품
  • TLIN1029A-Q1 – 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 TLIN1029A-Q1 로컬 상호 연결 네트워크(LIN) 트랜시버
  • TLIN1021A-Q1 – 인히비트 및 웨이크를 지원하는 오토모티브 고장 방지 LIN 트랜시버