Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

RS-232 및 RS-485 다중 프로토콜 트랜시버

하나의 패키지로 RS-232, RS-422 및 RS-485 물리적 계층을 지원

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 새로운 다중 프로토콜 장치 제품군은 RS-232 또는 RS-485 통신을 위한 고집적 솔루션을 제공합니다. RS-232 및 RS-485 기능이 통합되고 전환 가능한 종단 및 루프 백 진단과 같은 추가 기능으로 여러 설계 애플리케이션에 새로운 수준의 유연성을 제공합니다.

주요 RS-232 및 RS-485 다중 프로토콜 트랜시버

RS-232 및 증폭기, RS-485 다중 프로토콜 트랜시버의 주요 장점

checkmark

통합 솔루션

외부 부품이 필요 없이 여러 RS-232 구성 및 RS-485를 하나의 소형 패키지에 제공하는 TI의 고집적 다중 프로토콜 제품군으로 손쉽게 설계하세요.

checkmark

유연성

모드 선택, 회전율 제어 및 별도의 버스 및 로직 공급 인터페이스와 같은 다중 프로토콜 장치에서 찾을 수 있는 프로그래머블 기능은 다양한 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.

checkmark

견고함 

TI의 다중 프로토콜 트랜시버는 확장된 온도 범위, 통합된 IEC ESD 보호 및 루프백 진단을 제공하여 설계에 견고하고 컴팩트한 안정성을 제공합니다. 

기술 리소스

White paper
White paper
THVD44xx: Multiprotocol Transceivers With Advanced Integration and Flexibility Enable Diverse Applications
TI의 다중 프로토콜(THVD44xx) 트랜시버와 RS-232, RS-422/RS-485의 개별 구현 방법에 대해 자세히 알아보세요. 뿐만 아니라 시중에 나와 있는 사용 가능한 장치에 비해서도 작동 모드, 파형 및 이점을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
XR34350 and SP339E/B to THVD4431 System Rollover Guide
이 애플리케이션 노트에서는 Maxlinear의 XR34350 및 SP339E/B 다중 프로토콜(RS-232, RS-422, RS-485) 트랜시버를 THVD4431로 교체하는 데 필요한 단계와 잠재적 단계를 설명합니다
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
Precision labs 시리즈: RS-485
RS-485 시리즈를 시작하여 RS-485 표준, 사용 위치, 트랜시버의 작동 기본 사항, 긴 케이블이나 복잡한 네트워크를 통해 데이터를 전송할 때 발생하는 문제에 대해 알아보세요.