카테고리별로 찾아보기
유형 선택
높은 ESD 트랜시버
IEC-ESD 61000-4-2 통합 RS-232 트랜시버를 사용하여 혹독한 환경을 위해 설계하고 보드 공간을 절약합니다. 최대 ±15kV의 에어갭 방전, ±8kV CDM 및 ±15kV HBM을 지원합니다.
저전압 트랜시버
16mm2의 소형 QFN 패키지에 RS-232 트랜시버를 탑재하고 1.8V 프로세서 인터페이스와 호환되는 소형 배터리 전원 애플리케이션을 위한 설계입니다.
신제품
±9V 출력 및 ±15kV IEC ESD 보호를 지원하는 5V 멀티 채널 120kbps RS-232 라인 드라이버/리시버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.65
RS-232 포트폴리오를 선택하는 이유
신호 신뢰성 향상
다중 채널, 저잡음 감도 RS-232 트랜시버를 통해 유연성과 신뢰성 제공
간편한 구현
RS-232는 소프트웨어 필요 없이 최대 15m의 통신 거리를 지원할 수 있으므로 간편하게 설계할 수 있습니다
비용 효율적인 솔루션 제공
RS-232 장치의 전력 효율적인 기능 및 소형 패키지를 통해 비용 효율성을 개선하십시오.
기술 리소스
RS-232 Glossary and Selection Guide
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
주요 애플리케이션 알아보기
Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.
Our products for your rack server, server motherboard, and other data center and enterprise applications include RS-232 transceivers suitable for connecting with microcontrollers (MCUs) and microprocessors, with multiple transmitter and receiver configurations (one and one, two and two, and three and five). Devices with integrated level shifters enable interfacing with low-voltage MCUs, while a variety of package options include very thin quad flat no-lead.
주요 리소스
- TIDA-00540 – RS-485/RS-232 다중 프로토콜 트랜시버 레퍼런스 디자인
Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.
For your industrial PC, programmable logic controller or other factory automation and control designs, our RS-232 devices have International Electrotechnical Commission electrostatic discharge protection as high as 15 kV on all pins, to protect against electrostatic discharges encountered during handling and assembly. Operating temperatures from –40°C to 85°C and 0°C to 70°C – with even wider ranges in our automotive-qualified (-Q1) (–40°C to 125°C) and Enhanced Product (-EP) (–55°C to 125°C) devices – enable protected, secure communication.
주요 리소스
- TIDA-00163 – 절연 RS-232-UART 컨버터 레퍼런스 디자인
- TIDA-00540 – RS-485/RS-232 다중 프로토콜 트랜시버 레퍼런스 디자인
- TIDA-00557 – 보호 릴레이, IED 및 변전소 자동화를 위한 RS-232 모뎀 인터페이스 모듈 레퍼런스 디자인
Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs
For your edge router, small business switches or other wired networking designs, communicate with other peripherals at the data rates you need, with devices that have speeds ranging from 7 kbps to 1 Mbps. Even at these fast speeds, it is still possible to reduce power consumption through our power-down features (power down, auto power down and auto power down plus) and wide availability of supply voltages (2.5 V to 12 V).
주요 리소스
- TIDA-01230 – 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-232 레퍼런스 설계
설계 및 개발 자료
TRS3122E: RS-232 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈
BOOSTXL-RS232는 TI LaunchPad™ 개발 키트를 위한 BoosterPack™ 플러그인 모듈입니다. BOOSTXL-R232는 업계 최초의 1.8V 인덕터리스 저전력 RS-232 트랜시버인 TRS3122E로 빠른 RS-232 프로토타이핑을 지원합니다. 이 보드에는 DB-9 커넥터 및 LaunchPad 개발 키트용 표준 40핀 헤더가 장착되어 있습니다. 이러한 제품을 함께 사용하면LaunchPad 개발 키트 및 외부 RS-232 직렬 포트에 간편하게 연결할 수 있습니다. BoosterPack 플러그인 모듈에는 (...)