절연

견고하고 안정적인 시스템 작동을 위한 고전압 절연

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 절연 포트폴리오는 가장 높은 작동 전압과 최고의 안정성을 결합하여 확장된 시스템 수명과 보호를 지원합니다. TI의 독립형 디지털 아이솔레이터, 절연 인터페이스 IC, 절연 게이트 드라이버, 절연 ADC 및 증폭기로 구성된 절연 포트폴리오를 살펴보세요. 또한 TI는 효율적이고, 작은 고성능 절연 전원으로 절연 신호를 공급하는 통합 전원 공급 장치로 솔루션을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

근본적으로 다른 설계

절연 기술 이해하기

TI의 절연 기술은 기존의 절연 기술에 비해 고전압 설계에서 향상된 견고성과 안정성, 더 낮은 시스템 비용, 더 높은 확장성을 제공합니다. 기술 페이지를 방문하여 절연 기술에 대한 TI의 특별한 접근 방식에 대해 자세히 알아보고 약 25년 동안 어떻게 절연 문제를 해결해 왔는지 확인하세요.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 절연
각 유형의 절연 디바이스를 설계하고 문제를 해결하는 방법을 배울 수 있도록, 필수적인 절연 매개 변수와 인증을 비롯한 모든 내용을 다루는 포괄적인 교육 비디오의 커리큘럼을 확인하세요.
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI의 정전식 절연이 가진 장점은 무엇일까요?
TI의 정전식 절연 기술은 업계 최고의 절연 등급과 가장 긴 수명 안정성을 가능하게 합니다. TI의 고전압 기술 전문가에게서 정전식 절연이 가진 성능상의 장점에 대해 배워보세요.
인증서
인증서
절연 인증
VDE, CSA, TUV, CQC, UL, ATEX 및 IECEx를 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하세요.

주요 애플리케이션 알아보기

차량용
이산화규소 절연 기술을 사용하여 EV 시스템의 안정성과 안전을 극대화하고 비용을 최적화하며 전력 효율성을 유지합니다.
공장 자동화 및 제어
에너지를 절약하고 시스템 수명을 연장하는 지능적이고, 유연하고 효율적인 공장 자동화 애플리케이션을 절연하십시오.
그리드 인프라
이산화 규소 절연 기술을 사용하여 전력 효율을 높이고, 시스템 비용을 최적화하며, 안정성을 향상시키십시오.
모터 드라이브
C2000 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터 및 전력 효율을 극대화하고 시스템 비용을 최적화하며 안정성을 향상시키십시오.
가전 제품
이산화규소 절연 기술을 사용하여 차세대 가전제품에서 전력 효율을 극대화하고, 시스템 비용을 최적화하며, 안정성을 향상시키십시오.
의료용
이산화규소 절연 기술을 사용하여 시스템 견고성과 안정성을 극대화하고 비용을 최적화하십시오.

이산화규소 절연 기술을 사용하여 EV 시스템의 안정성과 안전을 극대화하고 비용을 최적화하며 전력 효율성을 유지합니다.

TI의 SiO2 절연 기술은 트랙션 인버터, DC/DC 및 OBC 솔루션을 통해 차량용 애플리케이션을 최적화하고 보호합니다. TI의 견고한 절연 기술로 최고의 보호를 달성하면서 효율성과 안정성을 높이는 미래 지향적 토폴로지를 설계하십시오.

  • 다양한 패키지 옵션의 기본 및 강화 절연
  • 매우 넓은 연면 및 간극 패키지로 최고 작동 전압을 제공
  • AEC-Q100 인증
  • 높은 CMTI는 높은 스위칭 과도현상으로부터 저전압 측 보호 기능을 제공

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020015 – IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원
  • TIDA-01604 – HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
  • TIDA-01513 – 차량용 고전압 및 절연 누설 측정 레퍼런스 설계
제품
  • ISO6741-Q1 – 오토모티브, 범용, 쿼드 채널, 3/1 디지털 아이솔레이터
  • SN6501-Q1 – 절연 전원 공급 장치를 위한 차량용 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버
  • ISO1042-Q1 – 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 제공하는 오토모티브 절연 CAN 트랜시버
하드웨어 개발
  • SN6501-MULXFMR-EVM – 절연 전원 공급 장치 평가 모듈용 SN6501 트랜스포머 드라이버
  • ISO1042DWEVM – ISO1042DW 고속, 고성능, 견고한 EMC 절연 CAN 평가 모듈

에너지를 절약하고 시스템 수명을 연장하는 지능적이고, 유연하고 효율적인 공장 자동화 애플리케이션을 절연하십시오.

TI의 SiO2 절연 기술은 PLC, 필드 트랜스미터, 산업용 로봇, HMI 및 산업용 PC와 같은 중요한 애플리케이션에서 안정적인 데이터 및 전원 절연을 제공하는 공장 자동화 애플리케이션에 대한 풍부한 역사를 보유하고 있습니다. 

  • 다양한 패키지 옵션의 기본 및 강화 절연 
  • IEC 61131-2 Type 1, 2, 3 특성을 준수하는 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버
  • IECEx 및 ATEX 인증
  • 기능 안전 가능
  • 초저전력 절연
  • 8kV ESD 접촉은 IEC 61000-4-2 레벨 4 요구 사항을 충족

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01508 – Sub 1W, 16채널, 절연 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
  • TIDA-01509 – 광학 스위치를 사용하여 손상된 배선 감지 레퍼런스 설계
  • TIDA-010018 – 저전력 애플리케이션을 위한 절연 전원 및 데이터 인터페이스 레퍼런스 설계
제품
  • ISO7741 – 견고한 EMC, 쿼드 채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터
  • ISO1212 – 디지털 입력 모듈용 듀얼 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버
  • ISO7041 – 초저전력, ATEX/IECEx 인증, 4채널 디지털 절연기
하드웨어 개발
  • ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ 고속, 견고한 EMC 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
  • ISO1212EVM – ISO1212 듀얼 채널 절연 디지털 입력 리시버용 평가 모듈
  • ISO7041DBQEVM – DBQ 패키지의 ISO7041 저전력 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터에 대한 평가 모듈

이산화 규소 절연 기술을 사용하여 전력 효율을 높이고, 시스템 비용을 최적화하며, 안정성을 향상시키십시오.

TI의 SiO2 절연 기술은 효율적인 전원 공급 및 장기 안정성을 위한 글로벌 규정 준수 표준을 충족하는 더 스마트한 그리드를 실현하면서 태양광 인버터, 전자계량기, EV 충전 및 보호 릴레이 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

  • 3천만 시간 이상 신뢰성 시험을 통해 보다 나은 수명 성능을 입증하고 안정적인 작동을 보장
  • 매우 넓은 연면 및 간극 패키지로 최고 작동 전압을 제공
  • 8kV ESD 접촉은 IEC 61000-4-2 레벨 4 요구 사항을 충족
  • 최저 방출, 통합 절연 전원 솔루션으로 보드 공간과 설계 복잡성 감소

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00892 – 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-485 레퍼런스 설계
  • TIDA-01230 – 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-232 레퍼런스 설계
  • TIDA-010036 – 독립형 ADC를 사용하는 단상 션트 전기 계량기 레퍼런스 설계
제품
  • ISO7841 – 최고 절연 등급, 쿼드 채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터
  • SN6505B – 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버
  • ISOW7741 – 통합 전원을 지원하는 저방출, 낮은 리플, 쿼드 채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터
하드웨어 개발
  • DIGI-ISO-EVM – 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
  • SN6505BEVM – SN6505B 절연 전원 공급 장치 평가 모듈용 저잡음 1-A 트랜스포머 드라이버(420kHz CLK)
  • ISOW7741DFMEVM – ISOW7741 DC-DC 컨버터가 통합된 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈

C2000 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터 및 전력 효율을 극대화하고 시스템 비용을 최적화하며 안정성을 향상시키십시오.

TI의 SiO2 절연 기술은 높은 안정성, 긴 수명, 탁월한 절연 전압 등급의 모터 드라이브 애플리케이션을 제공합니다. TI 절연은 AC 드라이브, 서보 드라이브, CNC, 로봇, 드론 및 전기 자전거를 위한 입증된 솔루션입니다.

  • 강화된 DIN VDE V 0884-11:2017-01 인증
  • 3천만 시간 이상 신뢰성 시험을 통해 보다 나은 수명 성능을 입증하고 안정적인 작동을 보장
  • IPM 애플리케이션을 위한 통합 인터록 기능
  • 매우 넓은 연면 및 간극 패키지
  • 기능 안전 가능
  • 8kV ESD 접촉은 IEC 61000-4-2 레벨 4 요구 사항을 충족

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01349 – 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계
  • TIDA-01599 – AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 중복 듀얼 채널 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계
  • TIDA-00012 – 고효율 절연 CAN 및 Profibus 인터페이스 레퍼런스 디자인
제품
  • ISOUSB211 – 저속, 고속 및 최대 속도를 지원하는 저방출 절연 USB 리피터
  • ISO1212 – 디지털 입력 모듈용 듀얼 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버
  • ISO6760L – 일체형 인터락 50Mbps, 6채널(6/0) 디지털 아이솔레이터
하드웨어 개발

이산화규소 절연 기술을 사용하여 차세대 가전제품에서 전력 효율을 극대화하고, 시스템 비용을 최적화하며, 안정성을 향상시키십시오.

TI의 SiO2 절연 기술은 주요 가전제품, 에어컨, 로봇 및 전원 툴 안정성을 최적화하는 동시에 시스템 비용과 설계 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 광범위한 절연 솔루션 포트폴리오를 통해 모터 제어, 인터페이스 신호 절연 및 전원 절연을 간소화합니다.

  • 다양한 패키지 옵션의 기본 및 강화 절연 
  • 초저전력 작동
  • 3천만 시간 이상 신뢰성 시험을 통해 보다 나은 수명 성능을 입증하고 안정적인 작동을 보장
  • 최저 방출, 통합 절연 전원 솔루션으로 보드 공간과 설계 복잡성 감소

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01420 – 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인
  • TIDA-010025 – 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
  • TIDA-00915 – 통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
제품
  • ISO6741 – 범용, 쿼드 채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터
  • ISO6721 – 범용, 듀얼 채널, 1/1 디지털 아이솔레이터
  • ISO1042 – 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 절연 CAN 트랜시버
하드웨어 개발
  • ISO6741DWEVM – ISO67xx 범용, 트리플 또는 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
  • ISO6721DEVM – ISO672x 범용, 듀얼 채널, 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
  • ISO1042DWEVM – ISO1042DW 고속, 고성능, 견고한 EMC 절연 CAN 평가 모듈

이산화규소 절연 기술을 사용하여 시스템 견고성과 안정성을 극대화하고 비용을 최적화하십시오.

TI의 SiO2 절연 기술은 높은 안정성, 긴 수명 및 탁월한 절연 전압 등급의 의료 애플리케이션을 지원합니다. TI의 절연 솔루션은 환자 모니터, 제세동기, 심전도 및 수술 장비와 같은 다양한 유형의 의료 완제품에 사용됩니다.

  • IEC 60601-1 인증
  • 3천만 시간 이상 신뢰성 시험을 통해 보다 나은 수명 성능을 입증하고 안정적인 작동을 보장
  • 8kV ESD 접촉은 IEC 61000-4-2 레벨 4 요구 사항을 충족
  • 최저 방출, 통합 절연 전원 솔루션으로 보드 공간과 설계 복잡성 감소

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00115 – 저전압 브러시 모터 시스템
  • TIDA-01349 – 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계
제품
  • ISO7741 – 견고한 EMC, 쿼드 채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터
  • SN6507 – 절연 전원 공급 장치를 위한 듀티 사이클 제어를 지원하는 저방출 36V 푸시-풀 변압기 드라이버
  • ISOUSB211 – 저속, 고속 및 최대 속도를 지원하는 저방출 절연 USB 리피터
하드웨어 개발
  • ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ 고속, 견고한 EMC 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
  • SN6507DGQEVM – SN6507 평가 모듈 - 저방출, 500mA 푸시-풀 절연 전원 공급 장치
  • ISOUSB211DPEVM – ISOUSB211 평가 모듈

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 SiC(실리콘 카바이드) 절연 게이트 드라이버가 탑재된 C2000™ MCU(마이크로 컨트롤러)로 구동되는 SiC MOSFET 기반에서 작동합니다. 이 설계는 3상 인터리브를 구현하며, 연속 전도 모드(CCM)로 작동하여 입력 전압 240V 및 최대 전력 6.6kW에서 98.46%의 효율을 달성합니다. C2000 컨트롤러는 저부하 전력 역률 개선을 위한 위상 삭감 및 적응형 데드 타임 제어를 지원합니다. 게이트 드라이버 보드(TIDA-01605 참조)는 4A 소스 및 6A 싱크 피크 전류를 공급할 수 있습니다. (...)
레퍼런스 디자인
차량용 고전압 및 절연 누설 측정 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인의 기능은 고전압 버스에서 섀시 접지로의 절연 저항을 모니터링하는 것입니다. 고전압에서 섀시 접지까지 커플링 장치 및 구성 요소의 절연 강도를 모니터링하는 것은 배터리 관리 시스템, 트랙션 인버터, DC/DC 컨버터, 온보드 충전기 및 기타 하위 시스템이 고전압(60V 이상)에서 작동하는 HEV 및 EV에서 필요한 기능입니다.
레퍼런스 디자인
차량용 강화 절연 CAN 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 자동차 환경에서 널리 사용되는 절연 CAN 통신을 위해 제작되었습니다. 하이브리드 및 전기 자동차(HEV/EV)에서 고전압 네트워크는 섀시 접지를 기준으로 부동됩니다. 부동 고전압 시스템 및 저전압 시스템 사이에 연결된 전력 및 통신 채널을 위해 절연이 필요합니다. TIDA-01255는 전원 전송을 위한 간단한 절연 변압기 드라이버로 애플리케이션을 지원합니다. 이 레퍼런스 디자인은 전송 지연이 낮아 루프 지연을 줄이고 CAN의 더 높은 전송 속도를 지원합니다.

절연 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.