Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

디지털 아이솔레이터

최고 작동 전압, 최저 방출, 최저 전력, 최고 효율

parametric-filter모든 제품 보기
독점 이산화규소(SiO2) 절연 장벽으로 업계 최고 성능을 제공하는 기본 및 강화 디지털 아이솔레이터 솔루션을 살펴보세요. 이러한 고전압, 고속, 저전력, 소형, 통합 전력, 방사능 내성 및 ATEX/IECEx 인증 아이솔레이터는 다양한 설계 과제를 충족하도록 설계되었습니다. 비용에 민감한 애플리케이션에서 절연이 필요하든, 혹독한 온도와 시스템 잡음을 견뎌야 하는 산업용 공장 애플리케이션이든, 크기와 무게를 줄이는 것이 중요한 오토모티브 HEV/EV 애플리케이션이든 또는 심지어 NewSpace 애플리케이션에서도 TI의 고성능 디지털 아이솔레이터는 도움이 됩니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

등급별 디지털 아이솔레이터

최대 5.7kVRMS의 업계 최고 절연 정격, 1.71V~5.5V의 작동 전압, 채널당 4.2µA의 저전력, 최대 150Mbps의 속도를 갖춘 디지털 아이솔레이터.

절연 등급별 디지털 아이솔레이터

시스템 수준 인증 요구 사항을 지원하는 다양한 절연 등급을 갖춘 디지털 아이솔레이터입니다.

통합 전원 포함 디지털 아이솔레이터

5kVRMS의 절연 정격, 최대 0.65W의 출력 전력, 높은 효율, 최저 전자기 방출이 특징인 통합 전원 포함 디지털 아이솔레이터.

관련 카테고리
절연 디지털 입력 리시버

고집적 I/O 모듈을 위해 기존 옵토커플러 설계를 개선하는 간단한 절연 디지털 입력 리시버

주요 디지털 아이솔레이터

ISO6520-Q1
디지털 아이솔레이터

차량용, 100V 절연 듀얼 채널 2/0 디지털 아이솔레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.49

ISO6521-Q1
디지털 아이솔레이터

차량용, 100V 절연, 듀얼 채널 1/1 디지털 아이솔레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.49

ISO6163
디지털 아이솔레이터

저전력 6채널 3/3 디지털 아이솔레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.09

ISO6441
디지털 아이솔레이터

범용 쿼드 채널 3/1 디지털 아이솔레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.65

기술 리소스

Technical article
Technical article
Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital
등급 0 디지털 아이솔레이터가 하이브리드 전기 자동차(HEV)에서 고온(125°C 초과) 절연 설계를 구현하는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems
48V 마일드 하이브리드 시스템에서 절연이 필요한 위치와 이유에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
인증서
인증서
절연 인증
VDE, CSA, TUV, CQC, UL, ATEX 및 IECEx를 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하세요.