절연 ADC

고전압 시스템을 위한 고성능 절연 ADC

parametric-filter모든 제품 보기
절연 모듈레이터라고도 하는 절연 ADC는 높은 공통 모드 전압을 견딜 수 있는 정밀 델타 시그마 변조기에서 디지털 비트 스트림을 출력합니다. TI의 절연 ADC 포트폴리오는 고전압 시스템의 고성능 전류 및 전압 센서 애플리케이션을 위한 기본 및 강화 절연 모듈레이터로 구성됩니다.

주요 절연 증폭기

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
절연, 션트 기반 전류 감지 레퍼런스 디자인

This verified reference design implements isolated current sensing data acqusition based on AMC1304M25 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator and TMS320F28377D microcontroller. This design was made for shunt-based current measurement applications which require excellent galvanic (...)

레퍼런스 디자인
모터 드라이브용 절연 전류 션트 및 전압 측정 레퍼런스 디자인

This evaluation kit and reference design implements the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with integrated Sinc filters in the C2000™ TMS320F28377D Delfino™ microcontroller. The design provides an ability to evaluate the  performance of these measurements: three motor (...)

레퍼런스 디자인
보호 릴레이용 션트를 사용하는 확장 전류 및 전압 측정 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 단일 션트 및 전압 측정 AMC1304Mx5 절연 델타-시그마(ΔΣ) 변조기를 사용하여 전류 측정 범위를 확장하는 고유한 접근 방식을 보여줍니다. 신중하게 선택되었으며 전력 손실을 최소화하는 낮은 값의 션트 저항, 잡음이 낮은 프론트 엔드 증폭기, 게인 경로 두 개 도입을 통해 상한 및 하한 전류 제한이 모두 확장되었습니다.  Sinc3 필터링을 수행하는 AM437x 호스트 프로세서에 변조기 출력을 접속시켜 전류 및 전압 측정 모두에 대해 ±0.5% 미만의 정확도를 달성합니다.

AMC0206M25
절연 ADC

Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.05

AMC0206M05
절연 ADC

Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.05

AMC0206M05-Q1
절연 ADC

Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.239

AMC0236-Q1
절연 ADC

외부 클록이 있는 차량용 정밀, +/1V 입력, 기본 절연 델타-시그마 모듈레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.652

AMC0206M25-Q1
절연 ADC

Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.239

AMC0303M0510
절연 ADC

10MHz 내부 클록이 포함되어 있는 정밀, +/-50mV 입력, 강화 절연 델타-시그마 모듈레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.2

절연 모듈레이터 및 ADC 기술

TI 포트폴리오에는 장치의 저압측에서 단일 전원 작동을 지원하는 완전 통합된 절연 DC/DC 컨버터를 갖춘 절연 델타-시그마 ADC가 포함되어 있습니다.

장점:

  • 내장된 데이터 및 전원 절연으로 다상 션트 계측 애플리케이션을 위한 위상 간 절연이 가능합니다.
  • 장치 간 동기화로 최대 클래스 0.1의 높은 시스템 정확도를 달성할 수 있습니다.
  • 온도 센서가 내장되어 있어 온도 보상이 용이합니다.
레퍼런스 디자인
절연 ADC를 지원하는 1상 션트 전원 계량기 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 독립형 절연 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 션트 전류 센서를 샘플링하는 단상 에너지 계량기를 구현합니다. 
레퍼런스 디자인
단상 및 분할 위상 션트 에너지 계측 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 2개의 션트가 있는 절연형 및 비절연형 독립형 멀티채널 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 1개를 사용하여 중성 또는 분할 위상 에너지 측정 서브 시스템을 단상으로 구현합니다. 
레퍼런스 디자인
다상 션트 클래스 0.2% 계측
이 레퍼런스 설계는 절연 고성능 멀티 채널 아날로그 디지털 컨버터(ADC)를 사용하여 클래스 0.2S 3상 에너지 측정을 구현하고 넓은 입력 전류 범위에서 높은 정확도를 달성합니다. 
전압 + 전류 감지 ΔΣ ADC을 위한 주요 제품
AMC131M03 활성 3채널, 동시 샘플링 24비트 절연 델타-시그마 ADC
AMC131M02 활성 24비트 32kSPS 2채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC
AMC130M02 활성 2채널, 동시 샘플링, 16비트, 절연 델타-시그마 ADC

TI의 절연 전류 감지 모듈레이터는 0.1%-2% 범위에서 더 높은 정확도를 위해 낮은 오프셋, 게인 오류 및 드리프트를 지원하는 기능, 기본 및 강화 절연 옵션을 제공합니다. 

장점:

  • 최대 150V/ns의 높은 과도 내성을 지원하는 갈바닉 절연.
  • 간소화된 PCB 설계 및 신호 라우팅을 위한 내부 클록 솔루션.
  • 간소화된 시스템 수준 동기화를 위한 외부 클록 솔루션.
레퍼런스 디자인
통합 모터 드라이브를 위한 48V, 4kW 소형 폼 팩터 3상 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 공칭 48V DC 입력 및 85Arms 출력 전류 정격을 지원하는 3상 인버터를 보여줍니다.
레퍼런스 디자인
통합 모터 드라이브를 위한 48V, 16A 소형 폼 팩터 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 모터 통합 서보 드라이브 및 로봇 애플리케이션을 위한 고전력 밀도 12V~60V 3상 전력계를 시연합니다.
레퍼런스 디자인
전자 계량기 기능을 지원하는 3.6kW, 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 전자 계량 기능을 탑재한 M-CRPS 전원 공급 장치를 대상으로 하는 GaN 기반, 3.6kW, 단상 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 컨버터입니다.
전류 감지 모듈레이터을 위한 주요 제품
신규 AMC0106M25 활성 전류 감지를 위한 ±250mV 입력이 기능적으로 격리된 델타-시그마 모듈레이터
AMC3306M25 활성 ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 일체형 DC/DC 포함
AMC1306M25 활성 ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

TI의 절연 전압 감지 모듈레이터는 최대 1.5GΩ의 높은 입력 임피던스, +/-1V, +/-400V, +/-600V의 입력 전압 범위, 낮은 입력 바이어스 전류 사양으로 최적화된 전압 감지를 제공합니다.

장점:

  • 간소화된 시스템 수준 동기화를 위한 외부 클록 솔루션.
  • 높은 입력 전압 범위에서 신호 대 잡음 비율 향상.
  • 1% 이상의 시스템 수준 정확도와 솔루션 크기 감소를 위해 고전압 저항이 통합된 솔루션 옵션.
레퍼런스 디자인
고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 고성능 절연 게이트 드라이버와 실시간 가변 게이트 드라이브 강도로 시스템 효율성을 개선하는 TI 및 Wolfspeed의 트랙션 인버터 시스템 기술을 보여줍니다. 
Application note
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
하이브리드 전기 자동차, 에너지 인프라 및 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 통합 고전압 저항 증폭기 및 모듈레이터에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
White paper
절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B)
이 문서에서는 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 기반 솔루션을 비교하고 절연 모듈레이터 기반 솔루션의 몇 가지 고유한 장점을 설명합니다.
PDF | HTML
전압 감지 모듈레이터을 위한 주요 제품
AMC0386 활성 통합형 저항식 분할기 및 외부 클록을 지원하는 AC 입력 절연 모듈레이터
AMC3336 활성 ±1V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 모듈레이터, 일체형 DC/DC 포함
신규 AMC0336 활성 AC 전압 감지용 ±1V 입력 강화 절연 모듈레이터

기술 리소스

E-book
E-book
절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드
이 전자책은 시스템 요구 사항에 가장 적합한 장치 후보를 신속하고 효율적으로 좁혀 전류 및 전압 감지 설계 과정을 간소화하도록 돕고자 작성되었습니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B)
이 문서에서는 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 기반 솔루션을 비교하고 절연 모듈레이터 기반 솔루션의 몇 가지 고유한 장점을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Understanding isolation terminology and relevance
이 빠른 가이드는 숙련된 설계자에게는 참고 자료 역할을 하고, 절연 기술을 처음 접하는 엔지니어에게는 출발점으로 활용될 수 있습니다. 
document-pdfAcrobat PDF