기본 및 강화 절연 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 트랜시버 포트폴리오를 검색해 보세요. TI의 절연 CAN 제품은 HEV/EV, 모터 드라이브, 그리드 인프라 및 전원 공급 등의 애플리케이션에서 안정적인 데이터 전송을 위해 높은 EMC, 높은 버스 고장 방지, 높은 내성 및 낮은 배출을 통해 기존의 CAN 및 CAN FD 통신을 지원합니다.
카테고리별로 찾아보기
애플리케이션별 선택
관련 카테고리
기술 리소스
Application brief
Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (Rev. F)
절연 정격, 크기, 데이터 속도, CMTI, 스탠드 오프 전압 등을 비롯한 격리 CAN 설계를 작업할 때 중요한 성능 고려 사항을 알아보십시오.
Application brief
How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN Systems (Rev. C)
CAN 신호 및 전원을 절연하여 절연 CAN 서브시스템의 설계 프로세스를 간소화하는 개별 및 통합 옵션에 대해 알아보세요.
인증서
절연 인증
VDE, CSA, TUV, CQC 및 UL을 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하세요.
설계 및 개발 자료
레퍼런스 디자인
High-accuracy battery management unit reference design for 48–1500V energy storage system
This reference design is a high-side, N-channel MOSFET control (up to 32s) battery management unit (BMU), using the stacked BQ769x2 battery monitor family. This design also integrates a CAN interface for BMU stacking high-voltage (up to 1500V) energy storage station applications. High-side, (...)
레퍼런스 디자인
차량용 절연 CAN과 전원 프론트 엔드 레퍼런스 설계
This reference design demonstrates reinforced isolated CAN communication, which is widely used in automotive environments, in a small footprint. In hybrid and electric vehicles (HEV/EVs), a high-voltage network is floating with respect to the chassis ground. Isolation is required for the power and (...)
레퍼런스 디자인
에너지 효율적인 절연 CANopen 인터페이스 레퍼런스 디자인
CAN and CANopen are legacy fieldbus protocols used in many applications in factory automation. Whenever high voltage could damage the end equipment there is need for isolation. Today’s smart factories utilize several energy efficient automation nodes. This reference design, which (...)