Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

절연 CAN 트랜시버

기존의 CAN 및 CAN FD 버스 프로토콜을 지원하는 강력한 절연 CAN 트랜시버

parametric-filter모든 제품 보기
기본 및 강화 절연 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 트랜시버 포트폴리오를 검색해 보세요. TI의 절연 CAN 제품은 HEV/EV, 모터 드라이브, 그리드 인프라 및 전원 공급 등의 애플리케이션에서 안정적인 데이터 전송을 위해 높은 EMC, 높은 버스 고장 방지, 높은 내성 및 낮은 배출을 통해 기존의 CAN 및 CAN FD 통신을 지원합니다.

카테고리별로 찾아보기

애플리케이션별 선택

차량용 절연 CAN 트랜시버

배터리 관리 시스템(BMS), 온보드 충전기(OBC) 및 트랙션 인버터와 같은 차량용 애플리케이션의 통신을 구동하는 고 EMC를 지원하는 기본 및 강화 절연 CAN 트랜시버

산업용 절연 CAN 트랜시버

그리드 인프라, 모터 드라이브 등의 애플리케이션에서 견고한 데이터 전송을 위한 높은 버스 장애 보호, 높은 내성 및 낮은 방출을 갖춘 기본 및 강화 절연 CAN 트랜시버

관련 카테고리
절연 없는 CAN 트랜시버

TI의 다양한 고집적 CAN 및 LIN 버스 트랜시버와 시스템 기반 칩(IC) 포트폴리오는 CAN, CAN FD 및 LIN 통신에 대한 성능, 버스 보호 및 방출을 개선합니다.

주요 절연 CAN 트랜시버

기술 리소스

Application brief
Application brief
Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (Rev. F)
절연 정격, 크기, 데이터 속도, CMTI, 스탠드 오프 전압 등을 비롯한 격리 CAN 설계를 작업할 때 중요한 성능 고려 사항을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN Systems (Rev. C)
CAN 신호 및 전원을 절연하여 절연 CAN 서브시스템의 설계 프로세스를 간소화하는 개별 및 통합 옵션에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
인증서
인증서
절연 인증
VDE, CSA, TUV, CQC 및 UL을 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하세요.

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
48–1500V 에너지 저장 시스템을 위한 고정밀 배터리 관리 유닛 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 적층형 BQ769x2 배터리 모니터 제품군을 사용하는 고압측, N채널 MOSFET 제어(최대 32s) 배터리 관리 유닛(BMU)입니다. 이 설계는 또한 고전압(최대 1500V) 에너지 저장소 애플리케이션을 위한 BMU 스택형 CAN 인터페이스를 통합합니다. 고압측, N-채널 MOSFET 아키텍처와 최적화된 구동 회로는 쉬운 스위치 제어를 제공합니다. 이 레퍼런스 디자인은 대기 모드와 배송 모드 소모를 줄이고 두 그룹 간의 전류 간격을 최적화합니다. 이 레퍼런스 설계는 48–1500V 에너지 저장 시스템용입니다.
레퍼런스 디자인
차량용 절연 CAN과 전원 프론트 엔드 레퍼런스 설계
This reference design demonstrates reinforced isolated CAN communication, which is widely used in automotive environments, in a small footprint. In hybrid and electric vehicles (HEV/EVs), a high-voltage network is floating with respect to the chassis ground. Isolation is required for the power and (...)
레퍼런스 디자인
에너지 효율적인 절연 CANopen 인터페이스 레퍼런스 디자인
CAN and CANopen are legacy fieldbus protocols used in many applications in factory automation. Whenever high voltage could damage the end equipment there is need for isolation. Today’s smart factories utilize several energy efficient automation nodes. This reference design, which (...)

절연 CAN 트랜시버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.