TI의 새로운 절연 USB 제품을 사용하면 설계에서 저속, 전속 또는 고속 USB 통신으로 고성능 절연을 구현할 수 있습니다. 이 USB 2.0 호환 아이솔레이터는 CISPR 32 클래스 B 방출 요구 사항을 충족하고 잡음이 많은 산업 환경을 견디도록 설계되었습니다. 자동 속도 감지 및 자동 역할 반전 같은 특수한 기능을 사용하여 설계를 간소화할 수 있습니다. TI의 절연 USB IC는 소형 패키지로 제공되며 설계 풋프린트를 줄이기 위해 외부 크리스탈이 필요하지 않습니다.
신제품
기술 리소스
Product overview
Isolated USB Repeater (Rev. B)
열악한 환경에서 시스템 성능을 향상시키는 데 도움이 되는 고속 절연 USB 리피터 포트폴리오에 대해 자세히 알아보세요.
Application note
고속 USB 아이솔레이터의 이퀄라이저 설정을 이용해 채널 손실을 보상합니다
고속 절연 USB 리피터 이퀄라이저/프리엠퍼시스 설정을 사용하여 다양한 애플리케이션에서 보드 트레이스와 케이블 손실을 보상하는 방법을 알아보세요.
Application brief
Protect your Designs with Low-Emissions USB 2.0 Compliant 480 Mbps Isolators
절연 USB 솔루션을 사용하여 Wi-Fi 라우터, 디스플레이 스크린, HMI(Human-Machine Interface) 모듈 등 다양한 애플리케이션의 보호 요구 사항을 지원하는 방법을 알아보세요.