Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

Opto 에뮬레이터

옵토커플러를 업그레이드하고 옵토 에뮬레이터로 안정성을 개선하세요

parametric-filter모든 제품 보기
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:20
Loaded: 12.38%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
옵토 에뮬레이터는 옵토커플러의 핀 대 핀 대안으로, 산업용 애플리케이션 전반에서 절연 시스템에 향상된 안정성과 신호 무결성을 제공합니다. TI의 옵토 에뮬레이터를 사용하면 드롭인 대체품의 단순함과 더 넓은 작동 온도 범위, 더 높은 공통 모드 과도 내성, 더 긴 수명을 모두 얻을 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

트랜지스터 출력 옵토 에뮬레이터

기존 옵토커플러의 드롭인 교체. TI의 옵토 에뮬레이터에는 전원 공급 장치 피드백 루프와 같은 애플리케이션에서 아날로그 데이터를 전송하는 다이오드 에뮬레이터 입력 및 트랜지스터 출력이 포함되어 있습니다.

고속 로직 출력 옵토 에뮬레이터

많은 기존 옵토커플러에서 핀 호환 및 드롭인 교체 가능. TI의 옵토 에뮬레이터는 다이오드 에뮬레이터 입력과 디지털 출력을 포함하고 있으며 최대 25Mbps의 데이터 속도를 전송할 수 있습니다.

절연 게이트 드라이브 옵토 에뮬레이터

TI의 옵토 에뮬레이트 게이트 드라이버는 더 높은 잡음 내성, 향상된 부품 타이밍 스큐를 지원하며 기존의 옵토커플러 게이트 드라이버를 위한 핀 대 핀 호환 드롭인 대체품입니다.

절연 스위치 옵토 에뮬레이터

기존의 많은 포토 스위치 옵토커플러와 핀 대 핀 연결합니다. TI의 옵토 에뮬레이터에는 다이오드 에뮬레이터 입력과 더 높은 안정성과 수명을 제공하는 역병렬 MOSFET 출력이 포함되어 있습니다.

주요 옵토 에뮬레이터

ISOM8111
Opto 에뮬레이터

CTR 150%~230%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.10

ISOM8118-Q1
Opto 에뮬레이터

CTR 375%~560%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.36

ISOM8118
Opto 에뮬레이터

CTR 375%~560%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.10

ISOM8111-Q1
Opto 에뮬레이터

CTR 150%~230%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.36

ISOM8112
Opto 에뮬레이터

CTR 255%~380%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.10

ISOM8112-Q1
Opto 에뮬레이터

CTR 255%~380%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.36

옵토커플러를 옵토 에뮬레이터로 업그레이드하세요

checkmark

핀 대 핀 패키지

업계 표준 패키지로 제공되는 기존 옵토커플러에 대한 고성능 핀 대 핀 대안을 통해 설계 프로세스를 간소화하세요.

checkmark

노후화 영향 없음

옵토커플러 노후화를 보상할 필요가 없습니다. 옵토 에뮬레이터는 노후화 영향이나 온도 변화가 없기 때문에 에뮬레이트된 다이오드 입력 스테이지는 전력을 덜 소모합니다.

checkmark

안정적 절연

3,750VRMS의 높은 절연 등급, 최대 10kV의 서지 기능 및 ±85kV/µs의 최소 공통 모드 과도 내성으로 설계 및 신호 무결성을 보호합니다.

절연 기술 이해하기

TI의 안정적이고 합리적인 가격대의 절연 기술을 통해 절연 문제를 해결하십시오. TI의 독점 절연 기술을 통해 성능에 영향을 미치지 않고 절연 표준을 초과 달성할 수 있습니다. TI의 절연 기술 페이지를 방문하여 더 낮은 시스템 비용으로 더 높은 신뢰성의 절연을 통해 안전성을 높이는 방법을 알아보십시오.

기술 리소스

기술 기고문
기술 기고문
옵토에뮬레이터 설명: 옵토커플러 기술을 업그레이드해야 하는 이유
문서를 읽고 옵토 에뮬레이터가 옵토커플러의 친숙함과 SiO2 기반 절연의 이점을 결합하여 최신 시스템의 요구 사항을 충족하는 방법을 알아보고 향상된 성능, 안정성 및 안전성을 제공하는 방법을 알아보십시오. 
Application note
Application note
Introduction to Opto-Emulators
이 애플리케이션 노트에서는 옵토 에뮬레이터의 정의, 옵토커플러보다 주요 성능 장점, 옵토 에뮬레이터를 사용하는 공통 회로의 몇 가지 예를 설명합니다. 
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
FAQ 포럼: Opto 에뮬레이터
자주 묻는 질문 포럼에서 옵토 에뮬레이터를 보고 질문하여 옵토 에뮬레이터 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.