TI의 소형 폼 팩터 푸시-풀 변압기 드라이버는 낮은 EMI(전자기 간섭)를 갖춘 통합 절연 전원 솔루션을 대체하는 간단한 전원 공급 장치를 제공합니다. 소형 폼 팩터 중간 탭 변압기를 구동하도록 설계된 TI의 변압기 드라이버는 사용자 지정 가능한 고효율의 유연한 설계 옵션을 제공하여 시스템 비용을 줄이고 안정성을 높이는 데 도움이 되며, 크기에 민감한 장치나 저방출 장치가 필요한 차량용 HEV/EV 애플리케이션과 높은 시스템 잡음을 생성하는 그리드 인프라 애플리케이션을 지원합니다.
기술 리소스
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. C)
3.3V 또는 5V 입력과 12V 또는 15V 출력을 지원하는 신호 및 전원 절연을 위한 소형 설계를 만드는 방법을 알아보세요.
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. C)
다양한 RS-485 소형 설계 솔루션을 위해 신호 및 전원을 절연하는 다양한 방법을 살펴보세요.
리소스
HEV/EV 트랙션 인버터 전력계
절연 바이어스 전원을 구성하는 세 가지 방법을 지원하는 이 레퍼런스 설계로 트랙션 인버터용 단상 전력계 설계를 시작하세요.
설계 및 개발 자료
레퍼런스 디자인
3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 하이브리드 전기 자동차 및 전기 자동차(HEV/EV) 시스템을 위한 12V 자동차 배터리 입력, 4.2W 바이어스 공급 솔루션을 갖춘 트랙션 인버터 단상 전원 단계를 제시합니다. 모든 바이어스 전원 솔루션은 12V 자동차 배터리에서 4.5V~42V의 넓은 입력 범위를 허용하고, +15V - 8V 또는 +20V - 4V구성 및 최대 180mA의 출력 전류를 생성합니다. 이 전력계는 5.7kVRMS 강화 절연을 지원하는 절연 게이트 드라이버와 100mm×에서 설계하고 SiC/IGBT 하프 브리지 모듈에 (...)
레퍼런스 디자인
기능 절연 RS-485, CAN 및 I2C 데이터 전송을 위한 통신 모듈 레퍼런스 디자인
The TIDA-01281 reference design is low cost, high efficiency, isolated RS-485, I2C & CAN communication module solution intended for use in industrial systems such as Uninterruptable Power Supplies (UPS) and energy storage banks that require isolated communication and isolated power for (...)