Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

구성형 게이트

구성 가능한 로직으로 BOM 간소화

parametric-filter모든 제품 보기
전원 양호 신호 결합, 디지털 신호 활성화 또는 비활성화, 20개 이상의 구성 가능한 게이트 포트폴리오를 통해 여러 오류 신호 모니터링과 같은 일반적인 조합 로직 문제를 해결합니다. 포함된 디바이스 옵션은 푸시-풀 및 3상 출력 유형을 통해 단일 채널 디바이스에서 최대 19개의 기능을 지원합니다.
SN74AC3G99-Q1
구성형 게이트

3상 출력을 지원하는 차량용, 1.5V~6V, 울트라 구성 가능 다기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.17

SN74ACT3G99
구성형 게이트

TTL 호환 CMOS 및 3상 출력을 지원하는 4.5V~5.5V, 울트라 구성 가능 다기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.14

SN74ACT3G99-Q1
구성형 게이트

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 차량용 4.5V~5.5V, 울트라 구성 가능 다기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.17

SN74AC3G99
구성형 게이트

3상 출력을 지원하는 1.5V~6V, 울트라 구성 가능 다기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.14

SN74AC3G97
구성형 게이트

3채널 1.5V~6V 다중 기능 구성 가능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.19

SN74AC3G98
구성형 게이트

3채널 1.5V~6V 다중 기능 구성 가능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.19

기술 리소스

비디오
비디오
전력 양호 신호 결합
전력 양호 신호는 시스템에서 상대적으로 먼 거리에서 라우팅되므로 항상 기생을 극복할 수 없습니다. 이 비디오에서는 표준 로직 디바이스와 함께 간단한 2가지 솔루션을 빠르게 다룹니다.
비디오
비디오
디지털 신호 활성화 또는 비활성화
이 비디오에서는 라인이 비활성화된 경우 출력으로 수행할 작업을 위한 모든 옵션을 살펴보고 각 기능을 수행할 수 있는 논리 장치를 식별합니다.
비디오
비디오
입력 수를 줄여 오류 신호 모니터링
이 비디오에서는 예제 시스템에서 오류 플래그 출력 집합을 모니터링하는 데 필요한 입력 수를 줄이는 한 가지 방법에 대해 설명합니다.