Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

JK 플립플롭

양극 에지 및 음극 에지 트리거형 JK 플립플롭

parametric-filter모든 제품 보기
디지털 신호 동기화, 순간 스위치를 전환하여 스위치 사이를 전환하거나 40JK 이상의 플립플롭 포트폴리오를 통해 리셋 시 신호를 유지하는 등의 일반적인 동기 로직 및 메모리 문제를 해결합니다. CMOS 및 TTL 호환 CMOS 옵션이 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 JK 플립플롭

JK 플립플롭의 장점

checkmark

우주 항공 등급

TI의 강력한 제품 포트폴리오는 우주 항공 등급과 광범위한 온도 범위를 지원합니다.

checkmark

다양한 패키지 제공

14~20핀 범위의 핀 수로 리드된/리드가 없는 세라믹 또는 플라스틱 패키지

checkmark

다양한 JK 플립플롭 기능

음극 에지 또는 양극 에지 트리거로 설계 요구 사항 충족

JK 플립플롭의 일반적인 애플리케이션

디지털 신호 제어

때에 따라 시스템 작동 중에 디지털 신호를 활성화하거나 비활성화해야 하는 경우가 있습니다. 이 비디오에서는 라인이 비활성화된 경우 출력으로 수행할 작업을 위한 모든 옵션을 살펴보고 각 기능을 수행할 수 있는 논리 장치를 식별합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:18
Loaded: 7.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:18
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

기술 리소스

비디오
비디오
CMOS 입력
일반 CMOS 입력 구조는 일반적인 특성 및 동작과 함께 설명합니다. 로직 게이트의 사용 사례도 설명합니다.
비디오
비디오
CMOS 출력
이 섹션에서는 일반적인 CMOS 출력 구조와 특징에 대해 설명합니다. CMOS 출력 구조에 대한 이해를 바탕으로 사용 사례를 설명합니다.
User guide
User guide
LOGIC Pocket Data Book (Rev. B)
이 로직 레퍼런스 매뉴얼은 엔지니어에게 설계의 로직 구현을 개선하기 위한 기본 정보를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF