Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

시프트 레지스터

직렬 입력, 병렬 출력 및 병렬 입력, 직렬 출력 동기 저장소 레지스터

parametric-filter모든 제품 보기
마이크로컨트롤러의 입력 수를 늘리거나 100개 이상의 병렬 입력, 직렬 출력 및 직렬 입력 또는 병렬 출력 시프트 레지스터 포트폴리오를 통해 마이크로컨트롤러의 출력 수를 늘리는 것과 같은 일반적인 I/O 제한 문제를 해결합니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 시프트 레지스터

SN74AC165
시프트 레지스터

8비트 1.5V~6V 병렬 부하 시프트 레지스터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.10

SN74AC165-Q1
시프트 레지스터

오토모티브, 8비트 1.5V~6V 병렬 부하 시프트 레지스터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.12

SN74AC596
시프트 레지스터

1.5V~6.0V, 8비트 직렬 입력 및 병렬 출력 시프트 레지스터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.16

SN74AC596-Q1
시프트 레지스터

차량용, 1.5V~6.0V, 8비트 직렬 입력 및 병렬 출력 시프트 레지스터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.19

SN74ACT596-Q1
시프트 레지스터

오토모티브, 4.5V~5.5V, 8비트 직렬 입력/병렬 출력 시프트 레지스터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.19

SN74ACT596
시프트 레지스터

4.5V~5.5V, 8비트 직렬 입력/병렬 출력 시프트 레지스터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.16

시프트 레지스터의 이점 

checkmark

슈미츠 트리거 입력

TI의 새로운 HCS 제품군은 탁월한 잡음 내성을 가능하게 하는 슈미트 트리거 입력을 제공합니다.

checkmark

다양한 패키지 제공

유연 및 무연 패키지 모두 14~28핀 범위의 핀 수로 제공됩니다. 습식 플랭크는 일부 패키지에서 사용 가능합니다.

checkmark

광범위한 시프트 레지스터 기능

동기 및 비동기 부하, 입력 및 출력 저장소 레지스터, 범용 기능으로 설계 요구 사항을 충족합니다. 

시프트 레지스터 포트폴리오의 일반적인 애플리케이션과 기능

마이크로컨트롤러의 출력 수 증가

여러 센서나 LED에 쓰기에는 마이크로 컨트롤러의 GPIO(범용 입/출력) 핀이 충분하지 않은 경우가 많습니다. 직렬 입력, 병렬 출력 시프트 레지스터는 마이크로 컨트롤러에서 더 적은 GPIO 핀을 가지고 동일한 수의 출력을 쓸 수 있습니다. 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:44
Loaded: 9.58%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:44
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
시프트 레지스터을 위한 주요 제품
SN74LV164A-Q1 활성 오토모티브, 8비트, 병렬 출력 직렬 시프트 레지스터
SN74HCT595 활성 TLL 호환 CMOS 입력 및 3상 출력 레지스터에 대한 8비트 시프트 레지스터
SN74LV594A-Q1 활성 출력 레지스터를 사용하는 오토모티브 8비트 시프트 레지스터

마이크로컨트롤러의 입력 수 증가

마이크로 컨트롤러에는 여러 센서를 읽을 수 있는 GPIO(범용 입/출력) 핀이 충분하지 않은 경우가 많습니다. 병렬 입력, 직렬 출력 시프트 레지스터는 마이크로 컨트롤러에서 더 적은 GPIO 핀을 가지고 동일한 수의 입력을 읽을 수 있습니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:32
Loaded: 10.76%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:32
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
시프트 레지스터을 위한 주요 제품
SN74LV165A-Q1 활성 오토모티브 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터
SN74HCT165 활성 8비트 병렬 입력/직렬 출력 시프트 레지스터
SN74HC165-Q1 활성 오토모티브 카탈로그 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터

잡음에 미치는 영향을 줄입니다

HCS(슈미츠 트리거) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 2V~6V 입력 전압 범위에서 작동합니다. 슈미트 트리거 입력은 잡음이 높은 3.3V 및 5V 애플리케이션에서 신호를 해독하고 로직 레벨 전환을 선명하게 하여 느린 신호 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:49
Loaded: 3.45%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:49
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
설계자들은 시스템에서 신호 무결성을 개선하고, 전력을 줄이고, 안정성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. TI는 이러한 목표를 달성하기 위해 차세대 슈미트 트리거 통합 고속 CMOS 제품군을 설계했습니다.
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
대부분의 CMOS, BiCMOS 및 TTL 장치는 높고 낮은 입력 전이에서 빠른 에지를 요구합니다. 에지가 너무 느리면 과도 전류, 진동 또는 장치 손상이 발생할 수 있습니다.
PDF | HTML
시프트 레지스터을 위한 주요 제품
SN74HCS166 활성 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터
SN74HCS165 활성 슈미츠 트리거 입력을 지원하는 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터
SN74HCS595 활성 슈미츠 트리거 입력 및 3상 출력 레지스터를 지원하는 8비트 시프트 레지스터

비용 효율적인 솔루션으로 보드 크기 최적화

Small-outline transistor thin(SOT-23-THN) DYY 패키지는 4.2mm x 3.26mm의 개별 로직 리드형 패키지로 TSSOP(thin Shrink Small-Outline Package) 등가 패키지보다 57% 작습니다. DYY 패키지의 표준 0.5mm 피치로 기존 제조 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다. 

매우 쿼드 플랫 무연(WQFN) BQA 14핀 로직 쿼드 플랫 무연(QFN) 패키지는 3mm x 2.5mm 크기로, TSSOP 동급 제품보다 76%, 이전 세대 QFN 패키지보다 40% 더 작습니다. 또한 이 패키지는 제조 중 기존 X선 검사와 달리 광학 검사가 가능하도록 습식 측면 구성으로도 제공됩니다.

왼쪽부터: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

시프트 레지스터을 위한 주요 제품
SN74HCS165 활성 슈미츠 트리거 입력을 지원하는 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터
SN74LV164A-Q1 활성 오토모티브, 8비트, 병렬 출력 직렬 시프트 레지스터
SN74LV594A-Q1 활성 출력 레지스터를 사용하는 오토모티브 8비트 시프트 레지스터

기술 리소스

Application brief
Application brief
Overcoming Last-Minute Feature Creep with Modern Shift Registers
시스템 설계자가 더 많은 입력이나 출력을 추가할 수 있는 간편한 한 가지 솔루션은 시프트 레지스터와 같은 간단한 구성 요소 장치를 사용하는 것입니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Designing with Shift Registers
시프트 레지스터는 시스템 컨트롤러의 총 입력 또는 출력(IO) 핀 수를 늘릴 수 있는 간단하고 저렴하고 유연한 방법을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
로직 및 변환 장치는 트랙션 인버터 모터를 제어하는 대부분의 시스템에서 찾을 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF