전원 양호 신호 결합, 디지털 신호 활성화 또는 비활성화, 20개 이상의 조합 게이트 포트폴리오를 통해 여러 오류 신호 모니터링과 같은 일반적인 조합 로직 문제를 해결합니다. 1-8채널 구성에 사용할 수 있는 오픈 드레인 및 3상 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
매개 변수 사양으로 선택
TI 콤비네이션 게이트를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
광범위한 고신뢰성 제품
55°C ~ 125°C 등급의 10개 이상의 군용 등급 콤비네이션 게이트 중에서 선택
다양한 패키지와 핀 조합
14~20핀 범위의 22mm2의 소형 패키지
콤비네이션 게이트의 일반적인 응용 분야
디지털 신호 활성화 또는 비활성화
때에 따라 시스템 작동 중에 디지털 신호를 활성화하거나 비활성화해야 하는 경우가 있습니다. 이 비디오에서는 라인이 비활성화된 경우 출력으로 수행할 작업을 위한 모든 옵션을 살펴보고 각 기능을 수행할 수 있는 논리 장치를 식별합니다.
기술 리소스
비디오
전력 양호 신호 결합
전력 양호 신호는 시스템에서 상대적으로 먼 거리에서 라우팅되므로 항상 기생을 극복할 수 없습니다. 이 비디오에서는 표준 로직 디바이스와 함께 간단한 2가지 솔루션을 빠르게 다룹니다.
비디오
디지털 신호 활성화 또는 비활성화
이 비디오에서는 라인이 비활성화된 경우 출력으로 수행할 작업을 위한 모든 옵션을 살펴보고 각 기능을 수행할 수 있는 논리 장치를 식별합니다.
비디오
입력 수를 줄여 오류 신호 모니터링
이 비디오에서는 예제 시스템에서 오류 플래그 출력 집합을 모니터링하는 데 필요한 입력 수를 줄이는 한 가지 방법에 대해 설명합니다.