XNOR(배타적 NOR) 게이트

조합 로직으로 신호 체인 간소화

parametric-filter모든 제품 보기
디지털 신호 비교 또는 입력 신호의 위상 차이 감지 등의 일반적인 조합 로직 문제를 해결하거나, 두 입력이 당사의 XNOR 게이트 포트폴리오와 동일한 경우 비교합니다. 4채널 구성에 사용할 수 있는 오픈 드레인 및 Schmitt 트리거 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 XNOR 게이트

XNOR 게이트를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

넓은 작동 전압 범위

2V~18V 범위의 제품 중에서 선택하여 모든 응용 분야의 요구 사항을 충족할 수 있습니다

checkmark

다양한 패키지 제공

유연 및 무연 패키지 모두 5~20핀 범위의 핀 수로 제공됩니다.

checkmark

슈미츠 트리거 입력

TI의 새로운 HCS 제품군은 탁월한 잡음 내성을 가능하게 하는 슈미트 트리거 입력을 제공합니다. 

XNOR 게이트의 일반적인 응용 분야

위상 감지기가 입력 신호 간 위상 차이를 나타내는 PWM 신호를 출력합니다. XNOR 게이트가 인버팅 위상 감지기로 작동하는 방법을 알아보려면 이 비디오를 참조하십시오.

XNOR 게이트을 위한 주요 제품
SN74HCS266 활성 오픈 드레인 출력을 지원하는 슈미츠 트리거 입력 쿼드러플 2-입력 배타적 XNOR 게이트
SN74HCS7266-Q1 활성 슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 4채널, 2입력, 2V~6V 저전력 XNOR(배타적 NOR) 게이트
SN74HCS7266 활성 슈미트 트리거 입력을 지원하는 쿼드러플 2입력 XNOR 게이트

기술 리소스

Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
대부분의 CMOS, BiCMOS 및 TTL 장치는 높고 낮은 입력 전이에서 상당히 빠른 에지를 요구합니다. 에지가 너무 느리면 과도 전류, 진동, 그리고 심지어 장치 손상까지 발생할 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI의 차세대 슈미츠 트리거 통합 고속 CMOS 제품군은 차량용, 산업용 및 개인용 전자 제품에서 신호 무결성을 개선하고, 전력을 줄이고, 견고성을 높이는 목표를 달성할 수 있도록 설계되었습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
User Fewer Inputs to Monitor Error Signals
어느 장치가 오류를 촉발했는가를 아는 것보다 오류 발생 사실 자체를 아는 것이 더 중요한 경우 오류 소스 신호를 결합하면 시스템 제어 장치에서 요구하는 입력 개수를 줄일 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF