업계 최대의 표준 로직 장치 및 최신 저전력 로직 제품 포트폴리오를 찾아보십시오. TI의 로직 및 전압 변환 디바이스 포트폴리오에는 시장에서 출시된 최초의 최소형 패키지 양극 로직 IC 중 일부가 포함되어 있습니다. 범용 평가 모듈(EVM)은 검증 및 개발을 위한 디바이스를 쉽게 평가할 수 있도록 도와줍니다.
카테고리별로 찾아보기
TI 로직 및 전압 변환 선택
작은 솔루션 크기
0.8mm x 0.8mm x 0.4mm 크기의 소형 옵션을 비롯한 TI의 다양한 리드 및 비-리드 패키지를 살펴보세요.
업계 최대 포트폴리오
60년의 로직 경험과 12,000개 이상의 디바이스를 보유한 TI의 포트폴리오는 상업용, 산업용, 차량용, 군사용 및 우주 애플리케이션의 설계 요구 사항을 충족합니다.
저전압 지원
0.8V까지 지원할 수 있는 TI의 로직 및 전압 변환 제품을 사용하여 차세대 저전력 컨트롤러로 설계하세요.
로직 및 전압 변환 제품을 TI의 폭넓은 카탈로그에서 선택 가능하세요.
모든 차량용 요구 사항에 맞는 안정적인 로직 및 전압 변환
TI는 AEC-Q100 표준 준수 제품을 지속적으로 출시하여 현재 사용 가능한 350개 이상의 차량용 로직 및 전압 변환 부품을 추가하고 있습니다.
제품군:
- LVC(저전압 CMOS)는 전력 소비 감소, 고출력 드라이브 및 향상된 ESD 보호 기능을 제공합니다. LVC 제품은 여러 채널 옵션으로 제공되며 평균 출력 드라이브 강도가 24mA(일반) 및 32mA(최대)입니다.
- 슈미트츠 트리거 통합 고속 CMOS(HCS)는 잡음이 많고 전력 소비가 높은 입력을 제공하는 솔루션을 제공합니다.
- 변환 속도(TXV)는 고대역폭에 유연하며 타이밍 마진에 민감한 인터페이스가 있는 애플리케이션의 로직 성능 문제를 방지합니다.
Selection guide
Voltage Translation Buying Guide (Rev. A)
이 구매 가이드에서는 전압 변환 제품군을 자세히 살펴보고 각 제품군의 이점을 비교합니다.
Application brief
Optimizing ADAS Domain Controllers Using Logic and Translation
ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 시장의 로직 및 변환 사용 사례에 대해 읽어보세요.
차량용을 위한 주요 제품
모든 시스템 설계에 적합한 전체 범위의 로직 및 전압 변환 기술
우리의 목표는 표준 로직 제품의 가장 신뢰할 수 있는 글로벌 공급 업체가 되는 것입니다. TI의 최신 기술은 향상된 성능으로 더 작은 솔루션을 제공합니다.
인기 제품군:
- 고급 고속 CMOS(AHC, AHCT) 로직은 저전력, 잡음 및 드라이브 애플리케이션에서 속도 성능을 업그레이드하는 솔루션입니다.
- LSF(레벨 전환 FET)는 낮은 온 상태 저항(R ON)을 통해 신호 왜곡이 적고 다양한 전압 변환 레벨에서 유연성을 갖추고 있어 산업용 및 통신용 애플리케이션의 TTL 레벨과 호환됩니다.
- 고급 초저전력(AUP)는 업계 최저 수준의 정적 전력과 동적 전력 소비로 휴대형 애플리케이션에 이상적인 로직 기술입니다.
Application note
Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
이 애플리케이션 보고서에서는 AHC, AHCT 및 HC 제품군 간의 주요 특징과 차이점에 대해 설명합니다.
Application note
Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
이 애플리케이션 보고서를 사용하여 TI의 각 변환기가 제공하는 중요성과 솔루션에 대해 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
Technical article
It’s all in the family: a brief guide to logic family selection
이 기술 문서를 읽고 특성 및 애플리케이션에서 고유한 각 로직 제품군의 다양한 기능을 알아보십시오.
카탈로그을 위한 주요 제품
가장 혹독한 환경을 위한 최고 품질의 포트폴리오
TI의 고급 제품(EP)과 우주 고급 제품(SEP) 포트폴리오는 우주 항공 등급의 전자 부품(AQEC) 표준을 충족하는 견고한 상업용 기성품 제품(COTS)을 제공합니다.
인기 제품군:
- 우주 항공 CMOS 및 전압 변환(SCxT)은 로직 장치와 전압 변환을 통합하고 단일 이벤트 효과에 대해 30krad TID 및 최대 43MeV의 방사능 내성을 갖추고 있습니다.
- TI의 고속 CMOS(HC, HCT) 장치보다 4배 더 많은 전류를 구동하는 더 높은 출력 드라이브 및 TTL 호환성을 위한 고급 CMOS(AC, ACT)입니다.
- 데이터 버스 간 비동기 통신용으로 설계된 우주 저전압 CMOS(SLC)는 LEO(저지구 궤도) 우주 애플리케이션, 레이더 통신 및 우주 위성 페이로드를 지원합니다.
Selection guide
Enhanced Product Selection Guide (Rev. C)
항공 및 방위 애플리케이션에 최적화된 플라스틱 캡슐화 COTS 구성 요소 포트폴리오를 자세히 살펴보세요.
Radiation & reliability report
SN54SC2T74-SEP Single Event Effects Report
이 방사능 보고서는 SCxT 제품군, 특히 SN54SC2T74-SEP 디바이스의 중이온 조사로 인한 SEE 성능의 특성을 다룹니다.
Technical article
우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
시간을 절약하고 다음 우주 임무의 위험을 줄이는 방법을 읽어보십시오.
우주 및 고급 제품을 위한 주요 제품
기술 리소스
비디오 시리즈
TI의 빠른 로직 교육 비디오 시청
Logic Minute 비디오 시리즈에서는 기본 개념을 알아보고 일반적인 시스템 설계 문제를 극복하는 방법을 배울 수 있는 짧은 비디오를 제공합니다.
비디오 시리즈
질문과 대답: 로직 및 전압 변환
로직 및 전압 변환 포트폴리오에 대한 주요 질문에 대한 정보와 답변 찾기
Application note
Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)
부품 및 시스템 설계 엔지니어가 TI 로직 디바이스로 최대의 이점을 얻을 수 있도록 이 애플리케이션 보고서에서는 각 데이터 시트 매개 변수를 자세히 설명하고, 이것이 디바이스에 어떤 영향을 미치는지 설명합니다.