방향 제어 전압 변환기

전용 방향 제어를 지원하는 전압 변환

parametric-filter모든 제품 보기
SPI, UART, PCM, JTAG 등과 같은 주요 인터페이스를 해결하도록 설계된 방향 제어 전압 변환기 및 레벨 시프터의 포트폴리오를 활용하여 시스템 구성 요소 간 전압 레벨 불일치를 해결합니다. 방향 제어 및 3상 출력을 지원하는 액티브 양방향 변환기로, 0.65V~5.5V의 푸시-풀 기반 변환 애플리케이션을 지원합니다.
SN74AVC1T45-Q1
방향 제어 전압 변환기

구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 오토모티브, 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.166

SN74AVC4T774-Q1
방향 제어 전압 변환기

구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 오토모티브 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.384

SN74AVCH4T245-Q1
방향 제어 전압 변환기

구성 가능한 전압 레벨 전환 및 버스 홀드를 지원하는 오토모티브 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.565