Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

전압 변환기 및 레벨 시프터

신뢰할 수 있는소형 패키징 솔루션을 갖춘 포괄적인 레벨 시프터 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 레벨 시프터는 여러 전압 레벨을 간편하게 연결하여 프로젝트를 간소화합니다. 컴팩트한 크기로 PCB 공간을 절약하며 대량 생산에 적합한 비용 효율성을 제공합니다. 안정성과 신뢰성을 갖춘 설계로 까다로운 환경에서도 신호 무결성을 유지하며 현대적이고 공간 절약형 설계에 최적화된 솔루션입니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 전압 변환기

TXG1041
접지 레벨 변환기

±10V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.29

SN54SC8T9541-SEP
전압 변환기

슈미트 트리거 입력을 지원하는 방사선 내성 8비트 고정 방향 레벨 변환기

TXG4041-Q1
접지 레벨 변환기

차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.31

SN74LV8T541-EP
전압 변환기

3상태 출력을 지원하는 강화 제품 8비트 고정 방향 레벨 변환기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.80

TXG4042-Q1
접지 레벨 변환기

차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 2/2 구성

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.31

SN54SC8T244-SEP
전압 변환기

3상태 출력을 지원하는 방사선 내성 이중 4비트 고정 방향 레벨 변환기

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
Voltage Translation Buying Guide (Rev. A)
다양한 전압 변환 기술에 대한 소개를 읽고 시스템 문제 해결에 필요한 설계에 가장 적합한 제품군 또는 장치를 알아보십시오. 
document-pdfAcrobat PDF
Product overview
Product overview
Voltage Translation Application Quick Reference
이 레퍼런스를 사용하면 SPI, UART, I2C 등 모두 설계하고 있는 인터페이스에 적합한 전압 변환 부품을 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
로직 1분 비디오 시리즈
단 몇 분 안에 복잡한 로직 및 전압 변환을 쉽게 이해할 수 있게 해주는 로직 1분 비디오 시리즈를 시청하십시오.