TI의 접지 레벨 변환기는 서로 다른 접지 전압을 사용하는 시스템 간에 원활한 통신을 지원하여 다양한 애플리케이션에서 안정적인 작동을 보장합니다. 효율성을 위해 설계된 TI의 솔루션은 고성능을 제공하면서 보드 공간을 절약하고 시스템 비용을 절감하는 작은 풋프린트 패키지로 제공됩니다.
신제품
TI의 접지 레벨 변환기를 선택해야 하는 이유
컴팩트한 크기
TI의 소형 폼 팩터 패키지는 성능을 저하시키지 않으면서 보드 크기를 줄이고 소형화를 지원합니다.
비용 효과적인 솔루션
효율적인 설계로 총 시스템 비용을 줄이는 데 도움을 주어 일반적인 접지 오프셋 문제를 해결합니다.
빠른 응답
높은 데이터 전송률과 낮은 전파 지연으로 점점 더 연결되고 데이터 집약적인 세계에서 빠른 속도와 효율성을 지원합니다.
방대한 포트폴리오 제공
다양한 채널 수, 채널 구성 및 패키지 유형으로 사용할 수 있는 포괄적인 변환기 포트폴리오를 통해 인터페이스 요구 사항을 지원합니다.
주요 애플리케이션 알아보기
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
불필요한 접지 오프셋을 해결하는 맞춤형 솔루션으로 시스템 보드 크기를 크게 줄입니다.
인포테인먼트 및 계기판
48V 및 12V 배터리 시스템 간의 원활한 통신 지원
공장 자동화 및 제어
혹독한 환경에서 신호 무결성 개선
테스트 및 측정
TI의 접지 레벨 변환기 기술로 신호 클리닝
불필요한 접지 오프셋을 해결하는 맞춤형 솔루션으로 시스템 보드 크기를 크게 줄입니다.
장점:
- 부피가 크고 값비싼 방법을 TI의 소형 폼 팩터와 비용 효율적인 솔루션으로 대체합니다.
- –40°C~125°C의 작동 온도 범위로 안정성을 보장합니다.
- 고속 직렬 주변 기기 인터페이스부터 범용 비동기 리시버 트랜스미터까지 하나의 장치로 여러 인터페이스를 지원합니다.
주요 리소스
제품
- TXG4041-Q1 – 차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성
- TXG4042-Q1 – 차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 2/2 구성
48V 및 12V 배터리 시스템 간의 원활한 통신 지원
장점:
- 국제 표준화 기구 21780 규격 준수.
- 길고 굵은 게이지의 케이블로 인한 신호 간섭 감소.
주요 리소스
제품
- TXG4041-Q1 – 차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성
- TXG4042-Q1 – 차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 2/2 구성
혹독한 환경에서 신호 무결성 개선
장점:
- AC 잡음 제거 및 슈미트 트리거 입력은 혹독한 환경에서 안정적인 잡음 저항 통신을 제공합니다.
- 높은 데이터 전송률을 지원하여 채널 간 스큐 및 펄스 폭 왜곡을 최소화하며 실시간 산업용 제어를 위한 일관되고 결정적인 신호 전달을 보장합니다.
주요 리소스
제품
- TXG4041-Q1 – 차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성
- TXG4042-Q1 – 차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 2/2 구성
TI의 접지 레벨 변환기 기술로 신호 클리닝
장점:
- TI의 낮은 전파 변환기는 더 빠른 신호 처리를 지원합니다.
- 바운스 접지 잡음을 최소화하여 더 안정적인 파형과 측정을 지원합니다.
주요 리소스
제품
- TXG4041-Q1 – 차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성
- TXG4042-Q1 – 차량용, ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 2/2 구성