Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

전압 변환기

레벨 시프터 제품으로 시스템의 I/O 전압 불일치 해결

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 방향 제어, 자동 방향 및 고정 방향 전압 변환기 또는 레벨 시프터 포트폴리오는 설계를 가속화하고 최적화할 수 있습니다. TI의 레벨 시프터 솔루션, 리소스 및 전문 기술을 통해 안정적이고 비용 효율적이며 컴팩트한 시스템을 보다 쉽게 설계할 수 있습니다.
SN74LV8T9541-EP
전압 변환기

슈미트 트리거 입력을 지원하는 강화 제품 8비트 고정 방향 레벨 변환기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.84

SN54SC8T240-SEP
전압 변환기

3상태 출력을 지원하는 방사선 내성 8비트 인버팅 고정 방향 레벨 변환기

SN54SC8T244-SEP
전압 변환기

3상태 출력을 지원하는 방사선 내성 이중 4비트 고정 방향 레벨 변환기

SN54SC8T9541-SEP
전압 변환기

슈미트 트리거 입력을 지원하는 방사선 내성 8비트 고정 방향 레벨 변환기

SN74LV8T541-EP
전압 변환기

3상태 출력을 지원하는 강화 제품 8비트 고정 방향 레벨 변환기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.80

SN74LV8T240-EP
전압 변환기

3상태 출력을 지원하는 강화 제품 8비트 인버팅 고정 방향 레벨 변환기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.80

전압 레벨 변환기 및 레벨 시프터를 선택해야 하는 이유

checkmark

확장성

최저 0.65V 및 최고 30V의 입력/출력을 지원하는 TI의 광범위한 변환 제품에서 제공하는 유연성을 활용하세요.

checkmark

경제성

TI는 최신 프로세스 기술 및 패키지 설계를 활용하는 비용 효율적인 레벨 시프터를 제작하여 누구나 혁신을 누릴 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

checkmark

가용성

TI의 자체 생산 역량을 바탕으로 보다 안정적인 공급을 보장하며 향후 수십 년 동안 고객의 성장을 지원합니다.

설계를 위한 포괄적인 전압 변환 포트폴리오에서 선택

자동 방향 변환기의 이점

자동 방향 전압 변환기는 이중 전압 구성으로 사용할 수 있습니다. 하지만 방향 제어 전압 변환기와 달리 방향 제어 핀 없이 신호의 방향을 자동으로 감지합니다.  구동 강도, 데이터 속도 및 다중 전압 변환을 포함하는 여러 장단점이 있습니다. 다양한 기능은 모든 설계 요구에 맞는 옵션을 제공합니다.

  • 양방향 신호에서 작동합니다.
  • 사용할 수 있는 디바이스는 공통 인터페이스에 최적화되어 있습니다.
  • 오픈 드레인 및 푸시 풀 인터페이스 모두에서 작동합니다.
  • 외부 풀업 저항기로 유연성 있게 설계합니다.
  • 오픈 드레인 사용 사례는 다음과 같습니다. I2C, MDIO, SMBUS, GPIO
  • 푸시-풀 사용 사례는 다음과 같습니다. GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S, RGMII
  • 다중 소스 패키지 및 핀아웃
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:35
Loaded: 6.41%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:35
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
자동 방향 전압 변환기을 위한 주요 제품
TXS0102 활성 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 전압 레벨 시프터
TXB0104 활성 자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 4비트 양방향 전압 레벨 시프터

방향 제어 변환기의 이점

방향 제어 전압 변환기는 단방향 신호의 비반전 업 또는 다운 변환을 수행합니다. 이러한 장치에는 하나 이상의 방향 제어 핀이 있어 설계자가 어떤 핀이 입력 및 출력인지 구성할 수 있습니다. 따라서 한 장치에서 업/다운 변환을 동시에 수행할 수 있으며 더 많은 유연성을 제공합니다. 많은 장치가 버스 홀드를 갖추고 있어 입력이 부동 또는 고임피던스일 때 마지막으로 알려진 출력 상태를 유지합니다.

  • 높은 구동 강도를 위한 푸시 풀 버퍼 출력
  • 하나 이상의 방향 제어 핀
  • 사용할 수 있는 디바이스는 공통 인터페이스에 최적화되어 있습니다.
  • 부품 번호에 "H"로 표시된 버스 홀드 기능 사용 가능
  • 사용 사례: SPI, UART, JTAG, GPIO, I2S, RGMII
  • 다중 소스 패키지 및 핀아웃
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:21
Loaded: 4.95%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:21
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
방향 제어 변환기을 위한 주요 제품
SN74LXC8T245 활성 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)
SN74LXC1T45 활성 싱글 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)
SN74AXC4T774 활성 3상 출력 및 독립 방향 제어 입력을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

고정 방향 변환기의 이점

고정 방향 변환기는 장치의 입력에서 수신되는 신호의 단일 방향, 비반전 업 또는 다운 변환을 장치의 출력으로 수행합니다. 단일 공급 변환기에는 하나의 공급 전압이 있어 출력에 추적할 기준 레벨을 제공하고 변환 버퍼와 변환 로직 게이트를 포함합니다. 변환 로직 게이트에는 로직 기능이 내장되어 있으며 업 또는 다운 전압 변환을 수행합니다.

  • 단일 공급 변환기가 시스템 설계를 간소화해 줍니다. 
  • 이중 공급 변환기는 전압 변환을 위한 동적 작동 범위를 제공합니다. 
  • 전압 변환 로직 게이트는 하나의 칩에 두 가지 기능을 달성합니다.
  • 사용 사례: GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:59
Loaded: 3.34%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:59
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
고정 방향 전압 변환기을 위한 주요 제품
TXU0304 활성 4채널 고정 다중 방향 레벨 시프터
TXU0102 활성 같은 방향의 채널을 사용하는 2채널 고정 방향 레벨 시프터
SN74LV4T125-Q1 활성 3상 출력 레벨 시프터가 있는 오토모티브 단일 공급 쿼드러플 버퍼 게이트

주요 애플리케이션 알아보기