Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

Arm Cortex-M0+ MCU

Arm® Cortex®-M0+ MCU의 가장 포괄적인 포트폴리오는 필요한 감지 및 처리 기능을 제공합니다.

parametric-filter모든 제품 보기
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:04
Loaded: 7.95%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:04
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
TI의 확장 가능한 Arm Cortex-M0+ 마이크로컨트롤러(MCU) 포트폴리오에는 메모리, 아날로그 및 컴퓨팅 요구 사항에 맞는 핀 대 핀 호환 옵션이 있어 성능과 유연성이 저하되지 않으면서 부품 및 시스템 수준 모두에서 비용을 절감할 수 있습니다. 장치 구성을 간소화하는 그래픽 툴을 포함하여 직관적이고 사용자 친화적인 설계 리소스로 빠르게 시작할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

24MHz, 32MHz 또는 80MHz CPU, 최대 512kB 플래시 및 최대 100핀을 지원하는 MSPM0 장치

MSPM0C: 엔트리급

기본 애플리케이션에 적합하며 2mm x 2mm의 소형 패키징으로 제공되는 간단한 장치(0.160달러부터 시작).

MSPM0L: 저전력

실행 모드에서 71µA/MHz를 지원하며 배터리 제약이 있는 애플리케이션에 적합한 저전력 장치. 최대 256KB 플래시 및 80핀.

MSPM0G: 고성능

80MHz CPU 주파수, 512KB 플래시 및 100핀을 지원하는 고성능 컴퓨팅 장치.

기능으로 MCU 찾기

메모리 및 패키지에 걸쳐 핀 대 핀 확장이 가능한 Arm® Cortex® -M0+ 디바이스 선택

Arm Cortex-M0+ MCU 설계 및 개발

TI의 에코시스템과 툴을 활용하여 시스템 솔루션 개발을 즉시 시작하여 시장 출시 시간을 단축하십시오.

하드웨어

LaunchPad™ 개발 키트를 사용하여 MCU를 유연하게 평가할 수 있는 모듈형 에코시스템을 활용하여 MSPM0 MCU 포트폴리오를 평가해 보십시오. arrow-right

소프트웨어

광범위한 코드 예제, 미들웨어 제품, 지원되는 운영 체제 등을 통해 애플리케이션을 더 빠르게 설계하세요. arrow-right

TI 개발자 영역

데스크톱 또는 클라우드에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스하세요. arrow-right

교육용 리소스

광범위한 주제와 LaunchPad 개발 키트를 다루는 사용하기 쉬운 교육 모듈을 통해 알아보십시오. arrow-right

파트너

TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들을 포함합니다. arrow-right

주요 툴

평가 보드
32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트

LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0L1306에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0L1306 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 3개의 버튼, 2개의 LED(하나는 RGB LED), 아날로그 온도 센서 및 조명 센서가 포함되어 있습니다.

평가 보드
80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트

LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0G3507에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0G3507 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 버튼 3개, LED 2개(하나는 RGB LED), 그리고 아날로그 온도 센서와 광센서가 포함되어 있습니다. 또한 4 MSPS에서 고속 ADC 성능을 보여주는 외부 버퍼가 있습니다.

평가 보드
24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0C1104 LaunchPad™ 개발 키트

LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0C1104에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 더 작은 폼 팩터 안에 프로그래밍과 디버깅을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0C1104 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 버튼 2개와 LED 1개가 포함되어 있습니다.

교육용 리소스

리소스
MSP 아카데미
MSP 아카데미는 MSPM0 플랫폼에 대해 배울 수 있는 훌륭한 출발점으로 사용됩니다. 이 사용하기 쉬운 교육 모듈은 아날로그-디지털 컨버터, 타이머, 범용 비동기 리시버 트랜스미터 및 직접 메모리 액세스와 같은 광범위한 주제를 다룹니다.
비디오 시리즈
TI Precision Labs - 마이크로컨트롤러
사용이 편리한 이 자습서 시리즈에서 MCU를 사용한 설계 방법을 알아보세요.
서브시스템
Arm Cortex –M0+ MCU 서브시스템
MSPM0 서브시스템은 일반적인 MCU 설계 과제를 해결하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다
MSPM0L2227-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

128KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, ADC, COMP, LCD, VBAT가 포함된 오토모티브 32Mhz Arm® Cortex® -M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.88

MSPM0L2228-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

256KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, ADC, COMP, LCD, VBAT가 포함된 오토모티브 32Mhz Arm® Cortex® -M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.89

MSPM0L1228-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

256KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, 12비트 ADC, COMP, VBAT이 포함된 오토모티브 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.75

MSPM0L1227-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

128KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, 12비트 ADC, COMP, VBAT이 포함된 오토모티브 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.74

MSPM0L1117
Arm Cortex-M0+ MCU

128KB 듀얼 뱅크 플래시, 16KB SRAM, 12비트 1.68Msps를 지원하는 32MHz Arm® Cortex® -M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.47

MSPM0G1519
Arm Cortex-M0+ MCU

듀얼 뱅크 512kB 플래시, 128kB SRAM, 2xADC, DAC, 3xCOMP가 포함된 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU | PM | 64

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.99

TI Arm® Cortex® -M0+ 디바이스를 선택하는 이유

checkmark

비용 절감 극대화

TI의 내부 65nm 플래시 프로세스를 지원하는 MSPM0 디바이스를 사용하면 업계에서 가장 작은 패키지 중 하나로 웨이퍼당 더 많은 칩을 지원할 수 있습니다. 성능에 영향을 주지 않는 온칩 아날로그 기능으로 PCB 부품을 제거합니다.

checkmark

포괄적인 아날로그 통합

제로 드리프트, 초퍼 안정화 연산 증폭기, MCU에 통합, 듀얼 동시 샘플링 14비트 ADC, 고속 콤퍼레이터 및 DAC로 센서의 정확도를 극대화합니다.

checkmark

간편한 사용

그래픽 디바이스 구성, 최적화된 소프트웨어 드라이버, 수백 개의 코드 예제, 레퍼런스 설계 등으로 시장 출시 시간을 단축합니다.

ARM Cortex-M0+ MCU를 이용해 비용 및 설계 시간 단축

저렴한 비용으로 설계 간소화

광범위하고 경제적인 TI의 MSPM0 MCU 포트폴리오를 통해 성능과 유연성을 저하시키지 않고 부품 및 시스템 수준에서 비용을 절감합니다. 이 포트폴리오를 통해 빠르고 정확한 고급 주변 장치로 간단하고 정확한 감지를 수행할 수 있으며, 이전에는 MCU에서 사용할 수 없었던 더 작고 비용 효율적인 패키지를 제공합니다.

업계 최고의 아날로그 통합으로 크기 및 비용 절감 

동급 최고의 12비트 ADC 및 제로 드리프트 크로스오버 연산 증폭기에서 고속 콤퍼레이터 및 DAC에 이르기까지, MSPM0 MCU는 포괄적인 아날로그 주변 장치를 통합하여 향상된 아날로그 성능을 제공하고 추가 구성 요소를 절약할 수 있도록 포괄적인 아날로그 주변 장치를 통합합니다. 아날로그 구성 그래픽 구성 툴은 통합 아날로그 신호 체인을 위한 개발을 간소화합니다. 즉, 신호를 구성, 분석 및 플롯하고 기존 코딩 개발 없이 구성 코드를 생성할 수 있습니다. 

리소스
MSPM0 아날로그 구성 도구
MSPM0 아날로그 구성 도구는 기존의 코딩 개발이 필요 없는 MSPM0 장치를 사용하여 아날로그 신호 체인 설계를 간소화하고 활성화를 가속화하도록 설계된 그래픽 구성 툴입니다.
리소스
시스템 구성 툴
SysConfig는 소프트웨어 개발을 가속화하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 구성 문제를 간소화할 수 있도록 설계된 구성 도구입니다.

차량용 설계를 최적화, 확장 및 가속화

전기 및 하이브리드 차량의 채택이 증가함에 따라 안전과 신뢰성을 우선시하는 컴팩트하고 비용 효율적인 내장형 컨트롤러에 대한 수요가 급증했습니다. MSPM0 AEC-Q100 포트폴리오는 ADC, DAC, 제로 드리프트 연산 증폭기 및 고속 콤퍼레이터를 포함하여 구성 가능한 상호 연결된 고성능 아날로그 부품을 제공합니다. 

 이러한 컨트롤러에는 기능 안전 진단 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 오류 감지 메커니즘 및 보안 모듈이 내장되어 있습니다. ECU 서브시스템과의 원활한 통신을 위해 통합 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 및 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 모듈을 제공합니다. 또한 MSPM0 MCU는 저전력 모드와 빠른 절전 모드 해제 시간이 뛰어나 시스템 전력 소비가 줄어듭니다. 

차량용을 위한 주요 제품
신규 MSPM0G3507-Q1 활성 차량용 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL
MSPM0L1306-Q1 활성 64KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, OPA, LIN이 포함된 차량용 32Mhz Arm® Cortex®-M0+

주요 애플리케이션 알아보기

차량 차체 및 조명
통합 CAN-FD, 로컬 상호 연결 네트워크 컨트롤러가 있는 AEC Q100 인증, 비용 최적화된 MSPM0 마이크로컨트롤러를 사용하여 다양한 차량용 센서 및 모듈 제어
건물 자동화
저전력 모드 및 통합 아날로그를 활용하여 중요한 시스템의 전력 소비와 응답 시간의 적절한 균형을 이룹니다.
배터리 관리 및 전력 공급
배터리 사용량을 모니터링하고 고성능 기능으로 배터리 게이지 시스템을 제어합니다. CAN FD는 중요한 시스템에서 강력한 통신 및 모터 제어를 제공합니다.
공장 자동화
다양한 유형의 감지 애플리케이션에 아날로그 통합을 사용하여 안정적인 진단 데이터를 제공하여 시스템을 간소화합니다.
가전 제품
아날로그 및 모터 제어 기능을 갖춘 단순하고 세련된 무선 시스템을 설계하세요.
의료용
센서 획득 및 간단한 모터 컨트롤을 사용하여 환자 관리 및 개인 위생 애플리케이션으로 출시 시간을 단축하십시오.

통합 CAN-FD, 로컬 상호 연결 네트워크 컨트롤러가 있는 AEC Q100 인증, 비용 최적화된 MSPM0 마이크로컨트롤러를 사용하여 다양한 차량용 센서 및 모듈 제어

오토모티브 조명 애플리케이션, 차체 전자 장치, 하이브리드/전기 자동차 및 인포테인먼트 시스템에 전력을 공급합니다.
 
  • Automotive Electronics Council AEC-Q100 등급 1 인증 제품.
  • 와이퍼 및 윈도우 제어를 위한 통합 정밀 아날로그.
  • 차체 센서 및 원격 트렁크 오프너에 사용되는 소형 폼 팩터.
  • 기능 안전 규정 준수를 위해 마이크로 컨트롤러의 진단으로 사용되는 시스템 모니터링.

 

주요 리소스

제품
  • MSPM0L1306-Q1 – 64KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, OPA, LIN이 포함된 차량용 32Mhz Arm® Cortex®-M0+
  • MSPM0G3107-Q1 – 차량용 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM 12비트 4Msps ADC 2개, 연산 증폭기, CAN-FD
  • MSPM0G3507-Q1 – 차량용 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL
하드웨어 개발
  • LP-MSPM0L1306 – 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트
  • LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
  • LP-MSPM0C1104 – 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0C1104 LaunchPad™ 개발 키트
소프트웨어 개발
  • MSPM0-SDK – MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)
  • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)

저전력 모드 및 통합 아날로그를 활용하여 중요한 시스템의 전력 소비와 응답 시간의 적절한 균형을 이룹니다.

동작, 연기 및 열 감지기 등 다양한 유형의 센서 및 측정 애플리케이션을 효율적으로 감지합니다. 

  • 배터리 수명 연장 및 범위 감지
  • 12비트 ADC를 사용한 빠르고 정확한 센서 판독
  • 연산 증폭기와 ADC 간의 내부 연결로 PCB 레이아웃을 간소화하고 트레이스 잡음을 제거
  • 1uA의 대기 전류로 총 시스템 전류 소비 감소
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:23
Loaded: 11.95%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:23
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

주요 리소스

하드웨어 개발
  • LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
소프트웨어 개발
  • MSPM0-SDK – MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)
  • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)

배터리 사용량을 모니터링하고 고성능 기능으로 배터리 게이지 시스템을 제어합니다. CAN FD는 중요한 시스템에서 강력한 통신 및 모터 제어를 제공합니다.

로우 엔드-하이 엔드 배터리 관리 및 전력 공급 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

  • 배터리 전압, 전류 및 온도 정보를 정확하게 측정합니다.
  • 셀 저전압 및 과전압 상태를 지속적으로 모니터링합니다.
  • 배터리 삽입 및 제거를 감지합니다.
  • LED로 배터리 상태 표시를 제공합니다. 
  • I2C, CAN- FD, USB, 시스템 관리 버스 또는 전원 관리 버스를 통해 배터리 상태를 호스트와 주기적으로 통신합니다.

주요 리소스

제품
  • MSPM0L1306 – 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3506 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL
하드웨어 개발
  • LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
  • LP-MSPM0L1306 – 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트
소프트웨어 개발
  • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)
  • MSPM0-SDK – MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)

다양한 유형의 감지 애플리케이션에 아날로그 통합을 사용하여 안정적인 진단 데이터를 제공하여 시스템을 간소화합니다.

TI의 저비용 시스템 솔루션은 핀 대 핀 확장성을 제공하여 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다.

  • 유량, 온도 및 압력 시스템에서 데이터를 쉽게 수집하고 분석할 수 있습니다. 
  • 프로그래머블 게인 증폭기, 전압 레퍼런스, 전류 소스 및 멀티플렉스 입력을 통합하여 모든 입력 유형을 측정하는 정밀 아날로그-디지털 컨버터와 아날로그 온도 센서를 결합합니다.

주요 리소스

제품
  • MSPM0L1306 – 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3506 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL
하드웨어 개발
  • LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
소프트웨어 개발
  • MSPM0-SDK – MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)

아날로그 및 모터 제어 기능을 갖춘 단순하고 세련된 무선 시스템을 설계하세요.

전동 공구 및 기기 설계를 위해 비용, 성능, 전력 및 신뢰성을 최적화합니다.

  • 고급 타이머 기능에는 불감대, QEI, 크로스 트리거, 동기화 및 모터 제어를 위한 고장 처리 기능이 있습니다. 
  • 모터 제어 피드백 시스템을 위한 통합 콤퍼레이터 및 ADC.
  • 5V 허용 GPIO는 가전 제품에서 볼 수 있는 5V 시스템의 통신을 지원합니다. 

주요 리소스

제품
  • MSPM0L1306 – 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3506 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL
하드웨어 개발
  • LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
소프트웨어 개발
  • MSPM0-SDK – MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)
  • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)

센서 획득 및 간단한 모터 컨트롤을 사용하여 환자 관리 및 개인 위생 애플리케이션으로 출시 시간을 단축하십시오.

펄스 옥시미터부터 개인용 의료 기기에 이르기까지 이 포트폴리오의 작은 패키지 크기를 다양한 설계에 사용할 수 있습니다.

  • 5가지 전원 상태를 포함하는 저전력 모드와 아날로그 통합. 이러한 저전력 모드는 ADC 판독 간에 사용하여 평균 전류를 낮추고 다양한 의료 장비에서 장치의 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.
  • 제로 드리프트 연산 증폭기는 포토다이오드 신호를 증폭하여 LED의 광 강도를 제어합니다.
  • 설계를 최적화하기 위해 간단한 모터 제어를 구현할 수 있습니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:08
Loaded: 7.72%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:08
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

주요 리소스

제품
  • TMS320F28388D – C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
  • TMS320F280025C – C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
하드웨어 개발
  • LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
소프트웨어 개발
  • MSPM0-SDK – MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)
  • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)