Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

Arm Cortex-M4 MCU

TI의 확장 가능한 고도로 연결된 Arm® Cortex®-M4 MCU 제품군 살펴보기.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 32비트 Arm® Cortex®-M4F 마이크로컨트롤러(MCU)인 TM4C12x 제품군은 컨트롤러 영역 네트워크, USB 및 이더넷과 같은 주변 장치가 통합된, 고도로 연결된 장치의 광범위하고 확장 가능한 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 메모리 풋프린트 및 패키지 옵션을 통해 설계자는 이 풍부한 기능을 갖춘 포트폴리오를 활용하여 광범위한 산업용 애플리케이션에 걸쳐 솔루션을 확장할 수 있습니다. TI의 소프트웨어 및 LaunchPad™ 개발 키트를 사용하면 빠르게 시작할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

TM4C123x 디바이스

TM4C123x 마이크로컨트롤러(MCU)는 USB, CAN, ADC, 타이머, SPI, UART, I2C 같은 통합된 주변 장치를 제공합니다. 다양한 메모리 및 패키지 크기 옵션으로 애플리케이션 간 확장성을 실현합니다.

TM4C129x 디바이스

TM4C129x MCU는 표준 Arm® 주변 장치에 통합 이더넷 MAC+PHY, 메모리 확장 버스, LCD 컨트롤러 등의 고급 기능을 결합하는 다양한 기능을 갖춘 제품입니다.

설계 및 개발 자료

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C 시리즈용 TivaWare™(전체)
The TivaWare™ for C Series software development kit (SDK) provides all the components necessary for engineers to evaluate and develop applications for the Texas Instruments TM4C Arm® Cortex®-M4F device family. The TivaWare SDK allows developers to get started quickly, leverage (...)
평가 보드
ARM® Cortex®-M4F 기반 MCU TM4C123G LaunchPad™ 평가 키트
The TM4C123G LaunchPad Evaluation Kit is a low-cost evaluation platform for Arm Cortex-M4F based microcontrollers. Featuring a 80-MHz Arm Cortex-M4F CPU, 256kB of flash, and 32kB of SRAM, the TM4C123GH6PM MCU provides integrated USB 2.0 support for USB Host/Device/OTG and two 12-bit ADC modules. (...)
평가 보드
ARM® Cortex®-M4F 기반 MCU TM4C1294 연결형 LaunchPad™ 평가 키트

The TM4C1294 Connected LaunchPad Evaluation Kit is a low-cost development platform for ARM® Cortex-M4F-based microcontrollers. The Connected LaunchPad design highlights the TM4C1294NCPDT MCU with its on-chip 10/100 Ethernet MAC and PHY, USB 2.0, hibernation module, motion control pulse-width (...)

TM4C로 고도로 연결된 시스템 구축

모든 TM4C123x 마이크로컨트롤러(MCU)는 단일 디바이스로 제어되는 고도로 연결된 유선 시스템을 구현할 수 있는 다양한 범용 비동기 리시버 트랜스미터, 직렬 주변 장치 인터페이스 및 I1C 포트를 제공합니다. 더 높은 기능을 갖춘 모델에는 이중 제어 영역 네트워크 버스 및 USB 주변 장치도 포함됩니다. 채널 수가 많은 아날로그-디지털 컨버터부터 전용 펄스 폭 변조 모듈, 최대 절전 모드를 갖춘 실시간 클록까지 광범위한 지원 주변 장치가 안정적인 산업용 애플리케이션의 중심이 됩니다.

컴퓨터에 연결하거나, 폐쇄형 루프 시스템에서 인터페이싱하거나, 부트스트랩 로더를 통해 펌웨어 업데이트를 실행하는 등 시스템의 일부로 USB 연결을 제공해야 하는 필요성이 계속 늘어나고 있습니다. TM4C 제품군에는 USB 2.0 최고 속도를 지원하는 디바이스 제품군과 USB용 읽기 전용 메모리 부트 로더가 내장되어 있습니다. TM4C123x 제품군은 USB 디바이스 전용 기능을 갖춘 모델을 지원하며, TM4C129x 제품군은 외부 물리적 레이어로 USB 2.0 고속을 지원할 수 있습니다.

애플리케이션이 클라우드, 사물 인터넷 또는 인트라넷에 연결되어야 하는 경우 이더넷 기능이 중요한 요구 사항이 될 수 있습니다. 이더넷을 지원하는 다양한 TM4C129x 마이크로컨트롤러(MCU)는 이더넷 MAC(Medium Access Control)와 PHY(물리적 계층)를 모두 통합하여 시스템 비용을 절감하고 보드 공간을 최소화합니다.

기술 리소스

User guide
User guide
Getting Started with TivaWare™ for C Series (Rev. A)
TM4C MCU를 사용하여 설계를 개발하는 경우 TivaWare SDK의 내용에 대한 상세한 설명과 예제 및 라이브러리를 활용하여 평가 및 개발을 빠르게 시작하는 방법에 대한 단계별 지침이 제공됩니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Developing Basic Applications With FreeRTOS on TM4C MCUs
FreeRTOS 커널 내에서 TivaWare 소프트웨어 개발 키트에서 제공하는 드라이버를 사용하는 방법에 초점을 맞춘 애플리케이션 보고서 시리즈 중 첫 번째 보고서입니다.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
TM4C Microcontrollers Product Selection Guide (Rev. E)
이 선택 가이드는 TM4C 제품군의 자세한 개요를 제공하며, 모든 TM4C 마이크로컨트롤러의 기능을 요약하는 포괄적인 제품 선택 표를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF