카테고리별로 찾아보기
Arm® Cortex®-M4
이 확장 가능한 마이크로컨트롤러 포트폴리오는 기능이 다양하고 풍부한 통신 주변 기기를 제공합니다. 안정적이고 고도로 연결된 산업용 시스템을 만들 수 있습니다.
Arm® Cortex®-R
마이크로컨트롤러의 실시간 프로세싱, 보안 및 안전 기능과 멀티코어 컴퓨팅 기능, 신호 처리 및 고급 네트워킹 기능을 MPU에서 일반적으로 볼 수 있습니다
TI Arm® Cortex® 기반 마이크로컨트롤러를 선택하는 이유
설계에 적합한 제품 찾기
TI는 범용 및 고성능 제어 및 네트워킹을 위한 비용 최적화된 마이크로컨트롤러를 제공합니다. 방대한 포트폴리오를 통해 가장 적합한 성능과 기능의 조합을 찾을 수 있습니다.
시간 경과에 따른 성능 확장
TI의 크고 다양한 포트폴리오는 애플리케이션 성능을 쉽게 위 또는 아래로 확장할 수 있으므로 미래에 대비한 설계를 할 수 있습니다. 제품이 발전함에 따라 확장 가능한 솔루션도 함께 발전합니다.
출시 시기 단축
TI는 저렴한 비용으로 신속하게 제품을 설계, 개발 및 출시할 수 있도록 지원하는 하드웨어 보드, 소프트웨어, 온라인 지원과 교육을 포함한 광범위한 리소스를 제공합니다.
TI의 Arm® Cortex® 기반 장점
TI의 설계 리소스는 디바이스 구성을 간소화하여 새로운 소프트웨어를 배우지 않고 애플리케이션 설계에 시간을 투자할 수 있습니다. TI의 광범위한 포트폴리오는 다음을 포함합니다.
- 호환되는 소프트웨어와 함께 패키지 및 메모리 옵션에서 핀 대 핀 장치.
- 듀얼 제로 드리프트 연산 증폭기, 콤퍼레이터 및 12비트 아날로그-디지털 컨버터와 같은 핀 대 핀 호환 장치의 아날로그 통합 옵션.
- 8핀에서 100핀까지 M0+ 포트폴리오에 대한 패키지 옵션.
디지털 전원 제어부터 모터 드라이브까지, TI의 장치는 제어, 네트워킹, 보안 및 안전 무결성 수준(SIL)-3/자동차 안전 무결성 수준(ASIL)-D 기능 안전 준수를 통합하여 하나의 칩 솔루션을 구현합니다. 복잡한 제어 토폴로지를 구현하기 위한 풍부하고 향상된 아날로그 주변 장치 세트를 갖춘 TI 장치는 실시간 제어 요구 사항을 위한 Arm® Cortex® -R5F 기반 솔루션을 제공합니다.
- 최대 800MHz에서 Arm Cortex-R5F 장치 1~4개
- 향상된 고해상도 펄스폭 모듈레이터(150ps), 4MSPS에서 최대 5개의 12비트 아날로그-디지털 컨버터.
- 안정적이고 정확한 감지 기능을 제공하므로 외부 필드 프로그래머블 게이트 어레이가 필요하지 않습니다.
공장 자동화 및 제어를 위한 확장 가능하고 효율적인 네트워킹
TI의 Cortex-R 기반 마이크로컨트롤러는 산업용 설정에서 실시간, 결정적 통신을 위한 기반을 제공합니다. 이러한 제품에는 추가 비용 없이 인증된 디바이스 스택 및 포괄적인 스택 지원이 포함되어 있습니다. TI의 포괄적인 산업용 통신 제품은 개발 시간, 프로젝트 비용 및 시장 출시 시간을 단축합니다.
- EtherCAT, EtherNet/IP, IO-Link 및 PROFINET 프로토콜 지원
- 31.25마이크로초의 낮은 사이클 시간 달성
- TSN(시간에 민감한 네트워킹)과 싱글 페어 이더넷 통합
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
기능 안전 설계 간소화
산업 자동화 및 모터 드라이브부터 고급 오토모티브 시스템까지, TI 기능 안전 준수 제품에는 SIL(안전 무결성 수준) 3/ASIL(Automotive Safety Integrity Level), 메모리 보호 유닛, 온도 모니터링 센서 및 시스템 모니터링을 위한 멀티 채널 아날로그-디지털 컨버터와 같은 기능이 포함되어 있습니다.
- SIL-2-SIL-3 및 ASIL-B-ASIL-D 요구 사항에 맞게 제작됨.
- 온칩 안전 진단 제공.
- TÜV SÜD 인증을 받은 기능 안전 개발 프로세스를 사용하여 제작됨.