Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

모터 드라이버

더 스마트하고, 더 안전하고, 더 작은 모터 드라이버 솔루션으로 혁신을 주도하세요.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 모터 드라이버는 설계를 간소화하고, 보드 공간을 줄이고, 시스템 비용을 절감합니다. 간단한 제어 인터페이스를 갖춘 통합 모터 드라이버부터 스마트 게이트 드라이버 및 기능 안전 장치까지, TI 제품은 모터 성능을 극대화할 수 있도록 도와줍니다. TI의 모터 드라이버는 효율성을 극대화하고 전체 설계 시간을 단축하는 스마트 게이트 드라이브 및 스마트 튜닝 기술을 제공합니다. 

카테고리별로 찾아보기

TI 모터 드라이버가 다른 이유

checkmark

부드럽고 정밀한 모션

가장 조용하며 가장 효율적인 모션 제어를 달성합니다. 고급 튜닝 기술, 무센서 제어 및 시스템 수준 통합으로 시장 출시 시간을 줄입니다.

checkmark

높은 전력 밀도

모든 전압 및 전류 옵션에서 가장 작은 패키지로 최대한의 전력을 얻을 수 있습니다. 핀 대 핀 멀티 채널 옵션으로 설계 유연성을 높입니다.

checkmark

강력한 솔루션

스톨 및 개방 부하 감지와 전원 차단 제동과 같은 고급 기능을 통해 시스템 안정성을 높입니다. TI의 품질 드라이버는 시스템 고장을 감지하고 기능 안전 시스템 설계를 지원합니다.

주요 기술

GaN IPM 소개

질화 갈륨(GaN)으로 제작된 지능형 전원 모듈(IPMS)은 기존 실리콘 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터 및 절연 게이트 양극 트랜지스터보다 높은 전력 밀도와 효율성을 지원합니다. 

장점:

  • 전력계에서 99% 이상의 효율성을 통해 히트 싱크와 같은 냉각 부품이 필요하지 않으므로 전체 효율성이 향상되고 모터 드라이버 시스템 크기가 줄어듭니다.
  • 150ns 미만의 데드 타임 및 전파 지연과 높은 펄스 폭 변조 스위칭 주파수는 전류 왜곡을 줄여 음향 성능을 향상시킵니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:37
Loaded: 6.28%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:37
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Technical article
GaN 기반 모터 시스템 설계로 가정용 에너지 효율 및 비용 절 감 달성
GaN과 BLDC 모터 시스템의 교차점이 어떻게 소비자의 삶을 개선할 수 있는지 살펴보세요
PDF | HTML
White paper
3상 통합 GaN 기술이 모터 구동 성능을 극대화하는 방법
GaN 설계 고려 사항에 대해 읽고, GaN이 모터 효율을 높이고 전원 스위치로 모터 성능을 향상시키는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
비디오
효율적인 GaN IPM
DRV7308 GaN IPM으로 보다 효율적이고 컴팩트한 모터 시스템 설계
GaN(질화 갈륨)을 위한 주요 제품
신규 DRV7308 미리 보기 보호 및 전류 감지 기능이 있는 650V, 205mΩ 3상 통합 GaN 인텔리전트 전력 모듈(IPM)

스마트 게이트 드라이브 소개

스마트 게이트 드라이브는 수동 부품을 통합하여 보드 크기를 줄이고 설계 복잡성과 비용을 낮춥니다. 스마트 게이트 드라이브가 제공하는 보호 및 구성 기능은 설계의 단순성을 높이고 모터 시스템에 새로운 차원의 지능을 제공합니다.  

장점:

  • 시스템 비용 절감: 일반적으로 표준 게이트 드라이버에 사용되는 최대 24개의 외부 부품을 통합하여 인쇄 회로 보드 크기를 줄입니다.
  • 안정적인 보호: 내장된 MOSFET 드레인 소스 및 게이트 소스 오류 감지로 커플링으로 인한 잘못된 FET 턴온을 방지합니다.
  • 사용 편의성: 자동 데드 타임과 프로그래머블 게이트 드라이브 전류를 통합해 설계를 단순화하여 전자기 간섭을 최적화합니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:00
Loaded: 5.53%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
스마트 게이트 드라이브을 위한 주요 제품
DRV8323R 활성 벅 레귤레이터 및 전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버
DRV8304 활성 전류 션트 증폭기를 지원하는 40V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버
DRV8703-Q1 활성 SPI 제어를 지원하는 오토모티브 47V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

스마트 튜닝 소개

스마트 튜닝은 부드럽고, 정밀하고, 조용하고, 효율적인 스테퍼 모터 정류를 위한 직관적인 모터 튜닝 및 제어를 지원합니다. 비디오를 시청하여 스마트 튜닝 기술의 장점 및 기능에 대해 자세히 알아보세요.

장점:

  • 효율적인 스테퍼 구동: 전류 초핑 감쇠 모드를 자동으로 조정하여 전력 손실 및 열 발산을 줄입니다.
  • 조용하고 부드러운 작동: 자동으로 조정된 감쇠 모드를 통해 잡음과 진동을 줄이고 스텝 손실을 최소화합니다.
  • 사용 편의성: 스테퍼 모터 설계 시 감쇠 모드 비율을 자동으로 설정하기 때문에 미세 조정을 할 필요가 없습니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:57
Loaded: 4.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:57
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
스마트 튜닝을 위한 주요 제품
DRV8889-Q1 활성 오토모티브 50V, 1.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버, 통합 전류 감지 및 스톨 감지
DRV8434 활성 통합 전류 감지 및 1/256 마이크로스테핑을 지원하는 48V 2.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버
DRV8428 활성 통합 전류 감지 및 1/256 마이크로스테핑을 지원하는 35V 1A 양극 스테퍼 모터 드라이버

무센서 제어 소개

코드 없는 무센서 제어 통합 드라이버로 BLDC 시스템 설계를 가속화하세요. 지능형 모터 컨트롤러는 손쉬운 튜닝을 지원하고 최종 애플리케이션을 위한 차별화된 성능을 제공합니다.

장점:

  • 무센서 자속 기준 제어: 가전 제품에 대해 동급 최고의 음향 및 효율을 달성합니다.
  • 무센서 사다리꼴 제어: 연료 펌프, 로봇 청소기 및 무선 진공 청소기와 같은 애플리케이션에 대해 3.2kHz 전기 속도를 달성하고 50ms 미만으로 모터를 구동합니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:14
Loaded: 67.87%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
무센서 제어을 위한 주요 제품
MCF8316A 활성 최대 40V, 8A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
MCT8316A 활성 최대 40V, 8A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
DRV10987 활성 12V~24V 공칭, 3.5A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

기술 리소스

비디오
비디오
TI Precision Labs - 모터 드라이버 
모터 드라이버를 위한 포괄적인 커리큘럼을 통해 설계 시간을 단축하고 더 스마트하고 안전하며 더 작은 모터 드라이버 솔루션을 개발하는 데 도움이 되는 TI의 기술 및 구성에 대해 자세히 알아보세요.
Application note
Application note
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
모터 드라이브 레이아웃의 주요 요소를 파악하고 열 스트레스를 줄이고, 효율성을 최적화하며, 잡음을 최소화하는 고성능 솔루션에 대한 모범 사례 지침을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF