Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

스테퍼 모터 드라이버

TI의 스테퍼 모터 드라이버로 가청 잡음을 줄이고 정확하고 안정적인 제어를 구현

parametric-filter모든 제품 보기
자동 튜닝, 정확한 전류 감지 및 고급 진단 기능을 갖춘 고집적 스테퍼 모터 드라이버의 광범위한 포트폴리오로 부드럽고 손쉽게 모션을 구현합니다. 광범위한 전압 및 전류 범위에서 확장되는 TI의 포트폴리오는 다양한 산업용 및 차량용 애플리케이션에 적합합니다. 부드러운 모션, 작은 솔루션 크기 및 고급 진단 등 주요 기능을 기준으로 시스템 요구 사항에 가장 적합한 장치를 선택하세요.

카테고리별로 찾아보기

사양별 선택

주요 스테퍼 모터 드라이버

DRV8434A-Q1
스테퍼 모터 드라이버

통합 전류 감지 및 스톨 감지를 지원하는 차량용 48V 2.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.6

DRV8421
스테퍼 모터 드라이버

18V, 2A 듀얼 H 브리지 모터 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.42

TI의 고집적 스테퍼 모터 드라이버의 이점

checkmark

부드럽고, 조용하고, 정밀 

자동 스마트 튜닝, 고전류 정확도 및 1/256 마이크로스테핑을 통해 쉽고 정밀하며 가청 잡음을 줄입니다.

checkmark

작은 솔루션 크기 

혁신적인 소형 패키징 및 통합 전류 센서로 시스템 복잡성 및 보드 공간을 40% 줄이세요.

checkmark

보호 및 진단

과전류 및 열 셧다운, 개방 부하와 스톨 감지 같은 고급 기능 등 표준 보호 기능을 사용하여 모터 시스템을 지능적으로 진단하고 강력하게 보호합니다.

기술 리소스

Application note
Application note
Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A)
모터 드라이버의 전류 재순환 기술과 이 기술이 중요한 이유 및 TI의 통합 모터 드라이버 감쇠 모드 회로에서 이러한 기술을 구현하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors
특정 모터 드라이버 기능이 다양한 스테퍼 모터 시스템 및 애플리케이션에서 가청 잡음을 줄일 수 있는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
DRV8889-Q1의 스톨 감지 알고리즘의 이점에 대해 알아보고 DRV8889-Q1이 다양한 최종 애플리케이션에서 스톨 감지를 안정적으로 감지하는 방법을 보여주는 사례를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF