필리핀 페소(PHP) 통화를 사용하여 결제하기 위해 myTI 회사 계정을 만들어야 하는 이유는 무엇입니까?
기업은 TI.com에서 PHP 통화로 제품을 구매할 때 myTI 회사 계정을 만들어야 합니다. 회사 계정을 생성한 후 다음 정보를 입력하여 결제 프로필을 생성해야 합니다.
- 필리핀 소재의 발송처 주소
- 청구지 주소(이 주소는 필리핀 소재일 필요 없음)
- SEC(Securities and Exchange Commission) 또는 DTI(Department of Trade and Industry) 등록 번호(이 번호를 입력하는 필드는 최대 30자 길이임)
- 국세청(BIR)에서 발급한 세금 식별 번호(TIN)(이 번호는 14자리)
- 비즈니스 스타일(SEC 등록 이름과 다를 경우 비즈니스 이름 또는 상호)(이 번호를 입력하는 필드의 최대 길이는 58자임)
- 징수 영수증을 받을 이메일 주소
또한 SEC/BIR 등록 문서를 PDF 또는 JPEG 형식으로 업로드해야 합니다.